CSD25404Q3

アクティブ

3mm x 3mm の SON 封止、シングル、6.5mΩ、-20V、P チャネル NexFET™ パワー MOSFET

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

VDS (V) -20 VGS (V) -12 Type P-channel Configuration Single Rds(on) at VGS=4.5 V (max) (mΩ) 6.5 Rds(on) at VGS=2.5 V (max) (mΩ) 12.1 VGSTH typ (typ) (V) -0.9 QG (typ) (nC) 10.8 QGD (typ) (nC) 2.2 QGS (typ) (nC) 2.8 ID - silicon limited at TC=25°C (A) -104 Logic level Yes Rating Catalog Operating temperature range (°C) -55 to 150
VDS (V) -20 VGS (V) -12 Type P-channel Configuration Single Rds(on) at VGS=4.5 V (max) (mΩ) 6.5 Rds(on) at VGS=2.5 V (max) (mΩ) 12.1 VGSTH typ (typ) (V) -0.9 QG (typ) (nC) 10.8 QGD (typ) (nC) 2.2 QGS (typ) (nC) 2.8 ID - silicon limited at TC=25°C (A) -104 Logic level Yes Rating Catalog Operating temperature range (°C) -55 to 150
VSON-CLIP (DQG) 8 10.89 mm² 3.3 x 3.3
  • Ultra-Low Qg and Qgd
  • Low Thermal Resistance
  • Low RDS(on)
  • Halogen Free
  • RoHS Compliant
  • Pb Free Terminal Plating
  • SON 3.3 mm × 3.3 mm Plastic Package
  • Ultra-Low Qg and Qgd
  • Low Thermal Resistance
  • Low RDS(on)
  • Halogen Free
  • RoHS Compliant
  • Pb Free Terminal Plating
  • SON 3.3 mm × 3.3 mm Plastic Package

This -20 V, 5.5 mΩ NexFET power MOSFET is designed to minimize losses in power conversion load management applications with a SON 3.3 mm × 3.3 mm package that offers an excellent thermal performance for the size of the device.

This -20 V, 5.5 mΩ NexFET power MOSFET is designed to minimize losses in power conversion load management applications with a SON 3.3 mm × 3.3 mm package that offers an excellent thermal performance for the size of the device.

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
8 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート CSD25404Q3 –20 V P-Channel NexFET™ Power MOSFET データシート PDF | HTML 2015年 11月 2日
アプリケーション・ノート MOSFET Support and Training Tools (Rev. F) PDF | HTML 2024年 6月 14日
アプリケーション・ノート Semiconductor and IC Package Thermal Metrics (Rev. D) PDF | HTML 2024年 3月 25日
アプリケーション・ノート Using MOSFET Transient Thermal Impedance Curves In Your Design PDF | HTML 2023年 12月 18日
アプリケーション・ノート QFN and SON PCB Attachment (Rev. C) PDF | HTML 2023年 12月 6日
アプリケーション・ノート Using MOSFET Safe Operating Area Curves in Your Design PDF | HTML 2023年 3月 13日
アプリケーション概要 Tips for Successfully Paralleling Power MOSFETs PDF | HTML 2022年 5月 31日
アプリケーション・ノート Ringing Reduction Techniques for NexFET High Performance MOSFETs 2011年 11月 16日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

サポート・ソフトウェア

LOAD-SWITCH-FET-LOSS-CALC Power Loss Calculation Tool for Load Switch

Quickly trade off size, cost and performance to select the optimal MOSFET based on application conditions.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
MOSFET
CSD13201W10 1mm x 1mm の WLP 封止、シングル、34mΩ、12V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD13202Q2 2mm x 2mm の SON 封止、9.3mΩ、シングル、12V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD13302W 1mm x 1mm の WLP 封止、17.1mΩ、12V、シングル、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD13303W1015 1mm x 1.5mm の WLP 封止、20mΩ、シングル、12V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD13306W 1mm x 1.5mm の WLP 封止、10.2mΩ、12V、シングル、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD13380F3 ゲートの ESD (静電気放電) 保護機能搭載、0.6mm x 0.7mm の LGA 封止、シングル、76mΩ、12V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD13381F4 ゲートの ESD (静電気放電) 保護機能搭載、1mm x 0.6mm のLGA 封止、180mΩ、シングル、12V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD13383F4 ゲートの ESD (静電気放電) 保護機能搭載、1 mm x 0.6mm の LGA 封止、シングル、44mΩ、12V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD13385F5 ゲートの ESD (静電気放電) 保護機能搭載、0.8mm x 1.5mm の LGA 封止、シングル、19mΩ、12V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD15380F3 ゲートの ESD (静電気放電) 保護機能搭載、0.6mm x 0.7mm の LGA 封止、シングル、1460mΩ、20V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD15571Q2 2mm x 2mm の SON 封止、19.2mΩ、シングル、20V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD16301Q2 2mm x 2mm の SON 封止、シングル、29mΩ、25V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD16321Q5 5mm x 6mm の SON 封止、シングル、2.6mΩ、25V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD16322Q5 5mm x 6mm の SON 封止、シングル、5.8mΩ、25V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD16323Q3 3mm x 3mm の単一 SON 封止、5.5mΩ、25V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD16325Q5 5mm x 6mm の SON 封止、シングル、2.2mΩ、25V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD16327Q3 3mm x 3mm の SON 封止、シングル、4.8mΩ、25V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD16340Q3 3mm x 3mm の SON 封止、シングル、5.5mΩ、25V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD16342Q5A 5mm x 6mm のシングル SON 封止、5.5mΩ、25V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD16401Q5 5mm x 6mm の SON 封止、シングル、2.3mΩ、25V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD16403Q5A 5mm x 6mm の SON 封止、シングル、3.7mΩ、25V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD16404Q5A 5mm x 6mm の SON 封止、シングル、7.2mΩ、25V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD16406Q3 3mm x 3mm の SON 封止、シングル、7.4mΩ、25V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD16407Q5 5mm x 6mm の SON 封止、シングル、3.3mΩ、25V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD16408Q5 5mm x 6mm の SON 封止、シングル、6.8mΩ、25V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD16409Q3 3mm x 3mm の SON 封止、シングル、12.4mΩ、25V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD16410Q5A 5mm x 6mm の SON 封止、シングル、12mΩ、25V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD16411Q3 3mm x 3mm の SON 封止、シングル、15mΩ、25V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD16412Q5A 5mm x 6mm の SON 封止、シングル、16mΩ、25V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD16413Q5A 5mm x 6mm の SON 封止、シングル、5.6mΩ、25V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD16414Q5 5mm x 6mm の SON 封止、シングル、2.6mΩ、25V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD16415Q5 5mm x 6mm の SON 封止、シングル、1.8mΩ、25V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD16556Q5B 5mm x 6mm のシングル SON 封止、1.5mΩ、25V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD16570Q5B 5mm x 6mm の SON 封止、シングル、0.82mΩ、25V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD17301Q5A 5mm x 6mm の SON 封止、シングル、3mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD17302Q5A 5mm x 6mm の SON 封止、シングル、9mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD17303Q5 5mm x 6mm の SON 封止、シングル、2.6mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD17304Q3 3mm x 3mm の SON 封止、シングル、8.8mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD17305Q5A 5mm x 6mm の SON 封止、シングル、3.6mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD17306Q5A 5mm x 6mm の SON 封止、シングル、4.2mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD17307Q5A 5mm x 6mm の SON 封止、シングル、12.1mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD17308Q3 3mm x 3mm の SON 封止、シングル、11.8mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD17309Q3 3mm x 3mm の SON 封止、シングル、6.3mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD17310Q5A 5mm x 6mm の SON 封止、シングル、5.9mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD17311Q5 5mm x 6mm の SON 封止、シングル、2.3mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD17312Q5 5mm x 6mm の SON 封止、シングル、1.7mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD17313Q2 2mm x 2mm の SON 封止、シングル、32mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD17318Q2 2mm x 2mm のシングル SON 封止、16.9mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD17322Q5A 5mm x 6mm の SON 封止、シングル、12.4mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD17327Q5A 5mm x 6mm の SON 封止、シングル、15.5mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD17381F4 ゲートの ESD (静電気放電) 保護機能搭載、1mm x 0.6mm の LGA 封止、117mΩ、シングル、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD17382F4 ゲートの ESD (静電気放電) 保護機能搭載、1 mm x 0.6mm の LGA 封止、シングル、67mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD17483F4 ゲートの ESD (静電気放電) 保護機能搭載、1mm x 0.6mm の LGA 封止、260mΩ、シングル、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD17484F4 ゲートの ESD (静電気放電) 保護機能搭載、1mm x 0.6mm の LGA 封止、シングル、128mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD17501Q5A 5mm x 6mm の SON 封止、シングル、2.9mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD17505Q5A 5mm x 6mm の SON 封止、シングル、3.5mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD17506Q5A 5mm x 6mm の SON 封止、シングル、4mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD17507Q5A 5mm x 6mm の SON 封止、シングル、10.8mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD17510Q5A 5mm x 6mm の SON 封止、シングル、5.2mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD17522Q5A 5mm x 6mm の SON 封止、シングル、8.1mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD17527Q5A 5mm x 6mm の SON 封止、シングル、10.8mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD17551Q3A 3mm x 3mm のシングル SON 封止、9mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD17551Q5A 5mm x 6mm のシングル SON 封止、8.8mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD17552Q3A 3mm x 3mm のシングル SON 封止、6mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD17552Q5A 5mm x 6mm のシングル SON 封止、6.2mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD17553Q5A 5mm x 6mm のシングル SON 封止、3.1mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD17555Q5A 5mm x 6mm のシングル SON 封止、2.7mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD17556Q5B 5mm x 6mm の SON 封止、1.8mΩ、シングル、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD17559Q5 5mm x 6mm のシングル SON 封止、1.5mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD17570Q5B 5mm x 6mm の SON 封止、シングル、0.92mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD17571Q2 2mm x 2mm の SON 封止、29mΩ、シングル、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD17573Q5B 5mm x 6mm の SON 封止、シングル、1.45mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD17575Q3 3mm x 3mm の SON 封止、シングル、3.2mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD17576Q5B 5mm x 6mm の SON 封止、シングル、2.9mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD17577Q3A 3mm x 3mm の SON 封止、シングル、6.4mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD17577Q5A 5mm x 6mm の SON 封止、シングル、5.8mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD17578Q3A 3mm x 3mm の SON 封止、シングル、9.4mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD17578Q5A 5mm x 6mm の SON 封止、シングル、9.3mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD17579Q3A 3mm x 3mm の SON 封止、シングル、14.2mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD17579Q5A 5mm x 6mm の SON 封止、シングル、13.3mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD17581Q3A 3mm x 3mm の SON 封止、シングル、4.7mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD17581Q5A 5mm x 6mm の SON 封止、シングル、4.2mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD17585F5 ゲートの ESD (静電気放電) 保護機能搭載、0.8mm x 1.5mm の LGA 封止、シングル、33mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD18501Q5A 5mm x 6mm のシングル SON 封止、3.2mΩ、40V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD18502KCS シングル TO-220 封止、2.9mΩ、40V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD18502Q5B 5mm x 6mm のシングル SON 封止、2.3mΩ、40V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD18503KCS シングル TO-220 封止、4.5mΩ、40V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD18503Q5A 5mm x 6mm のシングル SON 封止、4.3mΩ、40V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD18504KCS シングル TO-220 封止、7mΩ、40V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD18504Q5A 5mm x 6mm のシングル SON 封止、6.6mΩ、40V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD18509Q5B 5mm x 6mm の SON 封止、シングル、1.2mΩ、40V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD18510KCS シングル TO-220 封止、1.7mΩ、40V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD18510KTT D2PAK 封止、シングル、1.7mΩ、40V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD18510Q5B 5mm x 6mm のシングル SON 封止、0.96mΩ、40V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD18511KCS シングル TO-220 封止、2.6mΩ、40V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD18511KTT シングル D2PAK 封止、2.6mΩ、40V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD18511Q5A 5mm x 6mm の SON 封止、シングル、2.3mΩ、40V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD18512Q5B 5mm x 6mm のシングル SON 封止、1.6mΩ、40V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD18513Q5A 5mm x 6mm の SON 封止、シングル、3.4mΩ、40V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD18514Q5A 5mm x 6mm の SON 封止、シングル、4.9mΩ、40V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD18531Q5A 5mm x 6mm のシングル SON 封止、4.6mΩ、60V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD18532KCS シングル TO-220 封止、4.2mΩ、60V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD18532NQ5B 5mm x 6mm の SON 封止、3.4mΩ、シングル、60V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD18532Q5B 5mm x 6mm のシングル SON 封止、3.2mΩ、60V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD18533KCS シングル TO-220 封止、6.3mΩ、60V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD18533Q5A 5mm x 6mm のシングル SON 封止、5.9mΩ、60V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD18534KCS シングル TO-220 封止、9.5mΩ、60V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD18534Q5A 5mm x 6mm のシングル SON 封止、9.8mΩ、60V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD18535KCS TO-220 封止、シングル、2mΩ、60V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD18535KTT D2PAK 封止、シングル、2mΩ、60V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD18536KCS TO-220 封止、シングル、1.6mΩ、60V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD18536KTT D2PAK 封止、シングル、1.6mΩ、60V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD18537NKCS TO-220 封止、14mΩ、シングル、60V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD18537NQ5A 5mm x 6mm の SON 封止、13mΩ、シングル、60V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD18540Q5B 5mm x 6mm の SON 封止、シングル、2.2mΩ、60V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD18541F5 ゲートの ESD (静電気放電) 保護機能搭載、1.5mm x 0.8mm の LGA 封止、シングル、65mΩ、60V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD18542KCS TO-220 封止、シングル、4mΩ、60V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD18542KTT D2PAK 封止、シングル、4mΩ、60V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD18543Q3A 3mm x 3mm の SON 封止、シングル、9.9mΩ、60V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD18563Q5A 5mm x 6mm の SON 封止、6.8mΩ、シングル、60V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD19501KCS TO-220 封止、シングル、6.6mΩ、80V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD19502Q5B 5mm x 6mm の SON 封止、4.1mΩ、シングル、80V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD19503KCS TO-220 封止、9.2mΩ、シングル、80V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD19505KCS TO-220 封止、シングル、3.1mΩ、80V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD19505KTT D2PAK 封止、シングル、3.1mΩ、80V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD19506KCS TO-220 封止、2.3mΩ、シングル、80V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD19506KTT D2PAK 封止、シングル、2.3mΩ、80V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD19531KCS TO-220 封止、7.7mΩ、シングル、100V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD19531Q5A 5mm x 6mm の SON 封止、6.4mΩ、シングル、100V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD19532KTT D2PAK 封止、シングル、5.6mΩ、100V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD19532Q5B 5mm x 6mm の SON 封止、4.9mΩ、シングル、100V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD19533KCS TO-220 封止、10.5mΩ、シングル、100V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD19533Q5A 5mm x 6mm の SON 封止、9.5mΩ、シングル、100V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD19534KCS TO-220 封止、シングル、16.5mΩ、100V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD19534Q5A 5mm x 6mm の SON 封止、シングル、15.1mΩ、100V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD19535KCS TO-220 封止、シングル、3.6mΩ、100V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD19535KTT D2PAK 封止、シングル、3.4mΩ、100V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD19536KCS TO-220 封止、シングル、2.7mΩ、100V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD19536KTT D2PAK 封止、シングル、2.4mΩ、100V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD19537Q3 3mm x 3mm の SON 封止、シングル、14.5mΩ、100V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD19538Q2 2mm x 2mm の SON 封止、シングル、59mΩ、100V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD19538Q3A 3mm x 3mm の SON 封止、シングル、61mΩ、100V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD22202W15 ゲートの ESD (静電気放電) 保護機能搭載、1.5mm x 1.5mm の WLP 封止、12.2mΩ、シングル、-8V、P チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD22204W ゲートの ESD (静電気放電) 保護機能搭載、1.5mm x 1.5mm の WLP 封止、シングル、9.9mΩ、-8V、P チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD22205L ゲートの ESD (静電気放電) 保護機能搭載、1.2mm x 1.2mm のシングル LGA 封止、9.9mΩ、-8V、P チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD22206W ゲートの ESD (静電気放電) 保護機能搭載、1.5mm x 1.5mm のシングル WLP 封止、5.7mΩ、-8V、P チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD23202W10 ゲートの ESD (静電気放電) 保護機能搭載、1mm x 1mm の WLP 封止、シングル、53mΩ、-12V、P チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD23203W ゲートの ESD (静電気放電) 保護機能搭載、1mm x 1.5mm の WLP 封止、シングル、19.4mΩ、-8V、P チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD23280F3 ゲートの ESD (静電気放電) 保護機能搭載、0.6mm x 0.7mm の LGA 封止、シングル、116mΩ、-12V、P チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD23285F5 ゲートの ESD (静電気放電) 保護機能搭載、0.8mm x 1.5mm の LGA 封止、シングル、35mΩ、-12V、P チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD23381F4 ゲートの ESD (静電気放電) 保護機能搭載、0.6mm x 1mm の LGA 封止、175mΩ、シングル、-12V、P チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD23382F4 ゲートの ESD (静電気放電) 保護機能搭載、0.6mm x 1mm の LGA 封止、シングル、76mΩ、-12V、P チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD25202W15 ゲートの ESD (静電気放電) 保護機能搭載、1.5mm x 1.5mm の WLP 封止、シングル、26mΩ、-20V、P チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD25211W1015 ゲートの ESD (静電気放電) 保護機能搭載、1mm x 1.5mm のシングル WLP 封止、33mΩ、-20V、P チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD25213W10 ゲートの ESD (静電気放電) 保護機能搭載、1mm x 1mm の WLP 封止、47mΩ、シングル、-20V、P チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD25304W1015 1mm x 1.5mm の WLP 封止、シングル、32.5mΩ、-20V、P チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD25310Q2 2mm x 2mm の SON 封止、シングル、23.9mΩ、-20V、P チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD25402Q3A 3mm x 3mm の SON 封止、シングル、8.9mΩ、-20V、P チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD25404Q3 3mm x 3mm の SON 封止、シングル、6.5mΩ、-20V、P チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD25480F3 ゲートの ESD (静電気放電) 保護機能搭載、0.6mm x 0.7mm の LGA 封止、シングル、159mΩ、-20V、P チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD25481F4 ゲートの ESD (静電気放電) 保護機能搭載、0.6mm x 1mm の LGA 封止、105mΩ、シングル、-20V、P チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD25483F4 ゲートの ESD (静電気放電) 保護機能搭載、0.6mm x 1mm の LGA 封止、245mΩ、シングル、-20V、P チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD25484F4 ゲートの ESD (静電気放電) 保護機能搭載、0.6mm x 1mm の LGA 封止、シングル、109mΩ、-20V、P チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD25485F5 ゲートの ESD (静電気放電) 保護機能搭載、0.8mm x 1.5mm の LGA 封止、シングル、42mΩ、-20V、P チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD25501F3 ゲートの ESD (静電気放電) 保護機能搭載、0.6mm x 0.7mm のシングル LGA 封止、76mΩ、-20V、P チャネル NexFET™ パワー MOSFET
シミュレーション・モデル

CSD25404Q3 TINA-TI Spice Model

SLPM237.ZIP (4 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

CSD25404Q3 Unencrypted PSpice Model (Rev. A)

SLPM162A.ZIP (3 KB) - PSpice Model
リファレンス・デザイン

PMP40441 — USB PD PPS 向け、マルチセル昇降圧バッテリ・チャージャ・システムのリファンレス・デザイン

This reference design is for USB Power Delivery (PD) battery charging applications, such as power banks or other portable devices. It employs the Buck-Boost charger BQ25713 for a wide input and output range for USB PD charging. The USB PD controller card (PMP40442) can configure the charger to run (...)
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP40294 — 双方向バッテリ電源システム +USB A 5V 2A 出力のリファレンス・デザイン

The PMP40294 reference design is designed for a high capacity battery packs which requires more and more charging and discharging power. It can support a wide input voltgae (5~20V) from any adaptor and deliver the maximal charging current up to 3A to a 3S battery pack. By adopting the (...)
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01379 — 過渡負荷ジェネレータのリファレンス・デザイン

The TIDA-01379 reference design permits to generate fast load transient signals required for the evaluation of converter stability. The board includes three separable load transient generators that are either regulated or non-regulated and are able to support different load configurations. The (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP40069 — 5 ~ 20Vin 3 セル・バッテリ・チャージャ付きポータブル DLP Pico プロジェクタのリファレンス・デザイン

The PMP40069 is a reference design for portable DLP pico projectors  It also has a 3 cell battery charger.  The battery will provide the power to the projector when the adapter isn't available . The solution implements  DLPA3000 PMIC/LED driver, DLPC3438 display controller and SMBus (...)
試験報告書: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VSON-CLIP (DQG) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ