PMP40294
双方向バッテリ電源システム +USB A 5V 2A 出力のリファレンス・デザイン
PMP40294
概要
The PMP40294 reference design is designed for a high capacity battery packs which requires more and more charging and discharging power. It can support a wide input voltgae (5~20V) from any adaptor and deliver the maximal charging current up to 3A to a 3S battery pack. By adopting the bi-directional buck-boost controller BQ25703A, the power stream can be flowed bidirectionally in the same power stage. In reverse mode, it can deliver 5/9/12/14.5/15/16/19/20V 3A from batteries to the port. The digital progemmability provides further extended functions as well.
特長
- Bi-directional power flow
- Wide input voltage range from 5V to 20V
- Eight output voltage options
- Digital programmability
- Small size with low component count
出力電圧オプション | PMP40294.1 | PMP40294.2 | PMP40294.3 | PMP40294.4 | PMP40294.5 |
---|---|---|---|---|---|
Vin (Min) (V) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Vin (Max) (V) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Vout (Nom) (V) | 5 | 9 | 12 | 15 | 20 |
Iout (Max) (A) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.25 |
Output Power (W) | 15 | 27 | 36 | 45 | 45 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC | DC | DC | DC | DC |
Topology | Buck Boost- 4 Switch | Buck Boost- 4 Switch | Buck Boost- 4 Switch | Buck Boost- 4 Switch | Buck Boost- 4 Switch |
産業用
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRTB6.PDF (68 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
MOSFET
CSD25483F4 — ゲートの ESD (静電気放電) 保護機能搭載、0.6mm x 1mm の LGA 封止、245mΩ、シングル、-20V、P チャネル NexFET™ パワー MOSFET
データシート: PDF | HTMLMSP430 マイコン
MSP430G2955 — 56KB フラッシュ、2KB SRAM、10 ビット ADC、コンパレータ、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン
データシート: PDF技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 試験報告書 | PMP40294 Test Results | 2017年 11月 3日 |