TPS709
- きわめて低い IQ:1µA
- 逆電流保護
- 低 ISHUTDOWN:150nA
- 入力電圧範囲:2.7V~30V
- 200mA のピーク出力をサポート
- 温度範囲全体で 2% の精度
- 固定出力電圧で提供: 1.2V~6.5V
- サーマル・シャットダウン機能と過電流保護機能
- パッケージ:SOT-23-5、WSON-6
TPS709 シリーズのリニア・レギュレータは、消費電力が重要なアプリケーション用に設計された、静止電流が非常に低いデバイスです。高精度のバンドギャップおよびエラー・アンプにより、温度範囲全体にわたって 2% の精度が得られます。静止電流がわずか 1µA であるため、アイドル時の消費電力を最小限に抑える必要のある常時オンのバッテリ駆動システムに最適なソリューションです。これらのデバイスは、サーマル・シャットダウン、電流制限、逆電流保護機能により安全性が強化されています。
シャットダウン・モードは、 EN ピンを Low にすることでイネーブルになります。このモードでのシャットダウン電流は、150nA (標準値) に低下します。
TPS709 シリーズは、WSON-6 および SOT-23-5 パッケージで供給されます。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TPS709 150mA、30V、1µA IQ、イネーブル付き電圧レギュレータ データシート (Rev. H 翻訳版) | 英語版 (Rev.H) | PDF | HTML | 2021年 9月 15日 | |
ホワイト・ペーパー | Understanding the Foundations of Quiescent Current in Linear Power Systems | 2021年 2月 18日 | ||||
アプリケーション・ノート | Avoid Start-up Overshoot of LDO | 2020年 3月 12日 | ||||
アプリケーション・ノート | A Topical Index of TI LDO Application Notes (Rev. F) | 2019年 6月 27日 | ||||
セレクション・ガイド | 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) | 英語版 (Rev.R) | 2018年 9月 13日 | |||
セレクション・ガイド | Low Dropout Regulators Quick Reference Guide (Rev. P) | 2018年 3月 21日 | ||||
技術記事 | How to choose the right kind of DC/DC conversion for your appliance design | PDF | HTML | 2017年 12月 4日 | |||
セレクション・ガイド | 低ドロップアウト(LDO)レギュレータ クイック・リファレンス・ガイド (Rev. N 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.P) | 2017年 8月 15日 | |||
アプリケーション・ノート | Linear power for automated industrial systems | 2015年 1月 9日 | ||||
ユーザー・ガイド | TPS709xxEVM-110 Evaluation Module (Rev. A) | 2012年 9月 5日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
HALL-TRIGGER-EVM — 外部磁界保護機能搭載、非接触型、ホール効果、可変速度トリガの評価基板
ISO5852SDWEVM-017 — SiC / IGBT 電源モジュール向け駆動機能と保護機能の評価ボード
The ISO5852SDWEVM-017 is a compact, dual chanel isolated gate driver board providing drive, bias voltages, protection and diagnostic needed for half-bridge Sic MOSFET and IGBT Power Modules in standard 62-mm package. This TI EVM is based on 5.7-kVrms reinforced isolation driver IC ISO5852SDW in (...)
LMG1020EVM-006 — LMG1020 GaN ローサイド・ドライバ + GaN FET LiDAR の評価モジュール
MULTIPKGLDOEVM-823 — DBV、DRB、DRV、DQN の各パッケージ向け、汎用 LDO リニア電圧レギュレータの評価基板
MULTIPKGLDOEVM-823 評価基板 (EVM) は、回路アプリケーションで採用する可能性のある使用方法に関して、リニア・レギュレータが一般的に採用している各種パッケージの動作と性能を評価するのに役立ちます。この特定の評価基板 (EVM) 構成は、DRB、DRV、DQN、DBV の各フットプリントに対応しており、検討している低ドロップアウト (LDO) レギュレータの半田付けと評価を実行できます。
TPS70933EVM-110 — TPS70933 評価モジュール
UCC21710QDWEVM-025 — SiC と IGBT トランジスタ / 電源モジュール向け駆動機能と保護機能の評価ボード
UCC21732QDWEVM-025 — UCC21732-Q1 車載シングルチャネル絶縁型 SiC/IGBT ゲート・ドライバの評価モジュール
The UCC21732QDWEVM-025 is a compact, single channel isolated gate driver board providing drive, bias voltages, protection and diagnostic needed for SiC MOSFET and Si IGBT Power Modules housed in 150 x 62 x 17 mm and 106 x 62 x 30 mm packages. This TI EVM is based on 5.7-kVrms reinforced isolation (...)
UCC21750QDWEVM-025 — SiC / IGBT トランジスタと電源モジュール向け駆動 / 保護機能評価ボード
TPS70933 Unencrypted PSpice Transient Model (Rev. A)
多くの TI リファレンス デザインには、TPS709 があります。
TI のリファレンス デザイン セレクション ツールを使用すると、開発中のアプリケーションやパラメータとの適合度が最も高いデザインの確認と特定を進めることができます。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
WSON (DRV) | 6 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。