UCC21750QDWEVM-025

SiC / IGBT トランジスタと電源モジュール向け駆動 / 保護機能評価ボード

UCC21750QDWEVM-025

購入

概要

The UCC21750QDWEVM-025 is a compact, single channel isolated gate driver board providing drive, bias voltages, desat feature based protection and diagnostic needed for SiC MOSFET and Si IGBT Power Modules housed in 150 x 62 x 17 mm and 106 x 62 x 30 mm packages. This TI EVM is based on 5.7-kVrms reinforced isolation drivers UCC21750 in SOIC-16DW package with 8.0 mm creepage and clearance. The EVM includes SN6505B based isolated DC-DC transformer bias supplies.

特長
  • 10-A peak, split output drive current with programmable drive voltages
  • Two 5.7-kVrms reinforced isolated channels to support up to 1700 V input rail
  • Short circuit protection using desat signal with soft turn OFF and Miller clamp with internal FET
  • Robust noise-immune solution with CMTI > 100 V/ns

  • Power modules not included

絶縁型ゲート・ドライバ
UCC21750 DESAT (脱飽和) 機能搭載、ミラー・クランプ内蔵、IGBT/SiC FET 向け、5.7kVrms、±10A、シングルチャネル絶縁型ゲート・ドライバ UCC21750-Q1 車載、DESAT (脱飽和) 機能搭載、クランプ内蔵、IGBT/SiC 向け、5.7kVrms、±10A、シングルチャネル絶縁型ゲート ドライバ UCC21755-Q1 車載、アクティブ保護機能と絶縁型センシング機能搭載、±10A 絶縁型シングルチャネル ゲート ドライバ UCC21756-Q1 車載、アクティブ保護機能と絶縁型センシング機能搭載、±10A 絶縁型シングルチャネル ゲート ドライバ  UCC21759-Q1 車載対応、DESAT (脱飽和) 機能搭載、クランプ内蔵、IGBT/SiC 向け、3.0kVrms、±10A、シングルチャネル絶縁型ゲート・ドライバ

 

スーパーバイザとリセット IC
TPS3700 過電圧と低電圧の監視向け、高電圧 (18V) ウィンドウ電圧ディテクタ

 

トランス・ドライバ
SN6505B ソフト スタート機能搭載、絶縁型電源向け、低ノイズ、1A、420kHz トランス ドライバ

 

リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TPS709 逆電流保護機能およびイネーブル搭載、150mA、30V、超低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

UCC21750QDWEVM-025 — SiC / IGBT トランジスタと電源モジュール向け駆動 / 保護機能評価ボード

販売特約店から購入
設計ツール

SLURAZ2 — UCC217xxEVM Design Files

サポートされている製品とハードウェア
ダウンロード

SLURAZ2 UCC217xxEVM Design Files

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 26 7 2020
download UCC217xxEVM Design Files (zip)  — 5113 K

チェックサム
製品
絶縁型ゲート・ドライバ
UCC21710 OC (過電流) 検出機能と内部クランプ搭載、IGBT/SiC 向け、5.7kVrms、±10A、シングルチャネル絶縁型ゲート・ドライバ
ハードウェア開発
評価ボード
UCC21710QDWEVM-025 SiC と IGBT トランジスタ / 電源モジュール向け駆動機能と保護機能の評価ボード UCC21732QDWEVM-025 UCC21732-Q1 車載シングルチャネル絶縁型 SiC/IGBT ゲート・ドライバの評価モジュール UCC21750QDWEVM-025 SiC / IGBT トランジスタと電源モジュール向け駆動 / 保護機能評価ボード

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sluraz2 or www.ti.com/lit/xx/sluraz2/sluraz2.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLURAZ2. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ