ホーム パワー・マネージメント ゲート・ドライバ 絶縁型ゲート・ドライバ

UCC21759-Q1

アクティブ

車載対応、DESAT (脱飽和) 機能搭載、クランプ内蔵、IGBT/SiC 向け、3.0kVrms、±10A、シングルチャネル絶縁型ゲート・ドライバ

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Number of channels 1 Isolation rating Basic Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 3000 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 990 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 4242 Power switch IGBT, SiCFET Peak output current (A) 10 Features Active miller clamp, Fault reporting, Integrated analog to PWM sensor, Power good, Short circuit protection, Soft turn-off Output VCC/VDD (max) (V) 33 Output VCC/VDD (min) (V) 13 Input supply voltage (min) (V) 3 Input supply voltage (max) (V) 5.5 Propagation delay time (µs) 0.09 Input threshold CMOS Operating temperature range (°C) -40 to 150 Rating Automotive Bootstrap supply voltage (max) (V) 990 Rise time (ns) 33 Fall time (ns) 27 Undervoltage lockout (typ) (V) 12
Number of channels 1 Isolation rating Basic Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 3000 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 990 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 4242 Power switch IGBT, SiCFET Peak output current (A) 10 Features Active miller clamp, Fault reporting, Integrated analog to PWM sensor, Power good, Short circuit protection, Soft turn-off Output VCC/VDD (max) (V) 33 Output VCC/VDD (min) (V) 13 Input supply voltage (min) (V) 3 Input supply voltage (max) (V) 5.5 Propagation delay time (µs) 0.09 Input threshold CMOS Operating temperature range (°C) -40 to 150 Rating Automotive Bootstrap supply voltage (max) (V) 990 Rise time (ns) 33 Fall time (ns) 27 Undervoltage lockout (typ) (V) 12
SOIC (DW) 16 106.09 mm² 10.3 x 10.3
  • 3kVRMS のシングル チャネル絶縁型ゲート ドライバ
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
    • デバイス温度グレード 1:動作時周囲温度範囲 -40℃~+125℃
    • デバイス HBM ESD 分類レベル 3A
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C3
  • 最高 900Vpk の SiC MOSFET および IGBT
  • 出力駆動電圧 (VDD-VEE):33V (最大値)
  • 大きなピーク駆動電流と高い CMTI
  • ±10A の駆動能力と分割出力
  • 最小 CMTI:150V/ns
  • 200ns の応答時間による高速な DESAT 保護
  • 4A の内部アクティブ ミラー クランプ
  • 400mA のソフト ターンオフ (フォルト検出時)
  • PWM 出力を備えた絶縁アナログ センサで
    • NTC、PTC、サーマル ダイオードによる温度センシング
    • 高電圧 DC リンクまたは相電圧
  • アラームFLTで過電流を通知、RST/EN でリセット
  • 信号RST/EN に高速イネーブル / ディセーブル応答
  • 入力ピンの <40ns のノイズ過渡およびパルスを除去
  • 12V VDD UVLO (RDY のパワー グッド付き)
  • 最大 5V のオーバー / アンダーシュート過渡電圧に耐える入力 / 出力
  • 伝搬遅延時間:130ns (最大値)、パルス / 部品スキュー:30ns (最大値)
  • 沿面距離と空間距離が >8mm の SOIC-16 DW パッケージ
  • 動作時の接合部温度:–40℃~+150℃
  • 安全関連認証:
    • EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) に準拠した基本絶縁耐圧:4242VPK
  • 3kVRMS のシングル チャネル絶縁型ゲート ドライバ
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
    • デバイス温度グレード 1:動作時周囲温度範囲 -40℃~+125℃
    • デバイス HBM ESD 分類レベル 3A
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C3
  • 最高 900Vpk の SiC MOSFET および IGBT
  • 出力駆動電圧 (VDD-VEE):33V (最大値)
  • 大きなピーク駆動電流と高い CMTI
  • ±10A の駆動能力と分割出力
  • 最小 CMTI:150V/ns
  • 200ns の応答時間による高速な DESAT 保護
  • 4A の内部アクティブ ミラー クランプ
  • 400mA のソフト ターンオフ (フォルト検出時)
  • PWM 出力を備えた絶縁アナログ センサで
    • NTC、PTC、サーマル ダイオードによる温度センシング
    • 高電圧 DC リンクまたは相電圧
  • アラームFLTで過電流を通知、RST/EN でリセット
  • 信号RST/EN に高速イネーブル / ディセーブル応答
  • 入力ピンの <40ns のノイズ過渡およびパルスを除去
  • 12V VDD UVLO (RDY のパワー グッド付き)
  • 最大 5V のオーバー / アンダーシュート過渡電圧に耐える入力 / 出力
  • 伝搬遅延時間:130ns (最大値)、パルス / 部品スキュー:30ns (最大値)
  • 沿面距離と空間距離が >8mm の SOIC-16 DW パッケージ
  • 動作時の接合部温度:–40℃~+150℃
  • 安全関連認証:
    • EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) に準拠した基本絶縁耐圧:4242VPK

UCC21759-Q1 は、先進の保護機能、クラス最高の動的性能、堅牢性を持ち合わせ、最高 990V (DC) で動作する SiC MOSFET および IGBT 用に設計されたガルバニック絶縁型シングル チャネル ゲート ドライバです。UCC21759-Q1 は、最大 ±10A のピーク ソース / シンク電流を供給できます。

入力側は SiO2 容量性絶縁技術によって出力側から絶縁され、最大 636VRMS の動作電圧に対応し、40 年を超える寿命の絶縁バリアにより 6kVPK のサージ耐性を備えるとともに、部品間スキューが小さく、>150V/ns の同相ノイズ耐性 (CMTI) を実現しています。

UCC21759-Q1 は、高速の過電流および短絡検出、フォルト通知、アクティブ ミラー クランプ、入力側および出力側電源 UVLO などの最新の保護機能を備えているため、SiC および IGBT パワー トランジスタを最適化できます。アナログから PWM へ信号を変換する、この絶縁型センサは、温度または電圧のセンシングを簡単に行えるため、ドライバの汎用性をさらに高め、システムの設計工数、サイズ、およびコストを簡素化できます。

UCC21759-Q1 は、先進の保護機能、クラス最高の動的性能、堅牢性を持ち合わせ、最高 990V (DC) で動作する SiC MOSFET および IGBT 用に設計されたガルバニック絶縁型シングル チャネル ゲート ドライバです。UCC21759-Q1 は、最大 ±10A のピーク ソース / シンク電流を供給できます。

入力側は SiO2 容量性絶縁技術によって出力側から絶縁され、最大 636VRMS の動作電圧に対応し、40 年を超える寿命の絶縁バリアにより 6kVPK のサージ耐性を備えるとともに、部品間スキューが小さく、>150V/ns の同相ノイズ耐性 (CMTI) を実現しています。

UCC21759-Q1 は、高速の過電流および短絡検出、フォルト通知、アクティブ ミラー クランプ、入力側および出力側電源 UVLO などの最新の保護機能を備えているため、SiC および IGBT パワー トランジスタを最適化できます。アナログから PWM へ信号を変換する、この絶縁型センサは、温度または電圧のセンシングを簡単に行えるため、ドライバの汎用性をさらに高め、システムの設計工数、サイズ、およびコストを簡素化できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
UCC21750-Q1 アクティブ 車載、DESAT (脱飽和) 機能搭載、クランプ内蔵、IGBT/SiC 向け、5.7kVrms、±10A、シングルチャネル絶縁型ゲート ドライバ Same pinout, supports 5.7-kVrms isolation voltage

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート UCC21759 -Q1 アクティブ保護および絶縁アナログ センシング機能搭載、高 CMTI、車載用 10A ソース / シンク、SiC/IGBT 向け、基本絶縁型シングル チャネル ゲート ドライバ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 2月 22日
アプリケーション概要 Does My Design Need a Miller Clamp? PDF | HTML 2024年 12月 11日
アプリケーション・ノート Choosing Appropriate Protection Approach for IGBT and SiC Power Modules PDF | HTML 2024年 7月 19日
ユーザー・ガイド UCC217xx and ISO5x5x Half-Bridge EVM User's Guide for Wolfspeed 1200-V SiC 2023年 9月 1日
アプリケーション概要 The Use and Benefits of Ferrite Beads in Gate Drive Circuits PDF | HTML 2021年 12月 16日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

UCC21750QDWEVM-025 — SiC / IGBT トランジスタと電源モジュール向け駆動 / 保護機能評価ボード

The UCC21750QDWEVM-025 is a compact, single channel isolated gate driver board providing drive, bias voltages, desat feature based protection and diagnostic needed for SiC MOSFET and Si IGBT Power Modules housed in 150 x 62 x 17 mm and 106 x 62 x 30 mm packages. This TI EVM is based on 5.7-kVrms (...)
ユーザー ガイド: PDF
計算ツール

SLUC695 UCC217xx XL Calculator Tool

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
絶縁型ゲート・ドライバ
UCC21710-Q1 車載、過電流保護機能搭載、IGBT/SiC 向け、5.7kVrms、10A、シングルチャネル絶縁型ゲート ドライバ UCC21732-Q1 車載、2 レベルのターンオフ機能搭載、IGBT/SiCFET 向け、5.7kVrms、±10A、シングルチャネル絶縁型ゲート ドライバ UCC21736-Q1 車載対応、アクティブ短絡保護機能搭載、IGBT/SiC 向け、5.7kVrms、±10A、絶縁型シングルチャネル ゲート ドライバ UCC21739-Q1 車載対応、絶縁型アナログ・センシング機能搭載、IGBT/SiC 向け、3kVrms、±10A、シングルチャネル絶縁型ゲート・ドライバ UCC21750 DESAT (脱飽和) 機能搭載、ミラー・クランプ内蔵、IGBT/SiC FET 向け、5.7kVrms、±10A、シングルチャネル絶縁型ゲート・ドライバ UCC21750-Q1 車載、DESAT (脱飽和) 機能搭載、クランプ内蔵、IGBT/SiC 向け、5.7kVrms、±10A、シングルチャネル絶縁型ゲート ドライバ UCC21759-Q1 車載対応、DESAT (脱飽和) 機能搭載、クランプ内蔵、IGBT/SiC 向け、3.0kVrms、±10A、シングルチャネル絶縁型ゲート・ドライバ
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
リファレンス・デザイン

PMP23223 — バイアス電源搭載、スマート絶縁型ゲート・ドライバのリファレンス・デザイン

このリファレンス・デザインは、UCC21732 ゲート・ドライバと UCC14xxx シリーズのバイアス電源の組み合わせを提示します。このリファレンス・デザインは、Wolfspeed 社の SiC (シリコン・カーバイド) FET (電界効果トランジスタ) モジュールへの直接接続を含め、さまざまなパワー・スイッチの駆動に使用できます。このリファレンス・デザインは、ハイサイド・ドライバとローサイド・ドライバのどちらか一方として使用できるほか、静電容量性負荷に類似した負荷と組み合わせてテストすることもできます。

UCC14240-Q1、UCC14141-Q1、UCC14341-Q1 (...)

試験報告書: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (DW) 16 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ