PMP23223

バイアス電源搭載、スマート絶縁型ゲート・ドライバのリファレンス・デザイン

概要

このリファレンス・デザインは、UCC21732 ゲート・ドライバと UCC14xxx シリーズのバイアス電源の組み合わせを提示します。このリファレンス・デザインは、Wolfspeed 社の SiC (シリコン・カーバイド) FET (電界効果トランジスタ) モジュールへの直接接続を含め、さまざまなパワー・スイッチの駆動に使用できます。このリファレンス・デザインは、ハイサイド・ドライバとローサイド・ドライバのどちらか一方として使用できるほか、静電容量性負荷に類似した負荷と組み合わせてテストすることもできます。

UCC14240-Q1、UCC14141-Q1、UCC14341-Q1 はいずれも、内蔵バイアス電源の直接差し替え可能な代替品ですが、各製品は目標入力電圧と出力電力が異なります。

UCC14xxx-Q1 の情報:

  • UCC14240-Q1
    • 絶縁:基本
    • 入力電圧 (V):24 (21 ~ 27)
    • 出力電圧 (V):25 (18 ~ 25)
    • 電力出力 (W):2
  • UCC14141-Q1
    • 絶縁:強化型
    • 入力電圧 (V):12 (10.8 ~ 13.2)
      (広範囲対応の場合は 8 ~ 18)
    • 出力電圧 (V):25 (18 ~ 25)
    • 電力出力 (W):1.5。広範囲対応の場合は 1
  • UCC14341-Q1
    • 絶縁:強化型
    • 入力電圧 (V):15 (13.5 ~ 16.5)
    • 出力電圧 (V):25 (18 ~ 25)
    • 電力出力 (W):1.5

特長
  • +18V と -4V、1.5W 絶縁型バイアス電源
  • さまざまなパワー・スイッチを駆動
  • 10A のソース (供給) / シンク (吸い込み) ゲート・ドライブ能力
  • 調整可能な脱飽和保護機能
  • 絶縁型アナログ・センス
出力電圧オプション PMP23223.1
Vin (Min) (V) 18
Vin (Max) (V) 24
Vout (Nom) (V) 22
Iout (Max) (A) .068
Output Power (W) 1.496
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type DC
Topology Other
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
TIDT283.PDF (2507 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

TIDMAI7.PDF (364 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDMAI8.PDF (159 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDMAI9.PDF (243 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDMAJ1.ZIP (1294 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCG77.ZIP (177 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDMAJ0.PDF (722 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7B84-Q1車載、イネーブル機能搭載、高速過渡応答、150mA、40V、低ドロップアウト (LDO) リニア レギュレータ

データシート: PDF
絶縁型ゲート・ドライバ

UCC21710OC (過電流) 検出機能と内部クランプ搭載、IGBT/SiC 向け、5.7kVrms、±10A、シングルチャネル絶縁型ゲート・ドライバ

データシート: PDF | HTML
絶縁型ゲート・ドライバ

UCC21710-Q1車載、過電流保護機能搭載、IGBT/SiC 向け、5.7kVrms、10A、シングルチャネル絶縁型ゲート ドライバ

データシート: PDF | HTML
絶縁型ゲート・ドライバ

UCC217322 レベルのターンオフ機能搭載、IGBT/SiC FET 向け、5.7kVrms、±10A、シングルチャネル絶縁型ゲート・ドライバ

データシート: PDF | HTML
絶縁型ゲート・ドライバ

UCC21732-Q1車載、2 レベルのターンオフ機能搭載、IGBT/SiCFET 向け、5.7kVrms、±10A、シングルチャネル絶縁型ゲート ドライバ

データシート: PDF | HTML
絶縁型ゲート・ドライバ

UCC21736-Q1車載対応、アクティブ短絡保護機能搭載、IGBT/SiC 向け、5.7kVrms、±10A、絶縁型シングルチャネル ゲート ドライバ

データシート: PDF | HTML
絶縁型ゲート・ドライバ

UCC21739-Q1車載対応、絶縁型アナログ・センシング機能搭載、IGBT/SiC 向け、3kVrms、±10A、シングルチャネル絶縁型ゲート・ドライバ

データシート: PDF | HTML
絶縁型ゲート・ドライバ

UCC21750DESAT (脱飽和) 機能搭載、ミラー・クランプ内蔵、IGBT/SiC FET 向け、5.7kVrms、±10A、シングルチャネル絶縁型ゲート・ドライバ

データシート: PDF | HTML
絶縁型ゲート・ドライバ

UCC21750-Q1車載、DESAT (脱飽和) 機能搭載、クランプ内蔵、IGBT/SiC 向け、5.7kVrms、±10A、シングルチャネル絶縁型ゲート ドライバ

データシート: PDF | HTML
絶縁型ゲート・ドライバ

UCC21759-Q1車載対応、DESAT (脱飽和) 機能搭載、クランプ内蔵、IGBT/SiC 向け、3.0kVrms、±10A、シングルチャネル絶縁型ゲート・ドライバ

データシート: PDF | HTML
絶縁型パワー モジュール (トランス内蔵)

UCC14130-Q1車載、1.5W、12Vin ~ 15Vin (入力電圧)、12Vout ~ 15Vout (出力電圧)、高密度、3kVRMS 超の絶縁型 DC/DC モジュール

データシート: PDF | HTML
絶縁型パワー モジュール (トランス内蔵)

UCC14131-Q1車載、1.5W、12V ~ 15V の入力電圧 (VIN)、12V ~ 15V の出力電圧 (VOUT)、高密度、5kVRMS 超の絶縁型 DC/DC モジュール

データシート: PDF | HTML
絶縁型パワー モジュール (トランス内蔵)

UCC14141-Q1車載対応、1.5W、12Vin (入力電圧)、25Vout (出力電圧)、高密度、5kVRMS 超の絶縁型 DC/DC モジュール

データシート: PDF | HTML
絶縁型パワー モジュール (トランス内蔵)

UCC14240-Q1車載対応、2.0W、24Vin、25Vout、高密度、3kVRMS 超過、絶縁型 DC/DC モジュール

データシート: PDF | HTML
絶縁型パワー モジュール (トランス内蔵)

UCC14341-Q1車載、1.5W、15Vin (入力電圧)、25Vout (出力電圧)、高密度、5kVRMS 超の絶縁型 DC/DC モジュール

データシート: PDF | HTML

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
技術記事 How silicon carbide helps maximize efficiency in renewable energy systems PDF | HTML 2024年 1月 4日
試験報告書 Smart Isolated Gate Driver With Bias Supply Reference Design PDF | HTML 2022年 5月 19日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ