ホーム パワー マネージメント ゲート ドライバ 絶縁型ゲート ドライバ

UCC21710

アクティブ

OC (過電流) 検出機能と内部クランプ搭載、IGBT/SiC 向け、5.7kVrms、±10A、シングルチャネル絶縁型ゲート ドライバ

製品詳細

Number of channels 1 Isolation rating Reinforced Power switch IGBT, SiCFET Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 5700 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 1500 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 8000 Peak output current (A) 10 Peak output current (source) (typ) (A) 10 Peak output current (sink) (typ) (A) 10 Features Active miller clamp, Fault reporting, Integrated analog to PWM sensor, Over Current Protection, Power good, Short circuit protection, Soft turn-off Output VCC/VDD (min) (V) 13 Output VCC/VDD (max) (V) 33 Input supply voltage (min) (V) 3 Input supply voltage (max) (V) 5.5 Propagation delay time (µs) 0.09 Input threshold CMOS Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog Bootstrap supply voltage (max) (V) 800 Rise time (ns) 33 Fall time (ns) 27 Undervoltage lockout (typ) (V) 12
Number of channels 1 Isolation rating Reinforced Power switch IGBT, SiCFET Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 5700 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 1500 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 8000 Peak output current (A) 10 Peak output current (source) (typ) (A) 10 Peak output current (sink) (typ) (A) 10 Features Active miller clamp, Fault reporting, Integrated analog to PWM sensor, Over Current Protection, Power good, Short circuit protection, Soft turn-off Output VCC/VDD (min) (V) 13 Output VCC/VDD (max) (V) 33 Input supply voltage (min) (V) 3 Input supply voltage (max) (V) 5.5 Propagation delay time (µs) 0.09 Input threshold CMOS Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog Bootstrap supply voltage (max) (V) 800 Rise time (ns) 33 Fall time (ns) 27 Undervoltage lockout (typ) (V) 12
SOIC (DW) 16 106.09 mm² 10.3 x 10.3
  • 5.7kV RMS のシングル・チャネル絶縁型ゲート・ドライバ
  • 最高 2121V pk の SiC MOSFET および IGBT
  • 最高出力駆動電圧 (VDD-VEE):33V
  • ±10A の駆動能力と分割出力
  • CMTI:150V/ns 以上
  • 4A の内部アクティブ・ミラー・クランプ
  • 400mA のソフト・ターンオフ (異常検出時)
  • PWM 出力を備えた絶縁アナログ・センサで
    • NTC、PTC、サーマル・ダイオードによる温度センシング
    • 高電圧 DC リンクまたは相電圧
  • 過電流 FLT アラームと RST/EN からのリセット
  • RST/EN での高速イネーブル / ディセーブル応答
  • 入力ピンの 40ns 未満のノイズ過渡およびパルスを除去
  • 12V VDD UVLO (RDY によるパワー・グッド通知付き)
  • 最大 5V のオーバー / アンダーシュート過渡電圧に耐える入出力
  • 伝搬遅延時間:130ns 以下、パルス / 部品スキュー:30ns 以下
  • 沿面距離と空間距離が 8mm を超える SOIC-16 DW パッケージ
  • 動作時の接合部温度:-40℃~150℃
  • 安全関連認証:
    • DIN EN IEC 60747-17(VDE 0884-17) に準拠した強化絶縁
    • UL 1577 部品認定プログラム
  • 5.7kV RMS のシングル・チャネル絶縁型ゲート・ドライバ
  • 最高 2121V pk の SiC MOSFET および IGBT
  • 最高出力駆動電圧 (VDD-VEE):33V
  • ±10A の駆動能力と分割出力
  • CMTI:150V/ns 以上
  • 4A の内部アクティブ・ミラー・クランプ
  • 400mA のソフト・ターンオフ (異常検出時)
  • PWM 出力を備えた絶縁アナログ・センサで
    • NTC、PTC、サーマル・ダイオードによる温度センシング
    • 高電圧 DC リンクまたは相電圧
  • 過電流 FLT アラームと RST/EN からのリセット
  • RST/EN での高速イネーブル / ディセーブル応答
  • 入力ピンの 40ns 未満のノイズ過渡およびパルスを除去
  • 12V VDD UVLO (RDY によるパワー・グッド通知付き)
  • 最大 5V のオーバー / アンダーシュート過渡電圧に耐える入出力
  • 伝搬遅延時間:130ns 以下、パルス / 部品スキュー:30ns 以下
  • 沿面距離と空間距離が 8mm を超える SOIC-16 DW パッケージ
  • 動作時の接合部温度:-40℃~150℃
  • 安全関連認証:
    • DIN EN IEC 60747-17(VDE 0884-17) に準拠した強化絶縁
    • UL 1577 部品認定プログラム

UCC21710 は、最大 1700V の SiC MOSFET および IGBT を駆動するように設計されたガルバニック絶縁型シングル・チャネル・ゲート・ドライバです。先進的な内蔵保護機能、クラス最高の動的性能および堅牢性を備えています。 UCC21710 は、最大 ±10A のピーク・ソース / シンク電流を供給できます。

入力側は SiO 2 容量性絶縁技術によって出力側から絶縁され、最大 1.5kV RMS の動作電圧に対応し、40 年を超える寿命の絶縁バリアにより 12.8kV PK のサージ耐性を備えるとともに、部品間スキューが小さく、 150V/ns を超える同相ノイズ耐性 (CMTI) を実現しています。

UCC21710 は、高速の過電流および短絡検出、シャント電流センシング・サポート、フォルト通知、アクティブ・ミラー・クランプ、入力側および出力側電源 UVLO などの最新の保護機能を備えているため、SiC および IGBT のスイッチング動作や堅牢性を最適化できます。アナログから PWM へ信号を変換する、この絶縁型センサは、温度または電圧のセンシングを簡単に行えるため、ドライバの汎用性をさらに高め、システムの設計工数、サイズ、およびコストを簡素化できます。

UCC21710 は、最大 1700V の SiC MOSFET および IGBT を駆動するように設計されたガルバニック絶縁型シングル・チャネル・ゲート・ドライバです。先進的な内蔵保護機能、クラス最高の動的性能および堅牢性を備えています。 UCC21710 は、最大 ±10A のピーク・ソース / シンク電流を供給できます。

入力側は SiO 2 容量性絶縁技術によって出力側から絶縁され、最大 1.5kV RMS の動作電圧に対応し、40 年を超える寿命の絶縁バリアにより 12.8kV PK のサージ耐性を備えるとともに、部品間スキューが小さく、 150V/ns を超える同相ノイズ耐性 (CMTI) を実現しています。

UCC21710 は、高速の過電流および短絡検出、シャント電流センシング・サポート、フォルト通知、アクティブ・ミラー・クランプ、入力側および出力側電源 UVLO などの最新の保護機能を備えているため、SiC および IGBT のスイッチング動作や堅牢性を最適化できます。アナログから PWM へ信号を変換する、この絶縁型センサは、温度または電圧のセンシングを簡単に行えるため、ドライバの汎用性をさらに高め、システムの設計工数、サイズ、およびコストを簡素化できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
UCC21732 アクティブ 2 レベルのターンオフ機能搭載、IGBT/SiC FET 向け、5.7kVrms、±10A、シングルチャネル絶縁型ゲート ドライバ Supports external Miller clamp; supports two-level Soft Turn-OFF
UCC21750 アクティブ DESAT (脱飽和) 機能搭載、ミラー クランプ内蔵、IGBT/SiC FET 向け、5.7kVrms、±10A、シングルチャネル絶縁型ゲート ドライバ Supports overcurrent protection

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
12 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート UCC21710 アクティブ保護、絶縁アナログ・センシング、および高 CMTI 搭載 SiC/IGBT 向け 10A ソース / シンク、強化絶縁シングル・チャネル・ゲート・ドライバ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2023年 5月 17日
証明書 VDE Certificate for Reinforced Isolation for DIN EN IEC 60747-17 (Rev. AA) 2026年 3月 10日
アプリケーション概要 Does My Design Need a Miller Clamp? PDF | HTML 2024年 12月 11日
アプリケーション・ノート Choosing Appropriate Protection Approach for IGBT and SiC Power Modules PDF | HTML 2024年 7月 19日
技術記事 How silicon carbide helps maximize efficiency in renewable energy systems PDF | HTML 2024年 1月 4日
ユーザー・ガイド UCC217xx and ISO5x5x Half-Bridge EVM User's Guide for Wolfspeed 1200-V SiC 2023年 9月 1日
証明書 UCC217xx/-Q1 CQC Certificate of Product Certification 2023年 6月 7日
アプリケーション概要 The Use and Benefits of Ferrite Beads in Gate Drive Circuits PDF | HTML 2021年 12月 16日
証明書 FPPT2 - Nonoptical Isolating Devices UL 1577 Certificate of Compliance 2021年 10月 26日
アプリケーション・ノート Performance of the Analog PWM Channel in Smart Gate Drivers 2020年 1月 16日
技術記事 Designing highly efficient, powerful and fast EV charging stations PDF | HTML 2019年 8月 6日
アプリケーション概要 Why is high UVLO important for safe IGBT & SiC MOSFET power switch operation 2019年 1月 30日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

UCC21710QDWEVM-025 — SiC と IGBT トランジスタと電源モジュール向け駆動機能と保護機能の評価ボード

UCC21710QDWEVM-025 は、コンパクトなシングル チャネル絶縁型ゲート ドライバ ボードであり、150 x 62 x 17mm と 106 x 62 x 30mm の各パッケージに封止済みで、SiC MOSFET と Si IGBT の各パワー モジュールに必要なドライブ、バイアス電圧、保護機能、および診断機能を搭載しています。この TI 評価基板 (EVM) のベースは、沿面距離と空間距離が 8.0mm の SOIC-16DW パッケージに封止した 5.7kVrms 強化絶縁ドライバ UCC21710 です。この評価基板は、SN6505B をベースとする絶縁型 DC/DC (...)
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

UCC21710QDWEVM-054 — Wolfspeed® 1200V SiCプラットフォーム用UCC21710評価モジュール

UCC21710QDWEVM-054 は、2 個のシングルチャネル絶縁型ゲート ドライバを搭載した、コンパクトなハーフブリッジ ゲート ドライバの評価基板です。この評価基板は、以下の製品を駆動するために必要な電源電圧と駆動信号を供給するほか、保護機能と監視機能を提供します。駆動対象は、互いに類似のピン配置を採用している、Wolfspeed®シリコン カーバイド(SiC) MOSFET モジュールやディスクリート SiC MOSFET 、その他の絶縁型ゲート バイポーラ トランジスタ (IGPT) モジュールや SiC MOSFET モジュールです。

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

UCC21710 PSpice Transient Model

SLUM679.ZIP (89 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

UCC21710 Unencrypted PSpice Transient Model

SLUM716.ZIP (6 KB) - PSpice Model
設計ツール

SLURAZ2 UCC217xxEVM Design Files

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
リファレンス・デザイン

TIDA-01606 — 11kW、双方向、3 相、3 レベル (T タイプ) インバータと PFC のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインでは、双方向 3 レベル、3 相、SiC ベースのアクティブ フロント エンド (AFE) インバータおよび力率改善 (PFC) 段を実装する方法の概要を紹介します。このデザインでは、90kHz のスイッチング周波数と LCL 出力フィルタを使用して、磁気素子のサイズを縮小しています。98.6% のピーク効率を達成しています。このデザインは、DQ ドメインに完全な 3 相 AFE 制御を実装する方法を示しています。この双方向コンバータにより、DC 高速充電と vehicle-to-grid (V2G) の両方のアプリケーションが可能になります。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP23223 — バイアス電源搭載、スマート絶縁型ゲート ドライバのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、UCC21732 ゲート ドライバと UCC14xxx シリーズのバイアス電源の組み合わせを提示します。このリファレンス デザインは、Wolfspeed 社の SiC (シリコン カーバイド) FET (電界効果トランジスタ) モジュールへの直接接続を含め、さまざまなパワー スイッチの駆動に使用できます。このリファレンス デザインは、ハイサイド ドライバとローサイド ドライバのどちらか一方として使用できるほか、静電容量性負荷に類似した負荷と組み合わせてテストすることもできます。

UCC14240-Q1、UCC14141-Q1、UCC14341-Q1 (...)

試験報告書: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (DW) 16 Ultra Librarian