UCC21710QDWEVM-054
UCC21710 Wolfspeed® 1,200V SiC プラットフォームの評価基板
UCC21710QDWEVM-054
概要
UCC21710QDWEVM-054 は、2 個のシングルチャネル絶縁型ゲート ドライバを搭載した、コンパクトなハーフブリッジ ゲート ドライバの評価基板です。この評価基板は、以下の製品を駆動するために必要な電源電圧と駆動信号を供給するほか、保護機能と監視機能を実現しています。駆動対象は、互いに類似のピン配置を採用している、Wolfspeed® SiC (シリコン カーバイド) MOSFET モジュールやディスクリート SiC MOSFET の多様なモデルと、他の IGBT (絶縁型ゲート バイポーラ トランジスタ) モジュールや SiC MOSFET モジュールです。
特長
- UCC217x や ISO5x5x のすべてのバージョンとの包括的な互換性
- Wolfspeed® SpeedVal Kit™ プラットフォームである FM3 や XM3 との互換性。アダプタ ボードと組み合わせると、Wolfspeed® BM3 モジュールとの互換性
- 複数のステータス LED は、各ドライバからのパワー グッドと障害フィードバックを提示
- デバッグの迅速化に役立つ、すべての重要なノードに対応する複数のテスト ポイント
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
購入と開発の開始
評価ボード
UCC21710QDWEVM-054
— UCC21710 evaluation module for Wolfspeed® 1200-V SiC platforms
設計ファイル
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2