ホーム パワー・マネージメント AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

UCC25800-Q1

アクティブ

絶縁型バイアス電源向けの超低 EMI トランス・ドライバ

製品詳細

Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 TI functional safety category Functional Safety-Capable Topology Resonant LLC Iout (max) (A) 1 Vin (min) (V) 9 Vin (max) (V) 34 Switching frequency (min) (kHz) 100 Switching frequency (max) (kHz) 1200 Features Adjustable switching frequency, Current limiting, Enable, Resonant, Soft start, Thermal shutdown Control mode Open-loop control Duty cycle (max) (%) 50 Switch current limit (typ) (A) 1
Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 TI functional safety category Functional Safety-Capable Topology Resonant LLC Iout (max) (A) 1 Vin (min) (V) 9 Vin (max) (V) 34 Switching frequency (min) (kHz) 100 Switching frequency (max) (kHz) 1200 Features Adjustable switching frequency, Current limiting, Enable, Resonant, Soft start, Thermal shutdown Control mode Open-loop control Duty cycle (max) (%) 50 Switch current limit (typ) (A) 1
HVSSOP (DGN) 8 14.7 mm² 3 x 4.9
  • 高効率ハーフブリッジ・トランス・ドライバ
  • 低い巻線間容量により極めて低い EMI
  • トランスの小型化および低コスト化
    • 周波数をプログラム可能:0.1MHz~1.2MHz
  • 広い入力電圧範囲:9V~34V
    • 34V 入力で 9W
    • 24V 入力で 6W
    • 15V 入力で 4W
  • 最大デッドタイム・プログラミングによる自動デッドタイム調整
  • 外部クロック同期により低ノイズ
  • 堅牢な保護機能
    • 低電圧誤動作防止 (UVLO)
    • プログラム可能な過電流保護 (OCP)
    • 入力過電圧保護 (OVP)
    • 過熱保護 (TSD)
    • 内蔵ソフトスタートにより突入電流を低減
    • 外部ディセーブル機能とフォルト・コード出力
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定取得済み:
    • 温度グレード 1:-40℃~+125℃、T A
  • 機能安全対応
    • 機能安全システムの設計に役立つ資料を利用可能
  • サーマル・パッド付き 8 ピン DGN パッケージ
  • 高効率ハーフブリッジ・トランス・ドライバ
  • 低い巻線間容量により極めて低い EMI
  • トランスの小型化および低コスト化
    • 周波数をプログラム可能:0.1MHz~1.2MHz
  • 広い入力電圧範囲:9V~34V
    • 34V 入力で 9W
    • 24V 入力で 6W
    • 15V 入力で 4W
  • 最大デッドタイム・プログラミングによる自動デッドタイム調整
  • 外部クロック同期により低ノイズ
  • 堅牢な保護機能
    • 低電圧誤動作防止 (UVLO)
    • プログラム可能な過電流保護 (OCP)
    • 入力過電圧保護 (OVP)
    • 過熱保護 (TSD)
    • 内蔵ソフトスタートにより突入電流を低減
    • 外部ディセーブル機能とフォルト・コード出力
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定取得済み:
    • 温度グレード 1:-40℃~+125℃、T A
  • 機能安全対応
    • 機能安全システムの設計に役立つ資料を利用可能
  • サーマル・パッド付き 8 ピン DGN パッケージ

UCC25800-Q1 は、スイッチング電力段、制御回路、保護回路を統合した 超低 EMI トランス・ドライバであり、絶縁型バイアス電源の設計を簡素化します。この設計では、漏れインダクタンスの大きい変圧器を使っても、1 次側から 2 次側への寄生容量をかなり小さくできます。この低容量トランスの設計では、バイアス・トランスを通過する同相モード電流注入が大幅に低下します。このため、このトランス・ドライバは、高速スイッチング・デバイスにより発生する EMI ノイズを最小限に抑えることができ、さまざまな車載アプリケーションの絶縁型バイアス電源向けの理想的なソリューションとなります。ソフト・スイッチング機能は、EMI ノイズをさらに低減します。

このトランス・ドライバの周波数は、100kHz~1.2MHz の範囲でプログラム可能です。この高いスイッチング周波数により、変圧器のサイズとフットプリント、およびバイアス電源の全体的なコストが削減されます。内蔵の SYNC 機能を使ってシステム・バイアス電源を外部クロック信号と同期させると、システム・レベルのノイズをさらに低減できます。

デッドタイムは、導通損失を最小化するように自動的に調整されるので、設計を簡素化できます。プログラム可能な最大デッドタイムにより、出力段の設計の柔軟性が確保されています。

このトランス・ドライバは、低抵抗のスイッチング電力段を内蔵しているので、24V 入力で 6W、34V 入力で最大 9W の設計を実現できます。固定入力電圧の場合、開ループ制御は、負荷が 10% を上回ったときでも出力レギュレーションを ± 5% に維持するのにも役立ちます。

プログラム可能な過電流保護 (OCP) により、電源段の設計の柔軟性を高め、変圧器のサイズを最小化できます。可変 OCP、入力 OVP、TSD、ピン障害からの保護などの保護機能により、堅牢な動作が保証されます。1.5ms の固定ソフトスタート期間により、スタートアップ時およびフォルト回復時の突入電流を低減します。

また、このトランス・ドライバには、外部ディセーブル、およびフォルト・コード通知のための専用マルチファンクション・ピンもあります。バイアス電源が保護モードになると、フォルト・コード通知機能によりフォルト・コードが送信されます。

UCC25800-Q1 トランス・ドライバは、サーマル・パッド付き 8 ピン DGN パッケージで供給され、温度に関する対応能力を強化しています。

UCC25800-Q1 は、スイッチング電力段、制御回路、保護回路を統合した 超低 EMI トランス・ドライバであり、絶縁型バイアス電源の設計を簡素化します。この設計では、漏れインダクタンスの大きい変圧器を使っても、1 次側から 2 次側への寄生容量をかなり小さくできます。この低容量トランスの設計では、バイアス・トランスを通過する同相モード電流注入が大幅に低下します。このため、このトランス・ドライバは、高速スイッチング・デバイスにより発生する EMI ノイズを最小限に抑えることができ、さまざまな車載アプリケーションの絶縁型バイアス電源向けの理想的なソリューションとなります。ソフト・スイッチング機能は、EMI ノイズをさらに低減します。

このトランス・ドライバの周波数は、100kHz~1.2MHz の範囲でプログラム可能です。この高いスイッチング周波数により、変圧器のサイズとフットプリント、およびバイアス電源の全体的なコストが削減されます。内蔵の SYNC 機能を使ってシステム・バイアス電源を外部クロック信号と同期させると、システム・レベルのノイズをさらに低減できます。

デッドタイムは、導通損失を最小化するように自動的に調整されるので、設計を簡素化できます。プログラム可能な最大デッドタイムにより、出力段の設計の柔軟性が確保されています。

このトランス・ドライバは、低抵抗のスイッチング電力段を内蔵しているので、24V 入力で 6W、34V 入力で最大 9W の設計を実現できます。固定入力電圧の場合、開ループ制御は、負荷が 10% を上回ったときでも出力レギュレーションを ± 5% に維持するのにも役立ちます。

プログラム可能な過電流保護 (OCP) により、電源段の設計の柔軟性を高め、変圧器のサイズを最小化できます。可変 OCP、入力 OVP、TSD、ピン障害からの保護などの保護機能により、堅牢な動作が保証されます。1.5ms の固定ソフトスタート期間により、スタートアップ時およびフォルト回復時の突入電流を低減します。

また、このトランス・ドライバには、外部ディセーブル、およびフォルト・コード通知のための専用マルチファンクション・ピンもあります。バイアス電源が保護モードになると、フォルト・コード通知機能によりフォルト・コードが送信されます。

UCC25800-Q1 トランス・ドライバは、サーマル・パッド付き 8 ピン DGN パッケージで供給され、温度に関する対応能力を強化しています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
17 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート UCC25800-Q1 絶縁型バイアス電源向け、超低 EMI トランス・ドライバ データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2023年 9月 5日
ホワイト・ペーパー Isolated Bias Power Supply Architecture for HEV and EV Onboard Chargers PDF | HTML 2024年 11月 27日
ホワイト・ペーパー Low-Cost, High-Performance Auxiliary Power Supply Solution for 11KW OBC PDF | HTML 2024年 7月 9日
ホワイト・ペーパー 高信頼性と低コストを両立させる絶縁技術により高電圧設計の様々な課題を解決 (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2024年 5月 16日
ホワイト・ペーパー 신뢰할 수 있는 합리적 가격대의 절연 기술 개발과 관련한 고전압 설계 문제의 해결 (Rev. C) PDF | HTML 2024年 5月 16日
技術記事 8W 以下の 2 つのシンプルな絶縁型電源の選択肢 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024年 4月 5日
技術記事 8W 이하의 간단한 절연 전원 옵션 2가지 PDF | HTML 2024年 3月 22日
技術記事 8 W 以下的兩種簡單隔離式電源選項 PDF | HTML 2024年 3月 20日
ホワイト・ペーパー 以可靠且經濟實惠的隔離技術解決高電壓設計挑戰 (Rev. C) PDF | HTML 2024年 3月 7日
技術記事 Increasing power density with an integrated GaN solution PDF | HTML 2022年 3月 14日
技術記事 Misconceptions about EV charging PDF | HTML 2022年 2月 24日
その他の技術資料 Isolated bias supply solutions for isolated gate drivers 2021年 12月 15日
その他の技術資料 Isolated gate-driver bias-supply design considerations PPT 2021年 12月 2日
アプリケーション・ノート Bias Supply Design for Isolated Gate Driver Using UCC25800-Q1 (Rev. A) PDF | HTML 2021年 12月 1日
ユーザー・ガイド Using the UCC25800EVM-037 2-W LLC Half-Bridge Converter with Pre-Regulator (Rev. A) PDF | HTML 2021年 10月 12日
機能安全情報 UCC25800-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA PDF | HTML 2021年 9月 1日
証明書 UCC25800EVM-037 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2020年 12月 16日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

UCC21710QDWEVM-054 — UCC21710 Wolfspeed® 1,200V SiC プラットフォームの評価基板

UCC21710QDWEVM-054 は、2 個のシングルチャネル絶縁型ゲート ドライバを搭載した、コンパクトなハーフブリッジ ゲート ドライバの評価基板です。この評価基板は、以下の製品を駆動するために必要な電源電圧と駆動信号を供給するほか、保護機能と監視機能を実現しています。駆動対象は、互いに類似のピン配置を採用している、Wolfspeed® SiC (シリコン カーバイド) MOSFET モジュールやディスクリート SiC MOSFET の多様なモデルと、他の IGBT (絶縁型ゲート バイポーラ トランジスタ) モジュールや SiC MOSFET モジュールです。

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

UCC21750QDWEVM-054 — UCC21750 Wolfspeed® 1,200V SiC プラットフォームの評価基板

UCC21750QDWEVM-054 は、2 個のシングルチャネル絶縁型ゲート ドライバを搭載した、コンパクトなハーフブリッジ ゲート ドライバの評価基板です。この評価基板は、以下の製品を駆動するために必要な電源電圧と駆動信号を供給するほか、保護機能と監視機能を実現しています。駆動対象は、互いに類似のピン配置を採用している、Wolfspeed® SiC (シリコン カーバイド) MOSFET モジュールやディスクリート SiC MOSFET の多様なモデルと、他の IGBT (絶縁型ゲート バイポーラ トランジスタ) モジュールや SiC MOSFET モジュールです。

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

UCC25800EVM-1 — UCC25800 6V ~ 26V dc の入力を受け入れ、18V と 5V の出力を供給する 2W の LLC コンバータの評価基板

この絶縁型開ループ LLC トランス・ドライバ・コンバータは、UCC25800 デバイスをベースとしており、+18V および -5V という 1 組の出力に対応します。トラクション・インバータや産業用インバータの各アプリケーションで 6V ~ 26V DC の入力を受け入れ、2W の絶縁型バイアス電力を SiC MOSFET または IGBT のゲート・ドライバに供給します。LLC トポロジーを採用した結果、漏れインダクタンスが非常に大きいが 1 次側と 2 (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

UCC25800-Q1 PSpice Transient Model with Sync

SLUM810.ZIP (96 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

UCC25800-Q1 PSpice Transient Model without Sync

SLUM807.ZIP (89 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

UCC25800-Q1 SIMPLIS Transient Model

SLUM781.ZIP (152 KB) - SIMPLIS Model
計算ツール

SLUC705 UCC25800-Q1 design Calculator

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
UCC25800-Q1 絶縁型バイアス電源向けの超低 EMI トランス・ドライバ

多くの TI リファレンス デザインには、UCC25800-Q1 があります。

TI のリファレンス デザイン セレクション ツールを使用すると、開発中のアプリケーションやパラメータとの適合度が最も高いデザインの確認と特定を進めることができます。

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HVSSOP (DGN) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ