UCC25800EVM-1
UCC25800 6V ~ 26V dc の入力を受け入れ、18V と 5V の出力を供給する 2W の LLC コンバータの評価基板
UCC25800EVM-1
概要
この絶縁型開ループ LLC トランス・ドライバ・コンバータは、UCC25800 デバイスをベースとしており、+18V および -5V という 1 組の出力に対応します。トラクション・インバータや産業用インバータの各アプリケーションで 6V ~ 26V DC の入力を受け入れ、2W の絶縁型バイアス電力を SiC MOSFET または IGBT のゲート・ドライバに供給します。LLC トポロジーを採用した結果、漏れインダクタンスが非常に大きいが 1 次側と 2 次側の間の静電容量が非常に小さいトランスの使用を許容できます。この方法で、バイアス・トランスを通じて、同相電流除去を大幅に低減できます。UCC25800 をベースとする LLC コンバータは、コンパクトなフォーム・ファクタで、高水準の統合、低コスト、高効率を実現します。
特長
- UCC25800 は 2W の LLC コンバータであり、6V ~ 26V dc の入力を受け入れ、18V と 5V の出力を供給
- トラクション・インバータや産業用インバータの各アプリケーションで、絶縁型バイアス電力を SiC MOSFET または IGBT のゲート・ドライバに供給
- 漏れインダクタンスが非常に大きいが 1 次側と 2 次側の間の静電容量が非常に小さいトランスを使用することを許容でき、同相電流除去の低減に貢献
- コンパクトなフォーム・ファクタで、高水準の統合、低コスト、高効率を実現
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
購入と開発の開始
評価ボード
UCC25800EVM-037 — UCC25800 evaluation module for 2-W LLC converter with 6-V to 26-V DC input and 18-V and 5-V outputs
TI.com で取り扱いなし
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 6
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | ユーザー・ガイド | Using the UCC25800EVM-037 2-W LLC Half-Bridge Converter with Pre-Regulator (Rev. A) | PDF | HTML | 2021年 10月 12日 | ||
ホワイト・ペーパー | 신뢰할 수 있는 합리적 가격대의 절연 기술 개발과 관련한 고전압 설계 문제의 해결 (Rev. C) | PDF | HTML | 2024年 5月 16日 | |||
ホワイト・ペーパー | 高信頼性と低コストを両立させる絶縁技術により高電圧設計の様々な課題を解決 (Rev. C 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2024年 5月 16日 | |
ホワイト・ペーパー | 以可靠且經濟實惠的隔離技術解決高電壓設計挑戰 (Rev. C) | PDF | HTML | 2024年 3月 7日 | |||
データシート | UCC25800-Q1 絶縁型バイアス電源向け、超低 EMI トランス・ドライバ データシート (Rev. C 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2023年 9月 5日 | |
証明書 | UCC25800EVM-037 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2020年 12月 16日 |