UCC21750QDWEVM-054

UCC21750 Wolfspeed® 1,200V SiC プラットフォームの評価基板

UCC21750QDWEVM-054

購入

概要

UCC21750QDWEVM-054 は、2 個のシングルチャネル絶縁型ゲート ドライバを搭載した、コンパクトなハーフブリッジ ゲート ドライバの評価基板です。この評価基板は、以下の製品を駆動するために必要な電源電圧と駆動信号を供給するほか、保護機能と監視機能を実現しています。駆動対象は、互いに類似のピン配置を採用している、Wolfspeed® SiC (シリコン カーバイド) MOSFET モジュールやディスクリート SiC MOSFET の多様なモデルと、他の IGBT (絶縁型ゲート バイポーラ トランジスタ) モジュールや SiC MOSFET モジュールです。

特長
  • UCC217x や ISO5x5x のすべてのバージョンとの包括的な互換性
  • Wolfspeed® SpeedVal Kit™ プラットフォームである FM3 や XM3 の各モジュールとの互換性。および、Wolfspeed® BM3 モジュールとの互換性
    BM3 の場合は、アダプタ ボードを使用
  • 複数のステータス LED は、各ドライバからのパワー グッドと障害フィードバックを提示
  • デバッグの迅速化に役立つ、すべての重要なノードに対応する複数のテスト ポイント
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
UCC25800-Q1 絶縁型バイアス電源向けの超低 EMI トランス・ドライバ

 

絶縁型ゲート・ドライバ
UCC21750 DESAT (脱飽和) 機能搭載、ミラー・クランプ内蔵、IGBT/SiC FET 向け、5.7kVrms、±10A、シングルチャネル絶縁型ゲート・ドライバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

UCC21750QDWEVM-054

UCC21750 evaluation module for Wolfspeed® 1200-V SiC platforms

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
ユーザー・ガイド UCC217xx and ISO5x5x Half-Bridge EVM User's Guide for Wolfspeed 1200-V SiC 2023年 9月 1日
証明書 UCC21750QDWEVM-054 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022年 8月 24日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ