TPS7B84-Q1
- 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定取得済み
- 温度グレード 1:-40℃~+125℃、TA
- 接合部温度:–40℃~+150℃、TJ
- 入力電圧範囲:3V~40V (最大 42V)
- 出力電圧範囲:
- 調整可能な出力:1.2V~18V
- 固定出力:3.3V、5V
- 出力電流:最大 150mA
- 出力電圧精度:±0.75% 以下
- 低いドロップアウト電圧:
- 150mA で 225mV 以下 (VOUT ≥ 3.3V)
- 低い静止電流:
- 18µA (標準値)
- ディセーブル時:4µA 以下
- 優れたライン過渡応答:
- VOUT の ±2% の偏差 (コールド・クランク時)
- VOUT の ±2% の偏差 (1V/µs の VIN スルーレート)
- 2.2µF 以上のコンデンサで安定
- 機能安全対応
- パッケージ・オプション:
- DRB (8 ピン VSON)、RθJA:50.8°C/W
- DCY (4 ピン SOT-223)、RθJA:85.5°C/W
TPS7B84-Q1 は、車載用アプリケーションのバッテリに接続するように設計された低ドロップアウト・リニア・レギュレータです。このデバイスの入力電圧範囲は 40V まで拡張されているため、車載用システムで予測される過渡事象 (負荷ダンプなど) にも耐えられます。このデバイスは静止電流がわずか 18µA であることから、スタンバイ・システムのマイクロコントローラや CAN (コントローラ・エリア・ネットワーク) トランシーバなどの常時オンのコンポーネントへの電力供給に最適なソリューションです。
TPS7B84-Q1 には、固定と可変の出力タイプがあります。出力電圧範囲が広いため、MCU やプロセッサに電力を供給するだけでなく、シリコン・カーバイド (SiC) ゲート・ドライバやマイクのバイアス電圧を生成することもできます。
このデバイスは、負荷やラインの変動 (例:コールド・クランク条件時) に出力が素早く応答できる最先端の過渡応答性能を備えています。またこのデバイスは、ドロップアウトからの回復時に出力オーバーシュートを最小限に抑える革新的なアーキテクチャを採用しています。通常動作時は、ライン、負荷、温度の全範囲にわたって誤差 ±0.75% 以下の高い DC 精度を維持します。
このデバイスは、SOT223 パッケージとコンパクトな PCB (プリント基板) 設計に適したウェッタブル・フランク付き小型 VSON パッケージで供給されます。熱抵抗が低いため、デバイス全体で大きな発熱があっても持続して動作できます。
Check TI.com inventory for similar products
Products with similar specifications, sorted by available TI.com inventory.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TPS7B84-Q1 150mA、40V、可変、低ドロップアウト・レギュレータ データシート (Rev. A 翻訳版) | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2021年 6月 1日 | |
機能安全情報 | TPS7B84-Q1 Functional Safety FIT Rate and FMD | 2020年 6月 9日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS7B8401EVM Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | 2020年 4月 3日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
MULTIPKGLDOEVM-823 — DBV、DRB、DRV、DQN の各パッケージ向け、汎用 LDO リニア電圧レギュレータの評価基板
MULTIPKGLDOEVM-823 評価基板 (EVM) は、回路アプリケーションで採用する可能性のある使用方法に関して、リニア・レギュレータが一般的に採用している各種パッケージの動作と性能を評価するのに役立ちます。この特定の評価基板 (EVM) 構成は、DRB、DRV、DQN、DBV の各フットプリントに対応しており、検討している低ドロップアウト (LDO) レギュレータの半田付けと評価を実行できます。
TPS7B4255EVM-062 — TPS7B4255 70mA、40V、電圧トラッキング LDO (低ドロップアウト) レギュレータの評価基板
TPS7B4255EVM-062 評価基板 (EVM) は、回路アプリケーションで使用する TPS7B4255-Q1 リニア レギュレータの動作と性能を評価する場合に役立ちます。
この具体的な 評価基板 (EVM) の構成が採用しているのは、車載アプリケーション向け、70mA、高電圧対応、電圧トラッキング LDO (低ドロップアウト) レギュレータと、寄生成分を非常に低い値に抑えた測定向けに最適化済みのオンボード負荷過渡回路です。このレギュレータは、3mV のトラッキング許容差で最大 70mA を供給でき、最大 40V の広い入力電圧範囲 (VIN) に対応するほか、最大 45V (...)
TPS7B8401EVM — TPS7B84-Q1 150-mA low-IQ high-PSRR LDO voltage regulator evaluation module
TPS7B8401 評価基板 (EVM) は、TPS7B84 リニア・レギュレータ・ファミリの動作と性能を評価するための使いやすいプラットフォームです。
この EVM の具体的な構成として、多様なアプリケーションに適した、範囲の広い単一入力電圧で動作する、小型サイズのリニア・レギュレータを採用しています。このレギュレータには、VIN と VOUT の間での電圧降下を低ドロップアウト (LDO) にとどめ、負荷に最大 150mA を供給する能力があります。安定性を確保するために、ディレーティング静電容量が最小 1μF (またはそれより大きい) の出力コンデンサを使用してください。
TRKRLDOEVM-119 — 汎用 LDO (低ドロップアウト) トラッカー レギュレータの評価基板
汎用低ドロップアウト (LDO) トラッカー レギュレータ評価基板 (EVM) は、TI のトラッカー LDO (希望の電圧 Vadj を外部から入力し、希望電圧に非常に近い安定化出力電圧を供給するトラッキング LDO) デバイスの動作と性能を評価するために使用できます。外部部品取り付け用のパッドや、寄生成分の影響を最小限に抑えて測定できるように最適化済みのオンボード負荷過渡回路を実装しています。この評価基板 (EVM) は、DDA と D の各パッケージに封止した各種トラッカー LDO に対応します。
PMP23223 — バイアス電源搭載、スマート絶縁型ゲート・ドライバのリファレンス・デザイン
UCC14240-Q1、UCC14141-Q1、UCC14341-Q1 (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOT-223 (DCY) | 4 | Ultra Librarian |
VSON (DRB) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。