ホーム パワー・マネージメント DC/DC パワー モジュール 絶縁型パワー モジュール (トランス内蔵)

UCC14240-Q1

アクティブ

車載対応、2.0W、24Vin、25Vout、高密度、3kVRMS 超過、絶縁型 DC/DC モジュール

製品詳細

Features 2W, Basic isolation, Dual output, Enable, Power good, Regulated, Soft start, UVLO adjustable Output power (W) 2 Vin (min) (V) 21 Vin (max) (V) 27 Vout (max) (V) 25 Device type Isolated modules Isolation rating Basic Regulated outputs (#) 2 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 TI functional safety category Functional Safety-Capable Topology Full-bridge Control mode Internally Regulated with Dual Adjustable Outputs Vout (min) (V) 15
Features 2W, Basic isolation, Dual output, Enable, Power good, Regulated, Soft start, UVLO adjustable Output power (W) 2 Vin (min) (V) 21 Vin (max) (V) 27 Vout (max) (V) 25 Device type Isolated modules Isolation rating Basic Regulated outputs (#) 2 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 TI functional safety category Functional Safety-Capable Topology Full-bridge Control mode Internally Regulated with Dual Adjustable Outputs Vout (min) (V) 15
SO-MOD (DWN) 36 131.84 mm² 12.8 x 10.3
  • 絶縁トランス付きの統合型高密度絶縁型 DC/DC モジュール
  • 以下のものを駆動する絶縁型 DC/DC:IGBT、SiC FET
  • 入力電圧範囲:21V~27V、絶対最大定格 32V
  • TA ≤ 85℃ で 2.0W、TA = 105℃ で 1.5W を超える出力電力
  • 可変 (VDD – VEE) 出力電圧 (外付け抵抗による):すべての温度範囲にわたって 18V~25V、±1.3% のレギュレーション精度
  • 可変 (COM – VEE) 出力電圧 (外部抵抗による):すべての温度範囲にわたって 2.5V~(VDD – VEE)、±1.3% のレギュレーション精度
  • スペクトラム拡散変調とトランス内蔵の設計により、低い電磁放射を実現
  • イネーブル、パワー・グッド、UVLO、OVLO、ソフトスタート、短絡、電力制限、低電圧、過電圧、過熱からの保護
  • CMTI > 150kV/µs
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認定済み
    • 温度グレード 1:-40℃ ≤ TJ ≤ 150℃
    • 温度グレード 1:-40℃ ≤ TA ≤ 125℃
  • 機能安全対応
  • 安全関連の認証計画:
    • DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) に準拠した基本絶縁耐圧:4243VPK
    • UL1577 に準拠した絶縁耐圧:3000VRMS (1 分間)
    • CQC GB4943.1 準拠の基本絶縁

  • 36 ピンのワイド SSOP パッケージ
  • 絶縁トランス付きの統合型高密度絶縁型 DC/DC モジュール
  • 以下のものを駆動する絶縁型 DC/DC:IGBT、SiC FET
  • 入力電圧範囲:21V~27V、絶対最大定格 32V
  • TA ≤ 85℃ で 2.0W、TA = 105℃ で 1.5W を超える出力電力
  • 可変 (VDD – VEE) 出力電圧 (外付け抵抗による):すべての温度範囲にわたって 18V~25V、±1.3% のレギュレーション精度
  • 可変 (COM – VEE) 出力電圧 (外部抵抗による):すべての温度範囲にわたって 2.5V~(VDD – VEE)、±1.3% のレギュレーション精度
  • スペクトラム拡散変調とトランス内蔵の設計により、低い電磁放射を実現
  • イネーブル、パワー・グッド、UVLO、OVLO、ソフトスタート、短絡、電力制限、低電圧、過電圧、過熱からの保護
  • CMTI > 150kV/µs
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認定済み
    • 温度グレード 1:-40℃ ≤ TJ ≤ 150℃
    • 温度グレード 1:-40℃ ≤ TA ≤ 125℃
  • 機能安全対応
  • 安全関連の認証計画:
    • DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) に準拠した基本絶縁耐圧:4243VPK
    • UL1577 に準拠した絶縁耐圧:3000VRMS (1 分間)
    • CQC GB4943.1 準拠の基本絶縁

  • 36 ピンのワイド SSOP パッケージ

UCC14240-Q1 は、IGBT または SiC ゲート・ドライバへの電力供給を目的として設計された車載用高絶縁電圧 DC/DC 電源モジュールです。 UCC14240-Q1 は、独自のアーキテクチャを採用したトランスと DC/DC コントローラを統合しており、非常に低い放射で高効率を実現します。高精度の出力電圧により優れたチャネル拡張を実現し、パワー・デバイスのゲートに過大なストレスを与えずにシステム効率を向上します。

UCC14240-Q1 は、高効率で、最大 2.0W (標準値) の絶縁出力電力を供給します。必要な外付け部品が最小限で、オンチップのデバイス保護機能が内蔵されており、入力低電圧誤動作防止、過電圧誤動作防止、出力電圧パワーグッド・コンパレータ、過熱シャットダウン、ソフトスタート・タイミング、調整可能で絶縁された正負出力電圧、イネーブル・ピン、オープン・ドレイン出力パワーグッド・ピンなどの追加機能を備えています。

UCC14240-Q1 は、IGBT または SiC ゲート・ドライバへの電力供給を目的として設計された車載用高絶縁電圧 DC/DC 電源モジュールです。 UCC14240-Q1 は、独自のアーキテクチャを採用したトランスと DC/DC コントローラを統合しており、非常に低い放射で高効率を実現します。高精度の出力電圧により優れたチャネル拡張を実現し、パワー・デバイスのゲートに過大なストレスを与えずにシステム効率を向上します。

UCC14240-Q1 は、高効率で、最大 2.0W (標準値) の絶縁出力電力を供給します。必要な外付け部品が最小限で、オンチップのデバイス保護機能が内蔵されており、入力低電圧誤動作防止、過電圧誤動作防止、出力電圧パワーグッド・コンパレータ、過熱シャットダウン、ソフトスタート・タイミング、調整可能で絶縁された正負出力電圧、イネーブル・ピン、オープン・ドレイン出力パワーグッド・ピンなどの追加機能を備えています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
UCC14241-Q1 アクティブ 車載、2W、24V の入力電圧 (VIN)、25V の出力電圧 (VOUT)、高密度、5kVRMS 超過、絶縁型 DC/DC モジュール Reinforced isolation version
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
UCC14141-Q1 アクティブ 車載対応、1.5W、12Vin (入力電圧)、25Vout (出力電圧)、高密度、5kVRMS 超の絶縁型 DC/DC モジュール Supports lower input voltage
UCC14341-Q1 アクティブ 車載、1.5W、15Vin (入力電圧)、25Vout (出力電圧)、高密度、5kVRMS 超の絶縁型 DC/DC モジュール Supports lower input voltage
比較対象デバイスと類似の機能
UCC12051-Q1 アクティブ 車載対応、トランス内蔵、500mW、5kVrms 絶縁型 DC/DC モジュール 5-V isolated DC-DC module with integrated transformer.
UCC25800-Q1 アクティブ 絶縁型バイアス電源向けの超低 EMI トランス ドライバ 9-V to 34-V converter offering lower isolation capacitance and lower EMI

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
25 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート UCC14240-Q1 車載用 2.0W、24V VIN、25V VOUT、高密度、>3kVRMS、絶縁型 DC/DC モジュール データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2023年 1月 30日
証明書 UL Certificate of Compliance to UL1577 File No. E181974 (Rev. A) 2025年 1月 7日
ホワイト・ペーパー Isolated Bias Power Supply Architecture for HEV and EV Onboard Chargers PDF | HTML 2024年 11月 27日
証明書 VDE Certificate for Basic Isolation for DIN EN IEC 60747-17 (Rev. S) 2024年 9月 3日
証明書 UCC1xxx0-Q1 CQC Certificate of Compliance to GB4943.1-2022 CQC24001435060 2024年 8月 16日
証明書 UCC1xxx0-Q1, CQC Certificate of Compliance to GB4943.1-2022 CQC24001435060 2024年 8月 16日
ホワイト・ペーパー 高信頼性と低コストを両立させる絶縁技術により高電圧設計の様々な課題を解決 (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2024年 5月 16日
ホワイト・ペーパー 신뢰할 수 있는 합리적 가격대의 절연 기술 개발과 관련한 고전압 설계 문제의 해결 (Rev. C) PDF | HTML 2024年 5月 16日
ホワイト・ペーパー 以可靠且經濟實惠的隔離技術解決高電壓設計挑戰 (Rev. C) PDF | HTML 2024年 3月 7日
EVM ユーザー ガイド (英語) Using the UCC14240EVM-052 for Biasing Traction Inverter Gate Driver ICs (Rev. C) PDF | HTML 2023年 8月 24日
ホワイト・ペーパー Design Priorities in EV Traction Inverter With Optimum Performance (Rev. A) PDF | HTML 2023年 2月 8日
ホワイト・ペーパー Design Priorities in EV Traction Inverter With Optimum Performance.. PDF | HTML 2022年 9月 27日
ホワイト・ペーパー Design Priorities in EV Traction Inverter With Optimum Performance.... PDF | HTML 2022年 9月 27日
ホワイト・ペーパー EV (電気自動車) のトラクション・インバータで設計の優先順位が性能最適化の場合 PDF | HTML 最新英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 9月 27日
ホワイト・ペーパー Traction Inverters – A Driving Force Behind Vehicle Electrification.. PDF | HTML 2022年 8月 17日
ホワイト・ペーパー Traction Inverters – A Driving Force Behind Vehicle Electrification.... PDF | HTML 2022年 8月 17日
ホワイト・ペーパー トラクション・インバータ – 自動車の電動化を支える推進力 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2022年 8月 17日
技術記事 How to design high-voltage systems with higher reliability while reducing solution PDF | HTML 2022年 6月 8日
機能安全情報 UCC1424x-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD, and Pin FMA PDF | HTML 2022年 5月 27日
技術記事 Increasing power density with an integrated GaN solution PDF | HTML 2022年 3月 14日
技術記事 Misconceptions about EV charging PDF | HTML 2022年 2月 24日
アプリケーション・ノート UCC14240-Q1 Simplifies HEV, EV, Bias Supply Design for Isolated Gate Drivers PDF | HTML 2022年 2月 12日
その他の技術資料 Isolated bias supply solutions for isolated gate drivers 2021年 12月 15日
技術記事 Driving next-generation EV systems with a distributed architecture PDF | HTML 2021年 9月 27日
証明書 UCC14240EVM-052 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2021年 9月 2日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

UCC14240EVM-052 — UCC14240-Q1 ゲート・ドライバのバイアス向け、2.0W デュアル出力、絶縁型 DC/DC コンバータの評価基板

UCC14240-Q1 評価基板 (EVM) は、3.5mm の低背かつ幅の広い SOIC 統合パッケージに封止済みで、3kVRMS で 2.0W の絶縁型電力を供給する DC/DC コンバータです。UCC14240EVM-052 評価基板 (EVM) は、21V ~ 27V の VIN で動作し、VDD = +15V と VEE = -5V のデュアル出力を供給する構成を採用しているほか、標準的なバイアス電源電圧の供給方法も提示します。この電源電圧を必要とするのは、産業用と車載の各高圧インバータ、バッテリ管理システム、充電ステーション、各種絶縁型機器の各アプリケーションで使用する IGBT (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

UCC21551CQEVM-079 — UCC21551 4A、6A、デュアルチャネル、絶縁型ゲート ドライバの評価基板

UCC21551CQEVM は、複数のテスト ポイントと複数のジャンパを実装した 2 層 PCB (プリント基板) であり、UCC21551 デバイスの機能を包括的に評価できます。この評価基板 (EVM) は、PWM 入力制御機能、オンボードの調整可能な電源、ディスクリート FET 向けの複数のソケット、ローサイド保護用の外部アクティブ クランプ、ブートストラップ機能搭載のハイサイド、負のゲート電圧への対処能力、構成可能なデッドタイム スイッチ、EN/DIS (イネーブルとディスエーブル) ジャンパ、Wolfspeed XM3 SiC ベースのハーフブリッジ パワー (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

UCC5880INVERTEREVM — UCC5880-Q1 トラクション インバータ内で使用、駆動能力が可変の絶縁型ゲート ドライブの評価基板

UCC5880INVERTEREVM ボードは 2 種類の方法で使用できます。スタンドアロンで使用する場合、100nF のコンデンサ負荷を基板に半田付けし、 UCC5880-Q1 ドライバをテストします。大電力のテストを実施する場合、SiC ベースのハーフブリッジ パワー モジュールである Wolfspeed XM3 を直接駆動します。絶縁型バイアス電源である UCC14240-Q1 を 2 個、ボードに搭載しています。この評価基板 (EVM) は、一般的な SPI、デイジーチェーン接続、TI のアドレスをベースとする方式など、さまざまな SPI (...)

評価ボード

UCC5880QEVM-057 — UCC5880-Q1 の評価基板

UCC5880-Q1 評価基板は、調整可能なゲート ドライブ能力と高度な保護機能を搭載した 20A 絶縁シングルチャネル ゲート ドライバである UCC5880-Q1 を評価できる設計を採用しています。このゲート ドライバは、EV/HV (電気自動車とハイブリッド車) アプリケーションで大電力の SiC MOSFET と IGBT を駆動することを想定しています。UCC5880-Q1 ドライバ段は分割出力のデュアル ドライバを採用しており、アプリケーションの多様な条件に合わせるために、最大限のフレキシビリティでゲート駆動能力を調整できます。アクティブ ミラー クランプ、DESAT (脱飽和) (...)
シミュレーション・モデル

UCC14240-Q1 Simplis Model

SLUM822.ZIP (203 KB) - SIMPLIS Model
計算ツール

SLURB06 Component Calculator for UCC14240-Q1 Isolated DC/DC Bias

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
絶縁型パワー モジュール (トランス内蔵)
UCC14240-Q1 車載対応、2.0W、24Vin、25Vout、高密度、3kVRMS 超過、絶縁型 DC/DC モジュール
計算ツール

UCC14241-Q1-CALC UCC14241-Q1 calculator tool

The UCC14241-Q1 calculator tool helps to generate BOM component values and accelerate application development.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
絶縁型パワー モジュール (トランス内蔵)
UCC14240-Q1 車載対応、2.0W、24Vin、25Vout、高密度、3kVRMS 超過、絶縁型 DC/DC モジュール UCC14241-Q1 車載、2W、24V の入力電圧 (VIN)、25V の出力電圧 (VOUT)、高密度、5kVRMS 超過、絶縁型 DC/DC モジュール
リファレンス・デザイン

TIDA-01606 — 11kW、双方向、3 相、3 レベル (T タイプ) インバータと PFC のリファレンス・デザイン

This reference design provides an overview on how to implement a bidirectional three-level, three-phase, SiC-based active front end (AFE) inverter and power factor correction (PFC) stage. The design uses switching frequency up to 90kHz and an LCL output filter to reduce the size of the magnetics. (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDM-02014 — 車載対応、大電力、高性能、SiC トラクション・インバータのリファレンス・デザイン

TIDM-02014 は、テキサス インスツルメンツと Wolfspeed が開発した、SiC ベース、800V、300kW のトラクション インバータ システムのリファレンス デザインで、設計エンジニアが高性能で高効率のトラクション インバータ システムを作成して市場に投入するまでの期間を短縮するための基盤として使用できます。このソリューションは、TI と Wolfspeed が開発したトラクション インバータ システムの技術を使用してシステムの効率を向上させる方法を提示します。そのために、高性能の絶縁型ゲート ドライバと、リアルタイムで可変のゲート・ドライブ能力を活用して (...)
設計ガイド: PDF
リファレンス・デザイン

PMP23223 — バイアス電源搭載、スマート絶縁型ゲート・ドライバのリファレンス・デザイン

このリファレンス・デザインは、UCC21732 ゲート・ドライバと UCC14xxx シリーズのバイアス電源の組み合わせを提示します。このリファレンス・デザインは、Wolfspeed 社の SiC (シリコン・カーバイド) FET (電界効果トランジスタ) モジュールへの直接接続を含め、さまざまなパワー・スイッチの駆動に使用できます。このリファレンス・デザインは、ハイサイド・ドライバとローサイド・ドライバのどちらか一方として使用できるほか、静電容量性負荷に類似した負荷と組み合わせてテストすることもできます。

UCC14240-Q1、UCC14141-Q1、UCC14341-Q1 (...)

試験報告書: PDF
リファレンス・デザイン

PMP22817 — 車載対応、SPI プログラマブル・ゲート・ドライバとトランス内蔵バイアス電源のリファレンス・デザイン

このリファレンス・デザインは、トラクション・インバータとオンボード・チャージャ内のパワー・スイッチを想定した、絶縁型バイアス電源と絶縁型ゲート・ドライバを実現します。バイアス電源とドライバの両方が、800VDC バス・アプリケーションが必要とする高い絶縁能力 (3kV RMS で 1 分間) を達成しています。絶縁型バイアスは 24VDC を生成するほか、+15V と -5V 両方のゲート駆動バイアスを供給します。この絶縁型ドライバは、このような大電力スイッチのオン / オフを迅速に切り替えるために必要な大電流 (最大 30A ピーク) (...)
試験報告書: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SO-MOD (DWN) 36 Ultra Librarian