PMP22817
車載対応、SPI プログラマブル・ゲート・ドライバとトランス内蔵バイアス電源のリファレンス・デザイン
PMP22817
概要
このリファレンス・デザインは、トラクション・インバータとオンボード・チャージャ内のパワー・スイッチを想定した、絶縁型バイアス電源と絶縁型ゲート・ドライバを実現します。バイアス電源とドライバの両方が、800VDC バス・アプリケーションが必要とする高い絶縁能力 (3kV RMS で 1 分間) を達成しています。絶縁型バイアスは 24VDC を生成するほか、+15V と -5V 両方のゲート駆動バイアスを供給します。この絶縁型ドライバは、このような大電力スイッチのオン / オフを迅速に切り替えるために必要な大電流 (最大 30A ピーク) を供給するほか、複数の高度な保護機能を搭載しています。また、PMP22817 は、車載バッテリのバッテリ電圧 (サージ / 降下を含め 6V ~ 42V) に直結可能なテスト済みの DC/DC シングルエンド 1 次側インダクタ・コンバータ SEPIC を実現し、レギュレーション済みの 24V を供給することもできます。
このリファレンス・デザインは、UCC14240-Q1 デバイスと組み合わせて使用することを意図しているほか、UCC14141-Q1 または UCC14341-Q1 を使用して動作するように変更を加えることもできます。プリレギュレータは、UCC14240-Q1 デバイスへの入力として 24V を生成する設計を採用しており、UCC14141-Q1 または UCC14341-Q1 の目標入力電圧に合わせるには、調整を加える必要が生じます。
UCC14xxx-Q1 の情報:
- UCC14240-Q1
- 絶縁:基本
- 入力電圧 (V):24 (21 ~ 27)
- 出力電圧 (V):25 (18 ~ 25)
- 電力出力 (W):2
- UCC14141-Q1
- 絶縁:強化型
- 入力電圧 (V):12 (10.8 ~ 13.2)
(広範囲対応の場合は 8 ~ 18) - 出力電圧 (V):25 (18 ~ 25)
- 電力出力 (W):1.5。広範囲対応の場合は 1
- UCC14341-Q1
- 絶縁:強化型
- 入力電圧 (V):15 (13.5 ~ 16.5)
- 出力電圧 (V):25 (18 ~ 25)
- 電力出力 (W):1.5
特長
- トラクション・インバータ内の大電力 SiC (シリコン・カーバイド) スイッチを想定し、絶縁型バイアス電源と絶縁型ドライブを実現する、テスト済みのデザインです。
- 機能安全の認証取得を容易にする、ドライバ内の高度な保護機能
- 3kV RMS の高い絶縁能力により、800V パワードレイン内での使用が可能
- 単一の IC で +15V/-5V に対応する総合的な絶縁型変換
- 接続先の車載バッテリに直結でき、バッテリの出力電圧範囲全体からレギュレーション済みの 24V を生成するシンプルなコンバータ
出力電圧オプション | PMP22817.1 | PMP22817.2 | PMP22817.3 |
---|---|---|---|
Vin (Min) (V) | 6 | 21 | 21 |
Vin (Max) (V) | 42 | 27 | 27 |
Vout (Nom) (V) | 24 | 15 | -5 |
Iout (Max) (A) | .13 | .15 | .15 |
Output Power (W) | 3.12 | 2.25 | .75 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated | Isolated | Isolated |
Input Type | DC | DC | DC |
Topology | Sepic- CCM | Full Bridge- Phase Shifted | Full Bridge- Phase Shifted |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
LM5156H-Q1 — デュアル・ランダム・スペクトラム拡散機能搭載、2.2MHz、広い入力電圧範囲 (VIN)、非同期整流昇圧 / フライバック / SEPIC の各コントローラ
データシート: PDF | HTMLUCC5870-Q1 — 車載対応、IGBT/SiC FET 向け、3.75kVrms、30A、シングルチャネル機能安全絶縁型ゲート ドライバ
データシート: PDF | HTMLUCC5871-Q1 — 車載、高度な保護機能搭載、30A、絶縁型、5.7kV VRMS、IGBT/SiC MOSFET ゲート ドライバ
データシート: PDF | HTMLUCC14141-Q1 — 車載対応、1.5W、12Vin (入力電圧)、25Vout (出力電圧)、高密度、5kVRMS 超の絶縁型 DC/DC モジュール
データシート: PDF | HTMLUCC14240-Q1 — 車載対応、2.0W、24Vin、25Vout、高密度、3kVRMS 超過、絶縁型 DC/DC モジュール
データシート: PDF | HTMLUCC14341-Q1 — 車載、1.5W、15Vin (入力電圧)、25Vout (出力電圧)、高密度、5kVRMS 超の絶縁型 DC/DC モジュール
データシート: PDF | HTML技術資料
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
試験報告書 | Automotive SPI Prog. Gate Driver & Bias Supply W/ Int. Transformer Ref. Design (Rev. A) | PDF | HTML | 2022年 3月 29日 |