UCC5871-Q1
- 分割出力ドライバは、30A のピーク・ソース (供給) 電流と 30A のピーク・シンク (吸い込み) 電流を実現
- 150ns (最大値) の伝搬遅延時間とプログラマブルな最小パルス除去を備えたインターロックおよび貫通電流保護機能
- 1 次側と 2 次側のアクティブ短絡 (ASC) をサポート
- 設定可能なパワー・トランジスタ保護機能
- DESAT に基づく短絡保護機能
- シャント抵抗を使った過電流および短絡保護機能
- NTC による過熱保護
- パワー・トランジスタ障害時のプログラマブル・ソフト・ターンオフ (STO) と 2 レベル・ターンオフ (2LTOFF)
- 機能安全準拠
- 診断機能内蔵:
- 保護コンパレータのための内蔵セルフ・テスト (BIST)
- IN+ からトランジスタのゲートへの経路の整合性
- パワー・トランジスタのスレッショルドの監視
- 内部クロックの監視
- フォルト・アラーム (nFLT1) および警告 (nFLT2) 出力
- 内蔵の 4A アクティブ・ミラー・クランプまたは外付けのミラー・クランプ・トランジスタ用外部駆動 (任意)
- 先進の高電圧クランプ制御
- 内部および外部電源の低電圧および過電圧保護
- 低電源またはフローティング入力時の、アクティブ出力プルダウンおよびデフォルト Low 出力
- ドライバ・ダイ温度センシングおよび過熱保護機能
- VCM = 1000V で 100kV/µs 以上のコモン・モード過渡耐性 (CMTI)
- SPI ベースのデバイス再構成、検証、監視、診断機能
- 内蔵 10 ビット ADC によるパワー・トランジスタ温度、電圧、電流の監視
UCC5871-Q1 デバイスは、EV/HEV アプリケーションの大電力 SiC MOSFET および IGBT を駆動するための高度に構成可能な絶縁型シングル・チャネル・ゲート・ドライバです。シャント抵抗を使った過電流保護、NTC を使った過熱保護、DESAT 検出などのパワー・トランジスタ保護機能には、これらのフォルト中の選択可能なソフト・ターンオフまたは 2 レベルのターンオフが含まれます。アプリケーションのサイズをさらに小さくするため、 UCC5871-Q1 は、スイッチング中の 4A アクティブ・ミラー・クランプとドライバに電力が供給されていない間のアクティブ・ゲート・プルダウンを内蔵しています。内蔵の 10 ビット ADC を使うと、最大 6 つのアナログ入力とゲート・ドライバ温度を監視することでシステム管理を強化できます。システム設計を簡素化する診断および検出機能を内蔵しています。これらの機能のパラメータとスレッショルドは SPI インターフェイスを使って設定できるため、本デバイスはほとんどすべての SiC MOSFET または IGBT と組み合わせて使用できます。

詳細リクエスト
UCC5871-Q1 の詳細データシート、機能安全マニュアル、レポート、分析レポート、および FIT レート (平均故障率)、FMD (故障モード分布)、ピンの FMA (故障モード解析) のレポートが入手可能です。 ご請求
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと類似の機能
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | UCC5871-Q1 30A 絶縁型 IGBT/SiC MOSFET ゲート・ドライバ、車載アプリケーション用先進保護機能付き データシート | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2022年 12月 2日 |
ホワイト・ペーパー | Design Priorities in EV Traction Inverter With Optimum Performance (Rev. A) | PDF | HTML | 2023年 2月 8日 | |||
ホワイト・ペーパー | Design Priorities in EV Traction Inverter With Optimum Performance.. | PDF | HTML | 2022年 9月 27日 | |||
ホワイト・ペーパー | Design Priorities in EV Traction Inverter With Optimum Performance.... | PDF | HTML | 2022年 9月 27日 | |||
ホワイト・ペーパー | EV (電気自動車) のトラクション・インバータで設計の優先順位が性能最適化の場合 | PDF | HTML | 最新英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2022年 9月 27日 | |
ホワイト・ペーパー | Traction Inverters – A Driving Force Behind Vehicle Electrification.. | PDF | HTML | 2022年 8月 17日 | |||
ホワイト・ペーパー | Traction Inverters – A Driving Force Behind Vehicle Electrification.... | PDF | HTML | 2022年 8月 17日 | |||
ホワイト・ペーパー | トラクション・インバータ – 自動車の電動化を支える推進力 | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2022年 8月 17日 | |
技術記事 | Reducing power loss and thermal dissipation in SiC traction inverters | PDF | HTML | 2022年 6月 10日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
UCC5870QEVM-045 — UCC5870-Q1 機能安全準拠、15A、絶縁、3 相、IGBT/SiC MOSFET ゲート・ドライバの EVM (評価基板)
UCC5870-Q1 3 相評価基板 (EVM) は、先進的な保護機能を搭載した、TI の 15A 絶縁型シングルチャネル ゲート ドライバを評価するための設計を採用しています。この評価基板 (EVM) は、EV/HV (電気自動車とハイブリッド車) アプリケーションで大電力の SiC MOSFET と IGBT を駆動することを想定しています。この 3 相 EVM (評価基板) は、ドライバのシリアル・ペリフェラル・インターフェイス (SPI) 向けソフトウェアのデバッグと、診断、保護、監視に関するドライバの高度な機能を検討する目的で使用できます。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TIDM-02009 — ASIL D 安全性コンセプト検証済み、高速トラクション、双方向 DC/DC 変換のリファレンス・デザイン
PMP22817 — 車載対応、SPI プログラマブル・ゲート・ドライバとトランス内蔵バイアス電源のリファレンス・デザイン
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SSOP (DWJ) | 36 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。