CQC GB4943.1 準拠の基本絶縁
UCC14240-Q1 は、IGBT または SiC ゲート・ドライバへの電力供給を目的として設計された車載用高絶縁電圧 DC/DC 電源モジュールです。UCC14240-Q1 は、独自のアーキテクチャを採用したトランスと DC/DC コントローラを統合しており、非常に低い放射で高効率を実現します。高精度の出力電圧により優れたチャネル拡張を実現し、パワー・デバイスのゲートに過大なストレスを与えずにシステム効率を向上します。
UCC14240-Q1 は、高効率で、最大 2.0W (標準値) の絶縁出力電力を供給します。必要な外付け部品が最小限で、オンチップのデバイス保護機能が内蔵されており、入力低電圧誤動作防止、過電圧誤動作防止、出力電圧パワーグッド・コンパレータ、過熱シャットダウン、ソフトスタート・タイミング、調整可能で絶縁された正負出力電圧、イネーブル・ピン、オープン・ドレイン出力パワーグッド・ピンなどの追加機能を備えています。
発注型番(1) | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
UCC14240QDWNRQ1 | DWN (SSOP、36) | 12.83mm × 7.50mm |