ホーム パワー・マネージメント DC/DC パワー モジュール 絶縁型パワー モジュール (トランス内蔵)

UCC14141-Q1

アクティブ

車載対応、1.5W、12Vin (入力電圧)、25Vout (出力電圧)、高密度、5kVRMS 超の絶縁型 DC/DC モジュール

製品詳細

Features 1.5W, Dual output, Enable, Power good, Regulated, Reinforced isolation, Soft start, UVLO adjustable Output power (W) 1.5 Vin (min) (V) 8.5 Vin (max) (V) 18 Vout (max) (V) 25 Device type Isolated modules Isolation rating Reinforced Regulated outputs (#) 2 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 TI functional safety category Functional Safety-Capable Topology Full-bridge Control mode Internally Regulated with Dual Adjustable Outputs Vout (min) (V) 18
Features 1.5W, Dual output, Enable, Power good, Regulated, Reinforced isolation, Soft start, UVLO adjustable Output power (W) 1.5 Vin (min) (V) 8.5 Vin (max) (V) 18 Vout (max) (V) 25 Device type Isolated modules Isolation rating Reinforced Regulated outputs (#) 2 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 TI functional safety category Functional Safety-Capable Topology Full-bridge Control mode Internally Regulated with Dual Adjustable Outputs Vout (min) (V) 18
SO-MOD (DWN) 36 131.84 mm² 12.8 x 10.3
  • 絶縁変圧器付きの統合型高密度絶縁型 DC/DC モジュール
  • 以下のものを駆動する絶縁型 DC/DC:IGBT、SiC FET
  • 入力電圧範囲:8V~18V、絶対最大定格 32V
  • T A ≤ 85℃で、10.8V < V VIN < 13.2V に対して 1.5W の出力電力
  • T A ≤ 85℃で、8V < V VIN < 18V に対して 1W の出力電力
  • 可変 (VDD - VEE) 出力電圧 (外付け抵抗による):すべての温度範囲にわたって 15V~25V、±1.3% のレギュレーション精度
  • 可変 (COM - VEE) 出力電圧 (外付け抵抗による):すべての温度範囲にわたって 2.5V~(VDD - VEE)、±1.3% のレギュレーション精度
  • スペクトラム拡散変調とトランス内蔵の設計により、低い電磁放射を実現
  • イネーブル、パワー・グッド、UVLO、OVLO、ソフトスタート、短絡、電力制限、低電圧、過電圧、過熱からの保護
  • CMTI > 150kV/µs
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認定済み
    • 温度グレード 1:-40℃ ≤ T J ≤ 150℃
    • 温度グレード 1:-40℃ ≤ T A ≤ 125℃
  • 機能安全対応
    • 機能安全システム設計に役立つ資料を利用可能
  • 安全関連の認証計画:
    • DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) に準拠した強化絶縁耐圧:7071VPK
    • UL 1577 による 5000VRMS 絶縁 (1 分間)
    • CQC GB4943.1 準拠の強化絶縁
  • 36 ピンのワイド SSOP パッケージ
  • 絶縁変圧器付きの統合型高密度絶縁型 DC/DC モジュール
  • 以下のものを駆動する絶縁型 DC/DC:IGBT、SiC FET
  • 入力電圧範囲:8V~18V、絶対最大定格 32V
  • T A ≤ 85℃で、10.8V < V VIN < 13.2V に対して 1.5W の出力電力
  • T A ≤ 85℃で、8V < V VIN < 18V に対して 1W の出力電力
  • 可変 (VDD - VEE) 出力電圧 (外付け抵抗による):すべての温度範囲にわたって 15V~25V、±1.3% のレギュレーション精度
  • 可変 (COM - VEE) 出力電圧 (外付け抵抗による):すべての温度範囲にわたって 2.5V~(VDD - VEE)、±1.3% のレギュレーション精度
  • スペクトラム拡散変調とトランス内蔵の設計により、低い電磁放射を実現
  • イネーブル、パワー・グッド、UVLO、OVLO、ソフトスタート、短絡、電力制限、低電圧、過電圧、過熱からの保護
  • CMTI > 150kV/µs
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認定済み
    • 温度グレード 1:-40℃ ≤ T J ≤ 150℃
    • 温度グレード 1:-40℃ ≤ T A ≤ 125℃
  • 機能安全対応
    • 機能安全システム設計に役立つ資料を利用可能
  • 安全関連の認証計画:
    • DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) に準拠した強化絶縁耐圧:7071VPK
    • UL 1577 による 5000VRMS 絶縁 (1 分間)
    • CQC GB4943.1 準拠の強化絶縁
  • 36 ピンのワイド SSOP パッケージ

UCC14141-Q1 は、IGBT または SiC ゲート・ドライバへの電力供給を目的として設計された車載認定済み高絶縁電圧 DC/DC 電源モジュールです。 UCC14141-Q1 は、独自のアーキテクチャを採用した変圧器と DC/DC コントローラを統合しており、非常に低い放射で高密度を実現します。高精度の出力電圧により優れたチャネル拡張を実現し、パワー・デバイスのゲートに過大なストレスを与えずにシステム効率を向上します。 UCC14141-Q1 の入力電圧は、電気自動車の幅広い LiFePO 4 バッテリ電圧 (8V~18V) と、レギュレートされた 12V レール (10.8V~13.2V) の両方を、異なる出力電力でサポートしています。

オンチップのデバイス保護機能を備えた高集積モジュールは、必要な外付け部品が最小限で、入力低電圧誤動作防止、過電圧誤動作防止、出力電圧パワーグッド・コンパレータ、過熱シャットダウン、ソフトスタート・タイムアウト、調整可能で絶縁された正負出力電圧、イネーブル・ピン、オープン・ドレイン出力パワーグッド・ピンなどの追加機能を備えています。

UCC14141-Q1 は、IGBT または SiC ゲート・ドライバへの電力供給を目的として設計された車載認定済み高絶縁電圧 DC/DC 電源モジュールです。 UCC14141-Q1 は、独自のアーキテクチャを採用した変圧器と DC/DC コントローラを統合しており、非常に低い放射で高密度を実現します。高精度の出力電圧により優れたチャネル拡張を実現し、パワー・デバイスのゲートに過大なストレスを与えずにシステム効率を向上します。 UCC14141-Q1 の入力電圧は、電気自動車の幅広い LiFePO 4 バッテリ電圧 (8V~18V) と、レギュレートされた 12V レール (10.8V~13.2V) の両方を、異なる出力電力でサポートしています。

オンチップのデバイス保護機能を備えた高集積モジュールは、必要な外付け部品が最小限で、入力低電圧誤動作防止、過電圧誤動作防止、出力電圧パワーグッド・コンパレータ、過熱シャットダウン、ソフトスタート・タイムアウト、調整可能で絶縁された正負出力電圧、イネーブル・ピン、オープン・ドレイン出力パワーグッド・ピンなどの追加機能を備えています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
UCC14140-Q1 アクティブ 車載対応、1.5W、12Vin (入力電圧)、25Vout (出力電圧)、高密度、3kVRMS 超の絶縁型 DC/DC モジュール Basic isolation version
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
UCC14240-Q1 アクティブ 車載対応、2.0W、24Vin、25Vout、高密度、3kVRMS 超過、絶縁型 DC/DC モジュール Supports higher input voltage
UCC14341-Q1 アクティブ 車載、1.5W、15Vin (入力電圧)、25Vout (出力電圧)、高密度、5kVRMS 超の絶縁型 DC/DC モジュール Supports higher input voltage
比較対象デバイスと類似の機能
UCC25800-Q1 アクティブ 絶縁型バイアス電源向けの超低 EMI トランス ドライバ 9-V to 34-V converter offering lower isolation capacitance and lower EMI

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
23 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート UCC14141-Q1 車載用 1.5W、12V VIN、25V VOUT、高密度、>5kVRMS、絶縁型 DC/DC モジュール データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2023年 7月 12日
証明書 UCC1xxx1-Q1 CQC Certificate of Compliance to GB4943.1-2022 CQC24001435059 (Rev. A) 2025年 2月 11日
証明書 UCC1xxx1-Q1, CQC Certificate of Compliance to GB4943.1-2022 CQC24001435059 (Rev. A) 2025年 2月 11日
証明書 VDE Certificate for Reinforced Isolation for DIN EN IEC 60747-17 (Rev. S) (Rev. A) 2025年 1月 8日
証明書 UL Certificate of Compliance to UL1577 File No. E181974 (Rev. A) 2025年 1月 7日
技術記事 次世代電動推進システムの開発 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024年 7月 11日
技術記事 開發新一代電氣化推進系統 PDF | HTML 2024年 5月 20日
技術記事 차세대 전기 프로펄션 시스템 개발 PDF | HTML 2024年 5月 17日
ホワイト・ペーパー 以可靠且經濟實惠的隔離技術解決高電壓設計挑戰 (Rev. C) PDF | HTML 2024年 3月 7日
ユーザー・ガイド Using the UCC14141EVM-068 for Biasing Traction Inverter Gate Driver Device (Rev. A) PDF | HTML 2023年 7月 7日
機能安全情報 UCC1414x-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA 2023年 6月 22日
ホワイト・ペーパー Design Priorities in EV Traction Inverter With Optimum Performance (Rev. A) PDF | HTML 2023年 2月 8日
証明書 UCC14141EVM-068 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2023年 1月 20日
ホワイト・ペーパー Design Priorities in EV Traction Inverter With Optimum Performance.. PDF | HTML 2022年 9月 27日
ホワイト・ペーパー Design Priorities in EV Traction Inverter With Optimum Performance.... PDF | HTML 2022年 9月 27日
ホワイト・ペーパー Traction Inverters – A Driving Force Behind Vehicle Electrification.. PDF | HTML 2022年 8月 17日
ホワイト・ペーパー Traction Inverters – A Driving Force Behind Vehicle Electrification.... PDF | HTML 2022年 8月 17日
技術記事 How to design high-voltage systems with higher reliability while reducing solution PDF | HTML 2022年 6月 8日
技術記事 Increasing power density with an integrated GaN solution PDF | HTML 2022年 3月 14日
技術記事 Misconceptions about EV charging PDF | HTML 2022年 2月 24日
アプリケーション・ノート UCC14240-Q1 Simplifies HEV, EV, Bias Supply Design for Isolated Gate Drivers PDF | HTML 2022年 2月 12日
その他の技術資料 Isolated bias supply solutions for isolated gate drivers 2021年 12月 15日
技術記事 Driving next-generation EV systems with a distributed architecture PDF | HTML 2021年 9月 27日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

UCC14141EVM-068 — UCC14141-Q1 1.5W デュアル出力絶縁 DC-DC コンバータ・ゲート・ドライバ・バイアスの評価基板

UCC14141-Q1 は、3.5mm の低背、かつ幅の広い SOIC 統合パッケージに封止済みで、5kVRMS に対処でき、1.5W の絶縁型電力を供給する DC/DC コンバータ・モジュールです。UCC14141EVM-068 EVM は、8VIN ~ 18VIN で動作し、VDD = 18V と VEE = -4 V のデュアル出力を供給する構成を採用しています。この評価基板 (EVM) は、産業用と車載の各高電圧インバータ、バッテリ管理システム (BMS)、充電ステーション、各種絶縁型機器の各アプリケーションで使用する IGBT/SiC ゲート・ドライバ IC (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

UCC14141-Q1 SIMPLIS Model (Rev. B)

SLUM849B.ZIP (204 KB) - SIMPLIS Model
計算ツール

UCC14141-Q1-CALC UCC14141-Q1 calculator tool

The UCC14141-Q1 calculator tool helps to generate BOM component values and accelerate application development.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
絶縁型パワー モジュール (トランス内蔵)
UCC14141-Q1 車載対応、1.5W、12Vin (入力電圧)、25Vout (出力電圧)、高密度、5kVRMS 超の絶縁型 DC/DC モジュール
リファレンス・デザイン

PMP23223 — バイアス電源搭載、スマート絶縁型ゲート・ドライバのリファレンス・デザイン

このリファレンス・デザインは、UCC21732 ゲート・ドライバと UCC14xxx シリーズのバイアス電源の組み合わせを提示します。このリファレンス・デザインは、Wolfspeed 社の SiC (シリコン・カーバイド) FET (電界効果トランジスタ) モジュールへの直接接続を含め、さまざまなパワー・スイッチの駆動に使用できます。このリファレンス・デザインは、ハイサイド・ドライバとローサイド・ドライバのどちらか一方として使用できるほか、静電容量性負荷に類似した負荷と組み合わせてテストすることもできます。

UCC14240-Q1、UCC14141-Q1、UCC14341-Q1 (...)

試験報告書: PDF
リファレンス・デザイン

PMP22817 — 車載対応、SPI プログラマブル・ゲート・ドライバとトランス内蔵バイアス電源のリファレンス・デザイン

このリファレンス・デザインは、トラクション・インバータとオンボード・チャージャ内のパワー・スイッチを想定した、絶縁型バイアス電源と絶縁型ゲート・ドライバを実現します。バイアス電源とドライバの両方が、800VDC バス・アプリケーションが必要とする高い絶縁能力 (3kV RMS で 1 分間) を達成しています。絶縁型バイアスは 24VDC を生成するほか、+15V と -5V 両方のゲート駆動バイアスを供給します。この絶縁型ドライバは、このような大電力スイッチのオン / オフを迅速に切り替えるために必要な大電流 (最大 30A ピーク) (...)
試験報告書: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SO-MOD (DWN) 36 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ