UCC14141EVM-068
UCC14141-Q1 ゲート ドライバのバイアス向け、1.5W デュアル出力、絶縁 DC-DC コンバータの評価基板
UCC14141EVM-068
概要
UCC14141-Q1 は、3.5mm の低背、かつ幅の広い SOIC 統合パッケージに封止済みで、5kVRMS に対処でき、1.5W の絶縁型電力を供給する DC/DC コンバータ モジュールです。UCC14141EVM-068 EVM は、8VIN ~ 18V VIN で動作し、VDD = 18V と VEE = -4V のデュアル出力を供給するよう設定されており、標準的なバイアス電源電圧を実証。この電源電圧が必要なのは、産業用と車載用の各高圧インバータ、バッテリ管理システム、充電ステーション、各種絶縁型機器の各アプリケーションで使用する IGBT と SiC の各ゲート ドライバ IC です。
特長
- UCC14141-Q1 1.5W DC/DC コンバータ モジュールは、SiC と IGBT の各ゲート ドライバ IC 向けのバイアス電源に適した、VDD と VEE のデュアル出力を供給
- トランス、電力段、制御機能を、12.8 x 7.55 x 3.55mm の低背で幅の広い 36 ピン SOIC パッケージに封止
- AEC-Q100 対応、最大 105℃ までの温度範囲でフル定格で動作し、3.5pF の絶縁静電容量、SSM 周波数変調、低電磁波を実現
- 5-kV RMSの絶縁、入力 OVP (過電圧保護)、出力 OCP (過電流保護)、電力制限、パワー グッド、イネーブルと内蔵型ソフト スタート機能搭載
- この EVM は、使いやすいテスト プラットフォームで、SiC と IGBT の各ゲート ドライバへのバイアス供給アプリケーションにとって非常に重要な複数の機能を提示
絶縁型パワー モジュール (トランス内蔵)
購入と開発の開始
評価ボード
UCC14141EVM-068 — UCC14141-Q1 1.5W デュアル出力絶縁 DC-DC コンバータ・ゲート・ドライバ・バイアスの評価基板
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2