ホーム パワー・マネージメント スーパーバイザとリセット IC

TPS3700

アクティブ

過電圧と低電圧の監視向け、高電圧 (18V) ウィンドウ電圧ディテクタ

製品詳細

Number of supplies monitored 1, 2 Threshold voltage 1 (typ) (V) 0.4 Features Undervoltage and overvoltage monitor, Wide input voltage Reset threshold accuracy (%) 1 Iq (typ) (mA) 0.0055 Output driver type/reset output Active-low, Open-drain Time delay (ms) 0 Supply voltage (min) (V) 1.8 Supply voltage (max) (V) 18 Rating Catalog Watchdog timer WDI (s) None Operating temperature range (°C) -40 to 125
Number of supplies monitored 1, 2 Threshold voltage 1 (typ) (V) 0.4 Features Undervoltage and overvoltage monitor, Wide input voltage Reset threshold accuracy (%) 1 Iq (typ) (mA) 0.0055 Output driver type/reset output Active-low, Open-drain Time delay (ms) 0 Supply voltage (min) (V) 1.8 Supply voltage (max) (V) 18 Rating Catalog Watchdog timer WDI (s) None Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOT-23-THN (DDC) 6 8.12 mm² 2.9 x 2.8 WSON (DSE) 6 2.25 mm² 1.5 x 1.5
  • 広い電源電圧範囲: 1.8V~18V
  • スレッショルドを変更可能:最低 400mV
  • スレッショルドの高い精度
    • 温度範囲全体で 1.0%
    • 0.25% (標準値)
  • 低い静止電流: 5.5µA (標準値)
  • 過電圧および低電圧検出用のオープン・ドレイン出力
  • 内部ヒステリシス: 5.5mV (標準値)
  • 温度範囲: -40°C~+125°C
  • パッケージ:
    • SOT-6
    • 1.5mm×1.5mm WSON-6
  • 広い電源電圧範囲: 1.8V~18V
  • スレッショルドを変更可能:最低 400mV
  • スレッショルドの高い精度
    • 温度範囲全体で 1.0%
    • 0.25% (標準値)
  • 低い静止電流: 5.5µA (標準値)
  • 過電圧および低電圧検出用のオープン・ドレイン出力
  • 内部ヒステリシス: 5.5mV (標準値)
  • 温度範囲: -40°C~+125°C
  • パッケージ:
    • SOT-6
    • 1.5mm×1.5mm WSON-6

TPS3700 は電源電圧範囲の広いウィンドウ電圧検出器で、1.8V~18V の範囲で動作します。このデバイスには高精度コンパレータが 2 つ、内部的な 400mV の基準電圧、および過電圧と低電圧検出用の 18V 定格のオープンドレイン出力が 2 つ内蔵されています。TPS3700 はウィンドウ電圧検出器としても、2 つの独立した電圧モニタとしても使用でき、監視対象の電圧は外付け抵抗により設定できます。

OUTAは、INA+の電圧が(VITP - VHYS)より低くなるとLOWに駆動され、対応するスレッショルド(VITP)より高い電圧に戻るとHIGHに復帰します。OUTBは、INB-の電圧がVITPより高くなるとLOWに駆動され、対応するスレッショルド(VITP - VHYS)より低い電圧に戻るとHIGHに復帰します。TPS3700のコンパレータは両方とも、短時間のグリッチを除去するためヒステリシスが組み込まれているので、誤ったトリガが発生せず、安定した出力動作が保証されます。

TPS3700はSOT-6および1.5mm×1.5mmのWSON-6パッケージで供給され、-40℃~125℃の接合部温度範囲で動作が規定されています。



TPS3700 は電源電圧範囲の広いウィンドウ電圧検出器で、1.8V~18V の範囲で動作します。このデバイスには高精度コンパレータが 2 つ、内部的な 400mV の基準電圧、および過電圧と低電圧検出用の 18V 定格のオープンドレイン出力が 2 つ内蔵されています。TPS3700 はウィンドウ電圧検出器としても、2 つの独立した電圧モニタとしても使用でき、監視対象の電圧は外付け抵抗により設定できます。

OUTAは、INA+の電圧が(VITP - VHYS)より低くなるとLOWに駆動され、対応するスレッショルド(VITP)より高い電圧に戻るとHIGHに復帰します。OUTBは、INB-の電圧がVITPより高くなるとLOWに駆動され、対応するスレッショルド(VITP - VHYS)より低い電圧に戻るとHIGHに復帰します。TPS3700のコンパレータは両方とも、短時間のグリッチを除去するためヒステリシスが組み込まれているので、誤ったトリガが発生せず、安定した出力動作が保証されます。

TPS3700はSOT-6および1.5mm×1.5mmのWSON-6パッケージで供給され、-40℃~125℃の接合部温度範囲で動作が規定されています。



ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TPS3701 アクティブ 内部リファレンス電圧搭載、OV と UV の監視向け、高電圧 (36V) ウインドウ電圧ディテクタ Option with supply voltage range up to 36V
TPS3710 アクティブ VIN の広い電圧ディテクタ Single channel undervoltage monitor only version of this device
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS37 アクティブ 超低静止電流、時間遅延機能搭載、65V、ウィンドウ・スーパーバイザ Lower quiescent current (1.0µA) and wider supply voltage range (65V)
TPS3703 アクティブ リセット時間遅延機能搭載、高精度、ウィンドウ スーパバイザ Offers lower quiescent current, more fixed threshold voltage options and programmable time delay.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
15 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS3700 過電圧および低電圧監視用の基準電圧を内蔵した高電圧 (18V) ウィンドウ電圧検出器 データシート (Rev. G 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.G) PDF | HTML 2019年 6月 6日
アプリケーション・ノート Voltage Supervisors (Reset ICs): Frequently Asked Questions (FAQs) (Rev. A) 2020年 3月 17日
セレクション・ガイド Voltage Supervisors (Reset ICs) Quick Reference Guide (Rev. H) 2020年 2月 28日
アプリケーション・ノート Split Supply Positive and Negative Dual Voltage Monitoring Solution 2019年 10月 11日
e-Book(PDF) Voltage Supervisor and Reset ICs: Tips, Tricks and Basics 2019年 6月 28日
EVM ユーザー ガイド (英語) TPS3700EVM-114 High voltage (18V) window voltage detector EVM for SOT-23 package (Rev. A) 2019年 2月 4日
EVM ユーザー ガイド (英語) TPS3700EVM-202 High voltage (18V) window voltage detector evm for SON package (Rev. A) 2019年 2月 4日
アプリケーション概要 A Voltage Monitor with Diagnostics 2019年 1月 9日
アプリケーション・ノート Adding Reset Delay to Voltage Detectors 2018年 10月 9日
セレクション・ガイド 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) 英語版 (Rev.R) 2018年 9月 13日
e-Book(PDF) The Signal - オペアンプ設計ブログ集 英語版 2018年 3月 23日
技術記事 Tips and tricks for optimizing your voltage supervisor PDF | HTML 2017年 3月 7日
技術記事 Why monitoring voltages matters PDF | HTML 2015年 6月 17日
アプリケーション・ノート Using the TPS3700 as a Negative Rail Over- and Undervoltage Detector 2013年 7月 16日
アプリケーション・ノート Optimizing Li-ion Power Pack Performance 2012年 10月 4日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

ISO5852SDWEVM-017 — SiC / IGBT 電源モジュール向け駆動機能と保護機能の評価ボード

The ISO5852SDWEVM-017 is a compact, dual chanel isolated gate driver board providing drive, bias voltages, protection and diagnostic needed for half-bridge Sic MOSFET and IGBT Power Modules in standard 62-mm package. This TI EVM is based on 5.7-kVrms reinforced isolation driver IC ISO5852SDW in (...)

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

TPS3700EVM-114 — 評価モジュール、TPS3700 用、高電圧(18V)ウィンドウ・コンパレータ

The Texas Instruments TPS3700EVM-114 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the performance of the TPS3700 high-voltage (18 V), window comparator with overvoltage and undervoltage detection. The EVM has an IC for overvoltage and undervoltage monitoring and header connectors for easy (...)
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

TPS3700EVM-202 — TPS3700 評価基板、高電圧 (18V) ウィンドウ・コンパレータ

The Texas Instruments TPS3700EVM-202 evaluation module (EVM) helps you evaluate the operation and performance of the TPS3700 high-voltage window comparator. The EVM has an overvoltage and undervoltage supervisory circuit with a wide supply range, independent open-drain outputs, very-low (...)
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

UCC21732QDWEVM-025 — UCC21732-Q1 車載シングルチャネル絶縁型 SiC/IGBT ゲート・ドライバの評価モジュール

The UCC21732QDWEVM-025 is a compact, single channel isolated gate driver board providing drive, bias voltages, protection and diagnostic needed for SiC MOSFET and Si IGBT Power Modules housed in 150 x 62 x 17 mm and 106 x 62 x 30 mm packages. This TI EVM is based on 5.7-kVrms reinforced isolation (...)

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

UCC21750QDWEVM-025 — SiC / IGBT トランジスタと電源モジュール向け駆動 / 保護機能評価ボード

The UCC21750QDWEVM-025 is a compact, single channel isolated gate driver board providing drive, bias voltages, desat feature based protection and diagnostic needed for SiC MOSFET and Si IGBT Power Modules housed in 150 x 62 x 17 mm and 106 x 62 x 30 mm packages. This TI EVM is based on 5.7-kVrms (...)
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TPS3700 PSpice Transient Model (Rev. B)

SBVM152B.ZIP (59 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS3700 TINA-TI Transient Reference Design (Rev. A)

SBVM242A.TSC (123 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TPS3700 TINA-TI Transient Spice Model (Rev. B)

SBVM241B.ZIP (21 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

TPS3700 Unencrypted PSpice Transient Model (Rev. B)

SBVM552B.ZIP (3 KB) - PSpice Model
計算ツール

SLUC425 TPS3700, TPS3700-Q1 and TPS3701 Resistor Divider Calculator

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
スーパーバイザとリセット IC
TPS3700 過電圧と低電圧の監視向け、高電圧 (18V) ウィンドウ電圧ディテクタ TPS3700-Q1 車載対応、過電圧と低電圧の監視向け、高電圧 (18V) ウィンドウ電圧ディテクタ TPS3701 内部リファレンス電圧搭載、OV と UV の監視向け、高電圧 (36V) ウインドウ電圧ディテクタ
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
リファレンス・デザイン

TIDA-010008 — グリッド・アプリケーションを過渡から保護するフラットクランプ TVS(過渡電圧サプレッサ)ベースのリファレンス・デザイン

This reference design features multiple approaches for  protecting AC or DC analog input, DC analog output, AC or DC binary input, digital output with a high side or low side driver, LCD bias supply, USB interfaces (power and data) and onboard power supplies with 24, 12 or 5V input used in (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-010049 — TIDA-010049

このリファレンス・デザインは、8 チャネル、グループ絶縁型のデジタル入力モジュールであり、産業用の機能安全への対応を必要とするアプリケーションを重視しています。このデザインは、永続的と過渡的両方のランダム・ハードウェア障害の検出を支援するために、診断機能を実装してあります。この入力モジュールのコンセプトは、TUEV SUED (TÜV SÜD) による評価実施済みであり、設計者の皆様が、開発中のシステムで IEC61508-2:2010 (SIL2) と EN13849-1:2015 (Cat2 PLd) (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP30046 — エンタープライズ SSD バックアップ電源のリファレンス・デザイン

The PMP30046 reference design shows a system solution for an enterprise SSD backup power supply. The input voltage of the hotswap controller can be either 5V or 12V. A buck stage converts this input voltage to 3.3V with a maximum load current of 2.5A. The 3.3V are boosted to 28V for charging a (...)
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00448 — フレキシブルな高電流 IGBT ゲート・ドライバ、強化されたデジタル・アイソレータ付、リファレンス・デザイン

The TIDA-00448 reference design is an isolated IGBT gate driver with bipolar gate voltages intended for driving  high power IGBT’s requiring high peak gate current up to 40 A. TI’s NexFET power blocks which scales in this range, with same package, enables single design to be used (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00268 — Thunderbolt™ シングル・ポート周辺機器のリファレンス・デザイン

TI 製の Thunderbolt™ シングル・ポート・ペリフェラルのリファレンス・デザインであり、20Gbps の帯域幅を達成する Thunderbolt 2 システム用に最適化されています。このデザインでは TPS65980 パワー・マネージメント・ユニットを活用して、ディスクリート実装に比べると BOM(部品表)コストを最大 50% 削減し、面積を約 40% 節減します。このデザインは、セルフ・パワー形式とバス・パワー形式の両方で、シングル・ポート Thunderbolt システムとして Intel 側でテストを受け、認定を取得済みです。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23-THN (DDC) 6 Ultra Librarian
WSON (DSE) 6 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ