ホーム パワー・マネージメント スーパーバイザとリセット IC

TPS3700-Q1

アクティブ

車載対応、過電圧と低電圧の監視向け、高電圧 (18V) ウィンドウ電圧ディテクタ

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Number of supplies monitored 1, 2 Threshold voltage 1 (typ) (V) 0.4 Features Separate VDD & sense, Undervoltage and overvoltage monitor, Wide input voltage Reset threshold accuracy (%) 1 Iq (typ) (mA) 0.0055 Output driver type/reset output Active-low, Open-drain Time delay (ms) 0 Supply voltage (min) (V) 1.8 Supply voltage (max) (V) 18 TI functional safety category Functional Safety-Capable Rating Automotive Watchdog timer WDI (s) None Operating temperature range (°C) -40 to 125
Number of supplies monitored 1, 2 Threshold voltage 1 (typ) (V) 0.4 Features Separate VDD & sense, Undervoltage and overvoltage monitor, Wide input voltage Reset threshold accuracy (%) 1 Iq (typ) (mA) 0.0055 Output driver type/reset output Active-low, Open-drain Time delay (ms) 0 Supply voltage (min) (V) 1.8 Supply voltage (max) (V) 18 TI functional safety category Functional Safety-Capable Rating Automotive Watchdog timer WDI (s) None Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOT-23-THN (DDC) 6 8.12 mm² 2.9 x 2.8 WSON (DSE) 6 2.25 mm² 1.5 x 1.5
  • 車載アプリケーション用に認定済み
  • 下記内容で AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 1:-40℃~125℃の周囲動作温度範囲
    • デバイス HBM ESD 分類レベル H2
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C6
  • 機能安全対応
  • 広い電源電圧範囲:1.8V~18V
  • 可変スレッショルド:400mV まで下降
  • 過電圧および低電圧検出用のオープン・ドレイン出力
  • 低い静止電流:5.5µA (標準値)
  • スレッショルドの高い精度:
    • 温度範囲全体で 1%
    • 0.25% (標準値)
  • 内部ヒステリシス:5.5mV (標準値)
  • ThinSOT23-6 と WSON の各パッケージで供給されます
  • 車載アプリケーション用に認定済み
  • 下記内容で AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 1:-40℃~125℃の周囲動作温度範囲
    • デバイス HBM ESD 分類レベル H2
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C6
  • 機能安全対応
  • 広い電源電圧範囲:1.8V~18V
  • 可変スレッショルド:400mV まで下降
  • 過電圧および低電圧検出用のオープン・ドレイン出力
  • 低い静止電流:5.5µA (標準値)
  • スレッショルドの高い精度:
    • 温度範囲全体で 1%
    • 0.25% (標準値)
  • 内部ヒステリシス:5.5mV (標準値)
  • ThinSOT23-6 と WSON の各パッケージで供給されます

TPS3700-Q1 は電源電圧範囲の広いウィンドウ電圧検出器で、1.8V~18V の範囲で動作します。このデバイスには高精度コンパレータが 2 つ、内部的な 400mV の基準電圧、および過電圧と低電圧検出用の 18V 定格のオープン・ドレイン出力が 2 つ内蔵されています。TPS3700-Q1 はウィンドウ電圧検出器としても、2 つの独立した電圧モニタとしても使用でき、監視対象の電圧は外付け抵抗により設定できます。最大 65V の入力電圧に対応できるより広い範囲については、TPS37A-Q1 デバイスまたは TPS38A-Q1 デバイスを参照してください。

OUTA ピンは、INA+ ピンの電圧が (V IT+ – V hys) より低くなると LOW に駆動され、対応するスレッショルド (V IT+) より高い電圧に戻ると HIGH に復帰します。OUTB ピンは、INB– ピンの電圧が V IT+ より高くなるとLOWに駆動され、対応するスレッショルド (V IT+ – V hys) より低い電圧に戻ると HIGH に復帰します。TPS3700-Q1 デバイスのコンパレータは両方とも、短時間のグリッチを除去するためヒステリシスが組み込まれているので、誤ったトリガが発生せず、安定した出力動作が保証されます。

TPS3700-Q1 デバイスは Thin SOT-6 および 1.5mm × 1.5mm の WSON-6 パッケージで供給され、-40℃~125℃の接合部温度範囲で動作が規定されています。

TPS3700-Q1 は電源電圧範囲の広いウィンドウ電圧検出器で、1.8V~18V の範囲で動作します。このデバイスには高精度コンパレータが 2 つ、内部的な 400mV の基準電圧、および過電圧と低電圧検出用の 18V 定格のオープン・ドレイン出力が 2 つ内蔵されています。TPS3700-Q1 はウィンドウ電圧検出器としても、2 つの独立した電圧モニタとしても使用でき、監視対象の電圧は外付け抵抗により設定できます。最大 65V の入力電圧に対応できるより広い範囲については、TPS37A-Q1 デバイスまたは TPS38A-Q1 デバイスを参照してください。

OUTA ピンは、INA+ ピンの電圧が (V IT+ – V hys) より低くなると LOW に駆動され、対応するスレッショルド (V IT+) より高い電圧に戻ると HIGH に復帰します。OUTB ピンは、INB– ピンの電圧が V IT+ より高くなるとLOWに駆動され、対応するスレッショルド (V IT+ – V hys) より低い電圧に戻ると HIGH に復帰します。TPS3700-Q1 デバイスのコンパレータは両方とも、短時間のグリッチを除去するためヒステリシスが組み込まれているので、誤ったトリガが発生せず、安定した出力動作が保証されます。

TPS3700-Q1 デバイスは Thin SOT-6 および 1.5mm × 1.5mm の WSON-6 パッケージで供給され、-40℃~125℃の接合部温度範囲で動作が規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS37-Q1 アクティブ 車載対応、超低静止電流、時間遅延機能搭載、65V、ウィンドウ・スーパーバイザ Lower quiescent current (1.0µA) and wider supply voltage range (65V)
TPS3703-Q1 アクティブ リセット時間遅延機能搭載の車載、高精度ウィンドウ・スーパバイザ Offers programmable/fixed time-delay options with higher reset threshold accuracy across all operating temperatures.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
8 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS3700-Q1 過電圧および低電圧監視用の基準電圧を内蔵した車載用高電圧 (18V) ウィンドウ電圧検出器 データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2023年 5月 10日
機能安全情報 TPS3700-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA (Rev. A) PDF | HTML 2021年 2月 23日
アプリケーション・ノート Split Supply Positive and Negative Dual Voltage Monitoring Solution 2019年 10月 11日
e-Book(PDF) Voltage Supervisor and Reset ICs: Tips, Tricks and Basics 2019年 6月 28日
アプリケーション・ノート Adding Reset Delay to Voltage Detectors 2018年 10月 9日
e-Book(PDF) The Signal - オペアンプ設計ブログ集 英語版 2018年 3月 23日
セレクション・ガイド Automotive Supervisor and Reset IC Selection Guide 2016年 2月 22日
アプリケーション・ノート Using the TPS3700 as a Negative Rail Over- and Undervoltage Detector 2013年 7月 16日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS3700EVM-114 — 評価モジュール、TPS3700 用、高電圧(18V)ウィンドウ・コンパレータ

The Texas Instruments TPS3700EVM-114 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the performance of the TPS3700 high-voltage (18 V), window comparator with overvoltage and undervoltage detection. The EVM has an IC for overvoltage and undervoltage monitoring and header connectors for easy (...)
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

TPS3700EVM-202 — TPS3700 評価基板、高電圧 (18V) ウィンドウ・コンパレータ

The Texas Instruments TPS3700EVM-202 evaluation module (EVM) helps you evaluate the operation and performance of the TPS3700 high-voltage window comparator. The EVM has an overvoltage and undervoltage supervisory circuit with a wide supply range, independent open-drain outputs, very-low (...)
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

UCC21710QDWEVM-025 — SiC と IGBT トランジスタ / 電源モジュール向け駆動機能と保護機能の評価ボード

The UCC21710QDWEVM-025 is a compact, single channel isolated gate driver board providing drive, bias voltages, protection and diagnostic needed for SiC MOSFET and Si IGBT Power Modules housed in 150 x 62 x 17 mm and 106 x 62 x 30 mm packages. This TI EVM is based on 5.7-kVrms reinforced isolation (...)
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TPS3700 PSpice Transient Model (Rev. B)

SBVM152B.ZIP (59 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS3700 TINA-TI Transient Reference Design (Rev. A)

SBVM242A.TSC (123 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TPS3700 TINA-TI Transient Spice Model (Rev. B)

SBVM241B.ZIP (21 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

TPS3700 Unencrypted PSpice Transient Model (Rev. B)

SBVM552B.ZIP (3 KB) - PSpice Model
計算ツール

SLUC425 TPS3700, TPS3700-Q1 and TPS3701 Resistor Divider Calculator

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
スーパーバイザとリセット IC
TPS3700 過電圧と低電圧の監視向け、高電圧 (18V) ウィンドウ電圧ディテクタ TPS3700-Q1 車載対応、過電圧と低電圧の監視向け、高電圧 (18V) ウィンドウ電圧ディテクタ TPS3701 内部リファレンス電圧搭載、OV と UV の監視向け、高電圧 (36V) ウインドウ電圧ディテクタ
計算ツール

SLVRBG6 TPS3700-Q1 Hysteresis Calculator Using External Resistors

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
スーパーバイザとリセット IC
TPS3700-Q1 車載対応、過電圧と低電圧の監視向け、高電圧 (18V) ウィンドウ電圧ディテクタ
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
リファレンス・デザイン

TIDA-01424 — 車載超音波式キック・ツー・オープンのリファレンス・デザイン

このリファレンス・デザインは、超音波センシングを使用して、自動車のパワー・リフトゲート、パワー・トランク、またはパワー・スライド・ドアを、キック動作の検出でオープンさせる方法を示します。  超音波センシングにより、複数の物体を検出し、各物体との距離を測定する手段を確保できます。高い分解能と低消費電力により、ジェスチャ検出とバッテリからの供給電流低減を重視する車載用のハンズフリー開閉システムに、このデザインを適用できます。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-020030 — SiC/IGBT isolated gate driver reference design with thermal diode and sensing FET

このリファレンス・デザインは、IGBT モジュールを駆動する、高度な保護機能を実装した IGBT または SiC 絶縁型ゲート・ドライバのパワー・ステージです。このデザインは、高いレベルの安全性機能をサポートする単一のトラクション・インバータを使用して、単相パワー・ステージを形成しています。この IGBT モジュールは、温度監視向けの内蔵サーマル・ダイオードと、過電流保護向けの FET センシングを搭載しており、迅速で高精度の保護を実現します。このモジュールは、バイアス電源とその出力電圧に対する監視機能、冗長回路内の絶縁型 DC (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-020015 — IGBT/SiC ゲート・ドライバ向け、出力段搭載、4.5V ~ 65V 入力、小型バイアス電源のリファレンス・デザイン

このリファレンス・デザインは、IGBT / SiC 絶縁ゲート・ドライバ向けの 4.2W、シングルチャネル、車載用 12V バッテリ入力のフライバック・バイアス電源です。この電源は、4.5V ~ 65V DC の広い入力電圧範囲を受け入れます。出力は +15V、-8V または +20V、-4V に構成でき、IGBT と SiC MOSFET の各モジュールを駆動する目的で、負荷に最大 180mA の電流を供給します。このシステムは、逆極性保護、電気的過渡クランプ、過電圧保護と低電圧保護の回路を搭載しています。このフライバック・コントローラは 1 (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-020014 — 3 種類の IGBT/SiC 向けバイアス電源ソリューション搭載、HEV/EV トラクション・インバータ出力段のリファレンス・デザイン

このリファレンス・デザインでは、ハイブリッド電気自動車および電気自動車 (HEV/EV) システム用の、3 つの 12V 車載バッテリ入力、4.2W バイアス電源ソリューションを持つ、トラクション・インバータの単相電力段を紹介します。すべてのバイアス電源ソリューションは、公称 12V の車載バッテリから、4.5V ~ 42V DC の広い入力電圧範囲を受け入れ、+15V、–8 V、または +20V、–4 V に構成可能な出力で、最大 180mA の出力電流を供給します。この電力段は、5.7kVRMS の強化絶縁型ゲート・ドライバを搭載し、SiC/IGBT (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-020002 — MIPI CSI-2ビデオ・インターフェイスとFPD-LinkIIIを使用し、POC(同軸ケーブル経由での電力伝送)に対応した車載2MP(2メガピクセル)カメラ・モジュールのリファレンス・デザイン

このカメラ・モジュール・リファレンス・デザインは、2 メガピクセル(2MP)のイメージャと 4Gbps のシリアライザを組み合わせる方法で、車載システムに搭載する小型カメラのニーズを満たします。また、非常に小さなフォーム・ファクタで、両方のデバイスに電力を供給し、電圧を監視します。このデザインは、データと電力の両方を伝送する 1 本の同軸ケーブルを使用して、車載リモート・カメラ・モジュールを、ディスプレイまたはマシン・ビジョン処理システムに接続するための高速シリアル・インターフェイスを採用しています。このリファレンス・デザインが使用している 4Gbps FPD-Link III (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23-THN (DDC) 6 Ultra Librarian
WSON (DSE) 6 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ