TIDA-020002
MIPI CSI-2ビデオ・インターフェイスとFPD-LinkIIIを使用し、POC(同軸ケーブル経由での電力伝送)に対応した車載2MP(2メガピクセル)カメラ・モジュールのリファレンス・デザイン
TIDA-020002
概要
このカメラ・モジュール・リファレンス・デザインは、2 メガピクセル(2MP)のイメージャと 4Gbps のシリアライザを組み合わせる方法で、車載システムに搭載する小型カメラのニーズを満たします。また、非常に小さなフォーム・ファクタで、両方のデバイスに電力を供給し、電圧を監視します。このデザインは、データと電力の両方を伝送する 1 本の同軸ケーブルを使用して、車載リモート・カメラ・モジュールを、ディスプレイまたはマシン・ビジョン処理システムに接続するための高速シリアル・インターフェイスを採用しています。このリファレンス・デザインが使用している 4Gbps FPD-Link III SerDes テクノロジーにより、1 本の同軸ケーブルを使用して、無圧縮の 2MP ビデオ・データ、双方向の制御信号、同軸ケーブルを使用した電力供給(power over coax)の伝送を実現できます。
特長
- 20 x 20 mm の単一 PCB に収容可能なディスクリート電源を採用したスペース最適化設計
- 高効率と低ノイズに最適化した電源
- ソニー製の 2 メガピクセル IMX390 イメージ・センサ
- MIPI CSI-2 インターフェイス経由の RAW(未加工)ビデオ・データを供給
- すべてのレールに対する高精度電圧監視機能を搭載
- 4-Gbps の DS90UB953 を使用して、高解像度のカメラ・アプリケーションを実現
- デジタル・ビデオ、電力供給、制御、診断向けに Rosenberger Fakra の同軸コネクタを 1 個実装
- 設計上の考慮事項と BOM(部品表)解析に関する資料が付属
- 外部フレーム同期機能
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRZ12.PDF (98 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS62423-Q1 — ADAS カメラ・アプリケーション向け車載 2.25MHz 固定出力電圧デュアル 800mA 降圧コンバータ
データシート: PDF | HTMLFPD-Link SerDes
DS90UB953-Q1 — 2MP(メガピクセル)/60fps カメラとレーダー向け、2MP MIPI® CSI FPD-2 FPD-Link III シリアライザ
データシート: PDF | HTML技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1