TPS3702-Q1
- AEC-Q100認定済み
- デバイス温度グレード 1:動作時周囲温度範囲:-40℃~125℃
- デバイス HBM ESD 分類レベル 2
- デバイス CDM ESD 分類レベル C4B
- 入力電圧範囲:2V~18V
- 高いスレッショルド精度:
- 0.25% (標準値)
- 0.9% (-40°C~125°C)
- 1V~5V の公称レール用に最適化された固定ウィンドウ スレッショルド
- 過電圧および低電圧通知用のオープン ドレイン出力
- 内部グリッチ耐性
- SET ピンを使用してスレッショルドを調整
- 低い静止電流:7µA (標準値)
- 内部スレッショルド ヒステリシス:0.55%、1.0%
- SOT-6 パッケージ
TPS3702-Q1 は、小型サイズの SOT-6 パッケージで提供される、過電圧および低電圧検出付きの統合型電圧検出器です。この高精度の電圧検出器は、低電圧電源レールで動作する、電源許容差の小さいシステムにとって理想的です。スレッショルドのヒステリシスが 0.55% および 1.0% と小さいので、監視対象の電源電圧が通常の動作範囲内であるときに誤ってリセット信号が発生するのを防止します。内部的なグリッチ耐性およびノイズ フィルタにより、信号エラーによる誤ったリセットも回避されます。
TPS3702-Q1 は、外付け抵抗なしで過電圧および低電圧リセットのスレッショルドを設定できるため、総合的な精度がさらに向上し、ソリューションのサイズとコストも削減できます。SET ピンを使用して、各デバイスに設計されている 2 つのスレッショルド電圧から選択できます。SENSE 入力ピンと VDD ピンが別になっていることにより、安全が重要な高信頼性システムで求められる冗長性を実現できます。このデバイスは OV ピンと UV ピン用に独立したリセット出力も備えています。オープン ドレイン構成なので、UV と OV を一緒に接続することもできます。
このデバイスは、静止電流仕様がわずか 7µA (標準値) です。TPS3702-Q1 は車載アプリケーション用に設計されており、 AEC-Q100 グレード 1 に認定済みです。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS3702CX33EVM-683 — TPS3702CX33EVM-683 評価モジュール
The TPS3702CX33EVM-683 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the operation and performance of the TPS3702, which is a low power, high accuracy over-voltage and under-voltage detector that is available with fixed threshold options. The EVM circuit is configured to be a reference design (...)
TPS3702CX33 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TIDA-020002 — MIPI CSI-2ビデオ・インターフェイスとFPD-LinkIIIを使用し、POC(同軸ケーブル経由での電力伝送)に対応した車載2MP(2メガピクセル)カメラ・モジュールのリファレンス・デザイン
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOT-23-THN (DDC) | 6 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点