TPS3700EVM-202
TPS3700 評価基板、高電圧 (18V) ウィンドウ・コンパレータ
TPS3700EVM-202
概要
The Texas Instruments TPS3700EVM-202 evaluation module (EVM) helps you evaluate the operation and performance of the TPS3700 high-voltage window comparator. The EVM has an overvoltage and undervoltage supervisory circuit with a wide supply range, independent open-drain outputs, very-low quiescent current and high accuracy. Header connectors are provided for easy connection to external test and application circuitry.
特長
- High threshold accuracy: 1%
- Low quiescent current: 6 µA
- Wide operating supply voltage: 1.8 V to 18 V
- Open-drain outputs for overvoltage and Undervoltage detection
- 1.5mm × 1.5mm DSE package
スーパーバイザとリセット IC
購入と開発の開始
評価ボード
TPS3700EVM-202 — TPS3700 評価基板、高電圧 (18V) ウィンドウ・コンパレータ
TI.com で取り扱いなし
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS3700EVM-202 High voltage (18V) window voltage detector evm for SON package (Rev. A) | 2019年 2月 4日 | |||
証明書 | TPS3700EVM-202 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 |