TPS3700EVM-114

評価モジュール、TPS3700 用、高電圧(18V)ウィンドウ・コンパレータ

TPS3700EVM-114

購入

概要

The Texas Instruments TPS3700EVM-114 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the performance of the TPS3700 high-voltage (18 V), window comparator with overvoltage and undervoltage detection. The EVM has an IC for overvoltage and undervoltage monitoring and header connectors for easy connection to external test and application circuitry.

特長
  • High threshold accuracy: 1% over temperature
  • Low quiescent current: 6 µA (typical)
  • Wide operating supply voltage: 1.8 V to 18 V
  • Open-drain outputs for overvoltage and undervoltage detection
  • 6-pin SOT-23-THIN (DDC) package
スーパーバイザとリセット IC
TPS3700 過電圧と低電圧の監視向け、高電圧 (18V) ウィンドウ電圧ディテクタ TPS3700-Q1 車載対応、過電圧と低電圧の監視向け、高電圧 (18V) ウィンドウ電圧ディテクタ TPS3701 内部リファレンス電圧搭載、OV と UV の監視向け、高電圧 (36V) ウインドウ電圧ディテクタ TPS3710 VIN の広い電圧ディテクタ TPS3710-Q1 車載、広い VIN (18V) の電圧ディテクタ TPS3711 36V 電圧ディテクタ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS3700EVM-114 — 評価モジュール、TPS3700 用、高電圧(18V)ウィンドウ・コンパレータ

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS3700EVM-114 High voltage (18V) window voltage detector EVM for SOT-23 package (Rev. A) 2019年 2月 4日
証明書 TPS3700EVM-114 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ