ホーム パワー・マネージメント スーパーバイザとリセット IC

TPS3701

アクティブ

内部リファレンス電圧搭載、OV と UV の監視向け、高電圧 (36V) ウインドウ電圧ディテクタ

製品詳細

Number of supplies monitored 1, 2 Threshold voltage 1 (typ) (V) 0.4 Features Separate VDD & sense, Undervoltage and overvoltage monitor, Wide input voltage Reset threshold accuracy (%) 0.75 Iq (typ) (mA) 0.007 Output driver type/reset output Active-low, Open-drain Time delay (ms) 0 Supply voltage (min) (V) 1.8 Supply voltage (max) (V) 36 Rating Catalog Watchdog timer WDI (s) None Operating temperature range (°C) -40 to 125
Number of supplies monitored 1, 2 Threshold voltage 1 (typ) (V) 0.4 Features Separate VDD & sense, Undervoltage and overvoltage monitor, Wide input voltage Reset threshold accuracy (%) 0.75 Iq (typ) (mA) 0.007 Output driver type/reset output Active-low, Open-drain Time delay (ms) 0 Supply voltage (min) (V) 1.8 Supply voltage (max) (V) 36 Rating Catalog Watchdog timer WDI (s) None Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOT-23-THN (DDC) 6 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • 広い電源電圧範囲: 1.8V~36V
  • スレッショルドを変更可能:最小 400mV
  • 過電圧および低電圧検出用のオープン・ドレイン出力
  • 低い静止電流: 7µA (標準値)
  • スレッショルドの高い精度
    • 温度範囲全体で 0.75%
    • 0.25% (標準値)
  • 内部ヒステリシス: 5.5mV (標準値)
  • 温度範囲: -40°C~+125°C
  • パッケージ:
    • SOT-6
  • 広い電源電圧範囲: 1.8V~36V
  • スレッショルドを変更可能:最小 400mV
  • 過電圧および低電圧検出用のオープン・ドレイン出力
  • 低い静止電流: 7µA (標準値)
  • スレッショルドの高い精度
    • 温度範囲全体で 0.75%
    • 0.25% (標準値)
  • 内部ヒステリシス: 5.5mV (標準値)
  • 温度範囲: -40°C~+125°C
  • パッケージ:
    • SOT-6

TPS3701 は広い電源電圧に対応するウィンドウ電圧検出器で、1.8V~36V の範囲で動作します。このデバイスには高精度コンパレータが 2 つ、400mV の内部基準電圧、および過電圧と低電圧検出用の 25V 定格のオープン・ドレイン出力が 2 つ (OUTA と OUTB) 内蔵されています。TPS3701 はウィンドウ電圧検出器としても、2 つの独立した電圧モニタとしても使用でき、監視対象の電圧は外付け抵抗により設定できます。

OUTAは、INAピンの電圧が負のスレッショルドを下回るとLOWに駆動され、正のスレッショルドを上回るとHIGHになります。OUTBは、INBピンの電圧が正のスレッショルドを上回るとLOWに駆動され、負のスレッショルドを下回るとHIGHになります。TPS3701のコンパレータは両方とも、ノイズ除去のためのヒステリシスが組み込まれているため、誤ったトリガが発生せず、安定した出力動作が確保されます。

TPS3701はSOT-6パッケージで供給され、-40℃~125℃の接合部温度範囲で動作が規定されています。

 

TPS3701 は広い電源電圧に対応するウィンドウ電圧検出器で、1.8V~36V の範囲で動作します。このデバイスには高精度コンパレータが 2 つ、400mV の内部基準電圧、および過電圧と低電圧検出用の 25V 定格のオープン・ドレイン出力が 2 つ (OUTA と OUTB) 内蔵されています。TPS3701 はウィンドウ電圧検出器としても、2 つの独立した電圧モニタとしても使用でき、監視対象の電圧は外付け抵抗により設定できます。

OUTAは、INAピンの電圧が負のスレッショルドを下回るとLOWに駆動され、正のスレッショルドを上回るとHIGHになります。OUTBは、INBピンの電圧が正のスレッショルドを上回るとLOWに駆動され、負のスレッショルドを下回るとHIGHになります。TPS3701のコンパレータは両方とも、ノイズ除去のためのヒステリシスが組み込まれているため、誤ったトリガが発生せず、安定した出力動作が確保されます。

TPS3701はSOT-6パッケージで供給され、-40℃~125℃の接合部温度範囲で動作が規定されています。

 

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

類似製品を TI.com でご確認ください

TI.com での在庫状況ごとに分類した、仕様が類似している各種製品。

詳細はこちら

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS37 アクティブ 超低静止電流、時間遅延機能搭載、65V、ウィンドウ・スーパーバイザ Lower quiescent current (1.0µA) with sense-delay feature for glitch-immunity protection
TPS3703 アクティブ リセット時間遅延機能搭載、高精度、ウィンドウ スーパバイザ Single channel option with wider threshold voltage range (0.5-5.5V) and programmable time delay

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
13 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS3701 過電圧および低電圧監視用の基準電圧を内蔵した高電圧 (36V) ウィンドウ電圧検出器 データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2019年 6月 6日
アプリケーション・ノート Voltage and Processor Monitoring Solutions in Factory Automation and Control App (Rev. A) 2021年 8月 5日
アプリケーション・ノート Voltage Supervisors (Reset ICs): Frequently Asked Questions (FAQs) (Rev. A) 2020年 3月 17日
セレクション・ガイド Voltage Supervisors (Reset ICs) Quick Reference Guide (Rev. H) 2020年 2月 28日
アプリケーション・ノート Split Supply Positive and Negative Dual Voltage Monitoring Solution 2019年 10月 11日
e-Book(PDF) Voltage Supervisor and Reset ICs: Tips, Tricks and Basics 2019年 6月 28日
アプリケーション概要 A Voltage Monitor with Diagnostics 2019年 1月 9日
アプリケーション・ノート Adding Reset Delay to Voltage Detectors 2018年 10月 9日
e-Book(PDF) The Signal - オペアンプ設計ブログ集 英語版 2018年 3月 23日
技術記事 Tips and tricks for optimizing your voltage supervisor PDF | HTML 2017年 3月 7日
アプリケーション概要 Low-Power Battery Temperature Monitoring 2017年 3月 3日
技術記事 How to implement voltage monitoring PDF | HTML 2015年 7月 22日
技術記事 Why monitoring voltages matters PDF | HTML 2015年 6月 17日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS3700EVM-114 — 評価モジュール、TPS3700 用、高電圧(18V)ウィンドウ・コンパレータ

The Texas Instruments TPS3700EVM-114 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the performance of the TPS3700 high-voltage (18 V), window comparator with overvoltage and undervoltage detection. The EVM has an IC for overvoltage and undervoltage monitoring and header connectors for easy (...)
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TPS3701 PSPICE Transient Model (Rev. C)

SNVM680C.ZIP (51 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS3701 Unencrypted PSpice Transient Model (Rev. C)

SBVM551C.ZIP (3 KB) - PSpice Model
計算ツール

SBVC042 TPS3701 Resistor Divider Calculator

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
スーパーバイザとリセット IC
TPS3701 内部リファレンス電圧搭載、OV と UV の監視向け、高電圧 (36V) ウインドウ電圧ディテクタ
計算ツール

SLUC425 TPS3700, TPS3700-Q1 and TPS3701 Resistor Divider Calculator

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
スーパーバイザとリセット IC
TPS3700 過電圧と低電圧の監視向け、高電圧 (18V) ウィンドウ電圧ディテクタ TPS3700-Q1 車載対応、過電圧と低電圧の監視向け、高電圧 (18V) ウィンドウ電圧ディテクタ TPS3701 内部リファレンス電圧搭載、OV と UV の監視向け、高電圧 (36V) ウインドウ電圧ディテクタ
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
リファレンス・デザイン

TIDA-00394 — デュアル・パワー・パス・マルチプレクサ、リファレンス・デザイン

多くのシステムは、停電時の電力供給のためにバックアップ・バッテリを必要とします。  大幅な効率低下やコスト増大を招かずに、メイン電源とバックアップ用バッテリ電源間で切り替えを実現することが技術的課題となります。   このリファレンス・デザインはバックアップ・バッテリから供給される 12V レールを使用する高精度、低消費電流ソリューションを、既存デバイスより低コストで実現します。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00396 — 高精度ウィンドウ電圧モニタ

このアプリケーションは、代表値 24V のレールに対して、最小限の部品点数で高精度の過電圧/低電圧フラグを実装します。高電圧の VDD 入力に関しては最大 36V に耐え、入力電圧の広い変動を許容します。合計消費電流は 20μA 未満です。
試験報告書: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23-THN (DDC) 6 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ