TIDA-00396
高精度ウィンドウ電圧モニタ
TIDA-00396
概要
このアプリケーションは、代表値 24V のレールに対して、最小限の部品点数で高精度の過電圧/低電圧フラグを実装します。高電圧の VDD 入力に関しては最大 36V に耐え、入力電圧の広い変動を許容します。合計消費電流は 20μA 未満です。
特長
• 過電圧と低電圧の両方に対する高精度の監視
• 低消費電流(< 20μA)
• 小型サイズ(SOT-6 パッケージ)
• 高い入力電圧(最大 36V)と出力電圧(最大 25V)
• 最小の部品点数
出力電圧オプション | TIDA-00396.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 1.8 |
Vin (Max) (V) | 36 |
Vout (Nom) (V) | 2 |
Iout (Max) (A) | .1 |
Output Power (W) | .2 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Other |
産業用
- 気中遮断器(ACB)
- 航空機コックピット・ディスプレイ
- 車載インターフェイスと通信向けハードウェア イン ザ ループ (HIL) テスタ
- 包括的なレーダー システム
- 防衛無線
- 卓上デジタル・マルチメータ(DMM)
- ハンドヘルド・デジタル・マルチメータ(DMM)
- デジタイザ (50MSPS 超)
- フラット パネル
- 包括的権限デジタル・エンジン制御 (FADEC)
- GPS レシーバ
- HMI panel
- インターコネクト / ディストリビューション・ボックス
- 近赤外線(NIR)分光器:卓上型
- オシロスコープ(DSO):卓上
- オシロスコープ(DSO):モジュール型
- ポータブル現場用計測器
- 陸上モバイル無線
- ソース・メジャー・ユニット(SMU)
- 計量器
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRD09.PDF (108 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1