PMP30046
エンタープライズ SSD バックアップ電源のリファレンス・デザイン
PMP30046
概要
The PMP30046 reference design shows a system solution for an enterprise SSD backup power supply. The input voltage of the hotswap controller can be either 5V or 12V. A buck stage converts this input voltage to 3.3V with a maximum load current of 2.5A. The 3.3V are boosted to 28V for charging a backup capacitor. In case of a power fail event another buck stage will supply 5V with a maximum load current of 2.5A to the input rail by using the energy stored in the backup capacitor.
特長
- Built and tested
- Small footprint
- Works with input voltages of 5V and 12V
- System solution
出力電圧オプション | PMP30046.1 | PMP30046.2 | PMP30046.3 | PMP30046.4 |
---|---|---|---|---|
Vin (Min) (V) | 5 | 5 | 3 | 5 |
Vin (Max) (V) | 5 | 12 | 3.6 | 28 |
Vout (Nom) (V) | 5 | 3.3 | 28 | 5 |
Iout (Max) (A) | 3 | 2.5 | .07 | 2.5 |
Output Power (W) | 15 | 8.25 | 1.96 | 12.5 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC | DC | DC | DC |
Topology | Hot Swap | Buck- Synchronous | Buck- Non Sync | Buck- Synchronous |
エンタープライズ・システム
パーソナル・エレクトロニクス
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRNU6.PDF (199 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS61170-Q1 — AEC-Q100 認証済み、2mm x 2mm QFN パッケージ封止、3V ~ 18V の広い入力電圧範囲、1.2A 昇圧コンバータ
データシート: PDF | HTMLMOSFET
CSD19537Q3 — 3mm x 3mm の SON 封止、シングル、14.5mΩ、100V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
データシート: PDF | HTMLeFuse とホット・スワップ・コントローラ
TPS25940-Q1 — 電流監視機能とバッテリ短絡保護機能搭載、2.7V ~ 18V、42mΩ、0.6 ~ 5.3A 車載 eFuse
データシート: PDF | HTML技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1