LM43603

アクティブ

3.5V ~ 36V、3A 同期整流降圧電圧コンバータ

alarm通知 ご注文はこちら

この製品には新バージョンがあります。

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TLVM13630 アクティブ 高密度、3V ~ 36V 入力、1V ~ 6V 出力、3A 降圧パワー モジュール Smaller design with an integrated-inductor power module.

製品詳細

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 3 Vin (min) (V) 3.5 Vin (max) (V) 36 Switching frequency (min) (kHz) 200 Switching frequency (max) (kHz) 2200 Features Enable, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Power good, Synchronous Rectification, Tracking Control mode current mode Vout (min) (V) 1 Vout (max) (V) 28 Iq (typ) (µA) 27 Duty cycle (max) (%) 99
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 3 Vin (min) (V) 3.5 Vin (max) (V) 36 Switching frequency (min) (kHz) 200 Switching frequency (max) (kHz) 2200 Features Enable, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Power good, Synchronous Rectification, Tracking Control mode current mode Vout (min) (V) 1 Vout (max) (V) 28 Iq (typ) (µA) 27 Duty cycle (max) (%) 99
HTSSOP (PWP) 16 32 mm² 5 x 6.4 VSON (DSU) 16 20 mm² 5 x 4
  • レギュレーション時の静止電流: 27µA
  • 軽負荷時でも高効率(DCM および PFM 時)
  • EN55022/CISPR 22 EMI 標準に準拠
  • 同期整流器内蔵
  • 可変周波数範囲:200 kHz~2.2 MHz(デフォルト:500 kHz)
  • 外部クロックへの周波数同期
  • 内部補償
  • 各種コンデンサ(セラミック、ポリマー、タンタル、アルミ)のほとんどあらゆる組み合わせで安定動作
  • パワー・グッド・フラグ出力
  • プリバイアスされた負荷へのソフトスタート
  • 内部ソフトスタート: 4.1ms
  • 外付けコンデンサによってソフト・スタート時間を延長可能
  • 出力電圧トラッキング制御機能
  • 高精度のイネーブルによるシステムUVLO設定
  • ヒカップ・モードによる出力短絡保護
  • 過熱時のサーマル・シャットダウン保護
  • WEBENCH® Power Designerにより、LM43603を使用するカスタム設計を作成
  • レギュレーション時の静止電流: 27µA
  • 軽負荷時でも高効率(DCM および PFM 時)
  • EN55022/CISPR 22 EMI 標準に準拠
  • 同期整流器内蔵
  • 可変周波数範囲:200 kHz~2.2 MHz(デフォルト:500 kHz)
  • 外部クロックへの周波数同期
  • 内部補償
  • 各種コンデンサ(セラミック、ポリマー、タンタル、アルミ)のほとんどあらゆる組み合わせで安定動作
  • パワー・グッド・フラグ出力
  • プリバイアスされた負荷へのソフトスタート
  • 内部ソフトスタート: 4.1ms
  • 外付けコンデンサによってソフト・スタート時間を延長可能
  • 出力電圧トラッキング制御機能
  • 高精度のイネーブルによるシステムUVLO設定
  • ヒカップ・モードによる出力短絡保護
  • 過熱時のサーマル・シャットダウン保護
  • WEBENCH® Power Designerにより、LM43603を使用するカスタム設計を作成

LM43603レギュレータは使いやすい同期整流降圧型のDC/DCコンバータで、3.5V~36V (絶対最大定格42V)の範囲の入力電圧から、最大3Aの負荷電流を駆動できます。LM43603は、優れた効率、高い出力精度、低いドロップアウト電圧を、非常に小さなソリューション・サイズで実現します。広範な製品ファミリには、0.5A、1A、2Aの負荷電流の製品が、ピン互換のパッケージで用意されています。ピーク電流モード制御の採用によって、単純な制御ループ補償とサイクル毎の電流制限を実現しています。プログラミング可能なスイッチング周波数、外部同期、パワー・グッド・フラグ、高精度イネーブル、内部ソフト・スタート、延長可能なソフト・スタート時間、トラッキング制御といった付加機能により、幅広い範囲のアプリケーション向けに柔軟で使いやすいプラットフォームが得られます。不連続導通および自動周波数変調によって、軽負荷時の効率を向上させています。このファミリは必要な外付け部品がわずかで、単純で最適なPCBレイアウトに適したピン配置です。保護機能として、サーマル・シャットダウン、VCC低電圧誤動作防止、サイクル単位の電流制限、出力短絡保護が搭載されています。LM43603デバイスは、HTSSOP/PWPの 16リード・パッケージ(5.1mm×6.6mm×1.2mm)と、ウェッタブル・フランク付きのVSON-16パッケージで供給されます。HTSSOPパッケージは、LM43600、LM43601、LM43602、LM46000、LM46001、LM46002とピン互換です。VSON-16パッケージは、LM43602とのみピン互換です。

LM43603レギュレータは使いやすい同期整流降圧型のDC/DCコンバータで、3.5V~36V (絶対最大定格42V)の範囲の入力電圧から、最大3Aの負荷電流を駆動できます。LM43603は、優れた効率、高い出力精度、低いドロップアウト電圧を、非常に小さなソリューション・サイズで実現します。広範な製品ファミリには、0.5A、1A、2Aの負荷電流の製品が、ピン互換のパッケージで用意されています。ピーク電流モード制御の採用によって、単純な制御ループ補償とサイクル毎の電流制限を実現しています。プログラミング可能なスイッチング周波数、外部同期、パワー・グッド・フラグ、高精度イネーブル、内部ソフト・スタート、延長可能なソフト・スタート時間、トラッキング制御といった付加機能により、幅広い範囲のアプリケーション向けに柔軟で使いやすいプラットフォームが得られます。不連続導通および自動周波数変調によって、軽負荷時の効率を向上させています。このファミリは必要な外付け部品がわずかで、単純で最適なPCBレイアウトに適したピン配置です。保護機能として、サーマル・シャットダウン、VCC低電圧誤動作防止、サイクル単位の電流制限、出力短絡保護が搭載されています。LM43603デバイスは、HTSSOP/PWPの 16リード・パッケージ(5.1mm×6.6mm×1.2mm)と、ウェッタブル・フランク付きのVSON-16パッケージで供給されます。HTSSOPパッケージは、LM43600、LM43601、LM43602、LM46000、LM46001、LM46002とピン互換です。VSON-16パッケージは、LM43602とのみピン互換です。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
35 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM43603 3.5V~36V、3Aの同期整流降圧型電圧コンバータ データシート (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2017年 9月 4日
アプリケーション・ノート Semiconductor and IC Package Thermal Metrics (Rev. D) PDF | HTML 2024年 3月 25日
アプリケーション・ノート Understanding Inverting Buck-Boost Power Stages in Switch Mode Power Supplies (Rev. B) 2019年 3月 12日
アプリケーション・ノート Differences Between LM4600x/LM4360x A and Non-A OPNs 2018年 3月 27日
ホワイト・ペーパー Synchronous Rectification in High-Performance Power Converter Design (Rev. A) 2016年 9月 15日
技術記事 Quantifying the value of wide VIN PDF | HTML 2016年 6月 15日
技術記事 DC/DC converter datasheets – System losses demystified PDF | HTML 2016年 4月 25日
技術記事 DC/DC converter datasheets - Quiescent current demystified: Part two PDF | HTML 2016年 4月 11日
EVM ユーザー ガイド (英語) LM43603DSU EVM User Guide 2016年 3月 16日
技術記事 A complete low-voltage backup battery solution for eCall systems PDF | HTML 2016年 3月 5日
その他の技術資料 SIMPLE SWITCHER Synchronous Regulator Series (Rev. B) 2016年 2月 8日
技術記事 How to design a quiet and compact industrial power supply PDF | HTML 2015年 7月 21日
アプリケーション・ノート Know Your Limits 2015年 6月 2日
技術記事 Inverting made simple by unleashing the buck PDF | HTML 2015年 5月 19日
アプリケーション・ノート Inverting Applications Made SIMPLE With LM4600x and LM4360x (Rev. B) 2015年 2月 20日
その他の技術資料 SIMPLE SWITCHER パワー・モジュール (Rev. A 翻訳版) 2014年 12月 10日
アプリケーション・ノート Thermal Design Made Simple With LM43603 and LM46002 2014年 9月 15日
アプリケーション・ノート Low EMI Layout Made SIMPLE With LM43600/1/2/3 and LM46000/1/2 (Rev. A) 2014年 9月 12日
アプリケーション・ノート Compensation Made SIMPLE With LM4360x, LM4600x 2014年 7月 29日
アプリケーション・ノート Automotive Line Transient Protection Circuit 2014年 7月 1日
EVM ユーザー ガイド (英語) LM43603EVM User’s Guide 2014年 2月 18日
アプリケーション・ノート AN-1533 Overvoltage Protection Circuit for Automotive Load Dump (Rev. B) 2013年 5月 6日
アプリケーション・ノート AN-1997 Error Amplifier Limitations in High-Performance Regulator Applications (Rev. A) 2013年 5月 6日
アプリケーション・ノート AN-2162 Simple Success With Conducted EMI From DC-DC Converters (Rev. C) 2013年 4月 24日
アプリケーション・ノート AN-1149 Layout Guidelines for Switching Power Supplies (Rev. C) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-1197 Selecting Inductors for Buck Converters (Rev. B) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-1229 SIMPLE SWITCHER PCB Layout Guidelines (Rev. C) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-1520 A Guide to Board Layout for Best Thermal Resistance for Exposed Packages (Rev. B) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-1566 Techniques for Thermal Analysis of Switching Power Supply Designs (Rev. A) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-1889 How to Measure the Loop Transfer Function of Power Supplies (Rev. A) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-2155 Layout Tips for EMI Reduction in DC/ DC Converters (Rev. A) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート Understanding and Applying Current-Mode Control Theory 2007年 8月 19日
アプリケーション・ノート Input and Output Capacitor Selection 2005年 9月 19日
その他の技術資料 SEM1600 Topic 4: Constructing Your Power Supply – Layout Considerations 2005年 7月 12日
アプリケーション・ノート AN-643 EMI/RFI Board Design (Rev. B) 2004年 5月 3日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LM43603DSUEVM — LM43603DSU 同期整流降圧コンバータの評価モジュール

The LM43603DSUEVM evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the LM43603DSU synchronous step-down converter. The EVM operates from a 3.5V to 36V input and provides a 5V output at 3A.
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

LM43603PWPEVM — LM43603PWP 同期整流・降圧コンバータ評価モジュール

The LM43603PWPEVM evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the LM43603PWP synchronous step-down converter. The EVM operates from an 3.5V to 36V input and provides a 3.3V output at 3A.

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

LM43603 Non-Inverting and Inverting PSpice Transient Model (Rev. A)

SNVM585A.ZIP (525 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM43603 Non-Inverting and Inverting Unencrypted PSpice Transient Model (Rev. A)

SNVM717A.ZIP (6 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM43603 PSpice Average Model

SNVM572.ZIP (76 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM43603 TINA-TI Transient Reference Design

SNVM609.TSC (88 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

LM43603 TINA-TI Transient Spice Model

SNVM605.ZIP (52 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

LM43603 Unencrypted PSpice Average Model

SNVM724.ZIP (1 KB) - PSpice Model
リファレンス・デザイン

PMP30046 — エンタープライズ SSD バックアップ電源のリファレンス・デザイン

The PMP30046 reference design shows a system solution for an enterprise SSD backup power supply. The input voltage of the hotswap controller can be either 5V or 12V. A buck stage converts this input voltage to 3.3V with a maximum load current of 2.5A. The 3.3V are boosted to 28V for charging a (...)
試験報告書: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HTSSOP (PWP) 16 Ultra Librarian
VSON (DSU) 16 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ