LM43603DSUEVM

LM43603DSU 同期整流降圧コンバータの評価モジュール

LM43603DSUEVM

購入

概要

The LM43603DSUEVM evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the LM43603DSU synchronous step-down converter. The EVM operates from a 3.5V to 36V input and provides a 5V output at 3A.

特長
  • High Efficiency at light load
  • Synchronous Rectification
  • Internal Compensation
  • Frequency Synchronization
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
LM43603 3.5V ~ 36V、3A 同期整流降圧電圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LM43603DSUEVM — LM43603DSU 同期整流降圧コンバータの評価モジュール

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) LM43603DSU EVM User Guide 2016年 3月 16日
証明書 LM43603DSUEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ