LM43603PWPEVM

LM43603PWP 同期整流・降圧コンバータ評価モジュール

LM43603PWPEVM

購入

概要

The LM43603PWPEVM evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the LM43603PWP synchronous step-down converter. The EVM operates from an 3.5V to 36V input and provides a 3.3V output at 3A.

特長
  • High efficiency at light load
  • Synchronous rectification
  • Internal compensation
  • Frequency synchronization
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
LM43603 3.5V ~ 36V、3A 同期整流降圧電圧コンバータ LM43603-Q1 車載認証済み 3.5V ~ 36V、3A 同期整流降圧電圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LM43603PWPEVM — LM43603PWP 同期整流・降圧コンバータ評価モジュール

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
証明書 LM43603PWPEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
データシート LM43603-Q1 3.5-V to 36-V, 3-A Synchronous Step-Down Voltage Converter データシート (Rev. C) PDF | HTML 2017年 10月 20日
EVM ユーザー ガイド (英語) LM43603EVM User’s Guide 2014年 2月 18日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ