TPS25940-Q1
- 車載アプリケーション認定済み
- 下記内容で AEC-Q100 認定済み:
- デバイス温度グレード 1:-40℃~+125℃の動作時周囲温度範囲
- デバイス HBM ESD 分類レベル 2
- デバイス CDM ESD 分類レベル C5
- 動作電圧 2.7V~18V、20V (最大値)
- 全 RON:40mΩ (標準値)
- 調整可能な電流制限:0.6A~5.3A (±8%)
- IMON 電流インジケータ出力
- TPS25940-Q1/TPS25940L-Q1 で ±8% の精度
- 調整可能な低電圧 / 過電圧スレッショルド (±2%)
- 逆電流ブロッキング
- 1µs の逆電圧シャットオフ
- プログラム可能な dVo/dt 制御
- パワーグッドおよびフォルト出力
- バッテリ短絡保護
- グランド短絡保護
- TPS25940-Q1/TPS259401A-Q1:自動再試行
- TPS25940L-Q1:ラッチオフ
TPS25940xx-Q1 eFuse電力スイッチは、小型で豊富な機能を持つ電力管理デバイスで、完全な保護機能のセットが内蔵されています。動作電圧範囲が広いため、多くの一般的な DC バス電圧の制御が可能です。バック・ツー・バックのFETが内蔵され、双方向の電流制御を行います。それにより、障害が発生した電源バスに対して負荷側のホールドアップ・エネルギーの逆流が許容されないようなシステムに最適です。
負荷、ソース、およびデバイス保護が提供され、過電流、dVo/dt ランプ、過電圧と低電圧のスレッショルドなど、多くの機能がプログラム可能です。システム・ステータスの監視や下流負荷の制御のため、PGOOD、FLT、および高精度の電流監視出力を備えています。高精度でプログラム可能な低電圧および過電圧のスレッショルドとモードにより、電力管理の設計が容易になります。
TPS25940xx-Q1は、V(IN) および V(OUT) を監視し、V(IN) < (V(OUT) – 66mV) のときに真の逆電流保護を提供します。この機能によって、出力とバッテリとの短絡障害が発生したとき、電源バスが過電圧から保護されます。
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TPS25940xx-Q1 2.7V~18V eFuse、バッテリ短絡保護機能内蔵 データシート (Rev. E 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.E) | PDF | HTML | 2022年 9月 16日 |
e-Book(PDF) | 11 Ways to Protect Your Power Path(英語) | 英語版 | 2020年 10月 30日 | |||
機能安全情報 | eFuse: Safety Certification and why it Matters | 2020年 3月 18日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS25940 Evaluation Module User's Guide (Rev. B) | 2018年 7月 9日 | ||||
アプリケーション・ノート | Basics of eFuses (Rev. A) | 2018年 4月 5日 | ||||
アプリケーション・ノート | Charging Super Capacitor With eFuse | 2017年 8月 8日 | ||||
アプリケーション・ノート | Power Multiplexing Using Load Switches and eFuses (Rev. A) | 2017年 6月 20日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS25940EVM-635 — Power Mux 用の真のリバース・ブロッキング機能付き TPS25940EVM-635 2.7V-18V eFuse 評価モジュール
TPS25940XEVM-635 は、2.7V ~ 18V で動作する eFuse (DEVSLP が使用できる電流制限機能) であり、双方向 FET を内蔵しているほか、低電圧、過電圧、逆電圧、過電流、突入電流に対するプログラマブル保護機能を搭載しています。また、 3 x 4mm の小型 20 ピン QFN パッケージに、アナログ電流モニタも搭載しています。ホット・プラグを実施する際、このデバイスは突入電流を制限するほか、dVdT ピンに取り付ける 1 個のコンデンサを使用する方法で出力の上昇レートもプログラマブル (設定可能) です。
TPS25940-Q1 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. B)
TVS-RECOMMENDATION-CALC — TVS diode recommendation tool
サポート対象の製品とハードウェア
こちらの設計リソースは、このカテゴリに属する製品の大半をサポートしています。
サポート状況を確認するには、製品の詳細ページをご覧ください。
-
parametric-filter eFuse とホット・スワップ・コントローラ
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TIDA-01413 — 2 個の 4Gbps クワッド・デシリアライザ付き ADAS 8 チャネル・センサ・フュージョン・ハブのリファレンス・デザイン
TIDA-01514 — アンテナ・モジュール向け保護 / 軽負荷検出のリファレンス・デザイン
PMP30046 — エンタープライズ SSD バックアップ電源のリファレンス・デザイン
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
WQFN (RVC) | 20 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。