TPS25942L

アクティブ

逆電流ブロック機能搭載、ラッチオフによる障害対応、2.7V ~ 18V、42mΩ、0.6 ~ 5.2A eFuse

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

FET Internal Ron (typ) (mΩ) 42 Vin (min) (V) 2.7 Vin (max) (V) 18 Vabsmax_cont (V) 20 Current limit (min) (A) 0.6 Current limit (max) (A) 5.2 Overcurrent response current limiting Fault response Latch-off Soft start Adjustable Overvoltage response Cut-off Features Current monitoring, Fault output, Power good signal, Reverse current blocking always UL recognition UL2367, UL60950 Rating Catalog Device type eFuses and hot swap controllers Operating temperature range (°C) -40 to 125 Function Adjustable current limit, Current monitoring, Inrush current control, Overvoltage protection, Power good signal, Reverse current blocking, Short circuit protection, Thermal shutdown Quiescent current (Iq) (typ) (A) 0.0058 Quiescent current (Iq) (max) (A) 0.008
FET Internal Ron (typ) (mΩ) 42 Vin (min) (V) 2.7 Vin (max) (V) 18 Vabsmax_cont (V) 20 Current limit (min) (A) 0.6 Current limit (max) (A) 5.2 Overcurrent response current limiting Fault response Latch-off Soft start Adjustable Overvoltage response Cut-off Features Current monitoring, Fault output, Power good signal, Reverse current blocking always UL recognition UL2367, UL60950 Rating Catalog Device type eFuses and hot swap controllers Operating temperature range (°C) -40 to 125 Function Adjustable current limit, Current monitoring, Inrush current control, Overvoltage protection, Power good signal, Reverse current blocking, Short circuit protection, Thermal shutdown Quiescent current (Iq) (typ) (A) 0.0058 Quiescent current (Iq) (max) (A) 0.008
WQFN (RVC) 20 12 mm² 4 x 3
  • 動作電圧2.7V~18V、20V (最大値)
  • 42mΩ RON (標準値)
  • 電流制限を0.6A~5.3Aに調整可能(±8%)
  • IMON電流インジケータ出力(±8%)
  • 動作時IQ: 200µA (標準値)
  • ディセーブル時IQ: 15µA (標準値)
  • ±2%過電圧、低電圧スレッショルド
  • 逆電流保護
  • 1µsの逆電圧シャットオフ
  • dVo/dt制御をプログラム可能
  • パワーグッドおよびフォルト出力
  • 2つの過電流フォルト応答オプション
    • TPS25942: I(LIMIT)とサーマル・シャットダウン
    • TPS25944: 4msのフォルト・タイマ後にシャットオフ
  • 接合部温度範囲: –40℃~+125℃
  • UL 2367認定済み
    • ファイル番号169910
    • RILIM ≥ 20kΩ (最大4.81A)
  • UL60950 単一点障害時の安全性
    • オープン、短絡ILIMの検出
  • 動作電圧2.7V~18V、20V (最大値)
  • 42mΩ RON (標準値)
  • 電流制限を0.6A~5.3Aに調整可能(±8%)
  • IMON電流インジケータ出力(±8%)
  • 動作時IQ: 200µA (標準値)
  • ディセーブル時IQ: 15µA (標準値)
  • ±2%過電圧、低電圧スレッショルド
  • 逆電流保護
  • 1µsの逆電圧シャットオフ
  • dVo/dt制御をプログラム可能
  • パワーグッドおよびフォルト出力
  • 2つの過電流フォルト応答オプション
    • TPS25942: I(LIMIT)とサーマル・シャットダウン
    • TPS25944: 4msのフォルト・タイマ後にシャットオフ
  • 接合部温度範囲: –40℃~+125℃
  • UL 2367認定済み
    • ファイル番号169910
    • RILIM ≥ 20kΩ (最大4.81A)
  • UL60950 単一点障害時の安全性
    • オープン、短絡ILIMの検出

TPS25942、TPS25944 eFuse Power MUXは小型で豊富な機能を持つ電力管理デバイスで、完全な保護機能のセットが内蔵されています。動作電圧範囲が広いため、多くの一般的なDCバス電圧の制御が可能です。バック・ツー・バックFETが内蔵されており、双方向の電流制御を行うため、このデバイスは電力多重化や、複数の電源を持つシステムに適しています。

負荷、ソース、デバイス保護が組み込まれており、多くの機能をプログラム可能です。低電圧、過電圧、過電流、dVo/dtランプ・レート、パワー・グッド、突入電流保護のスレッショルドはすべて、システム固有の要件に合わせてプログラム可能です。システム・ステータスの監視や下流負荷の制御のため、PGOOD、FLT、および高精度の電流監視出力を備えています。

TPS25942、TPS25944デバイスはV(IN)およびV(OUT)を監視し、V(IN) < (V(OUT) – 10mV)のときに真の逆電圧ブロックを行います。デバイスは、FLTおよびDMODEピンを使用して、メイン/補助電源の優先度を割り当てるように構成できます。

TPS25942、TPS25944 eFuse Power MUXは小型で豊富な機能を持つ電力管理デバイスで、完全な保護機能のセットが内蔵されています。動作電圧範囲が広いため、多くの一般的なDCバス電圧の制御が可能です。バック・ツー・バックFETが内蔵されており、双方向の電流制御を行うため、このデバイスは電力多重化や、複数の電源を持つシステムに適しています。

負荷、ソース、デバイス保護が組み込まれており、多くの機能をプログラム可能です。低電圧、過電圧、過電流、dVo/dtランプ・レート、パワー・グッド、突入電流保護のスレッショルドはすべて、システム固有の要件に合わせてプログラム可能です。システム・ステータスの監視や下流負荷の制御のため、PGOOD、FLT、および高精度の電流監視出力を備えています。

TPS25942、TPS25944デバイスはV(IN)およびV(OUT)を監視し、V(IN) < (V(OUT) – 10mV)のときに真の逆電圧ブロックを行います。デバイスは、FLTおよびDMODEピンを使用して、メイン/補助電源の優先度を割り当てるように構成できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS25947 アクティブ 逆極性保護機能内蔵、2.7V ~ 23V、28mΩ、5.5A eFuse Improved performance and pricing in a smaller package
TPS25948 アクティブ 双方向パワー デリバリ (電力供給) 対応、3.5V ~ 23V、12.2mΩ、8A eFuse Higher current and lower RON

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS25942x/44x 2.7V~18V、5A eFuse Power MUX、複数の保護モード付き データシート (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2017年 11月 28日
証明書 TPS2594x UL Certificate of Compliance UL 2367 2020年 4月 10日
機能安全情報 eFuse: Safety Certification and why it Matters 2020年 3月 18日
アプリケーション・ノート Basics of eFuses (Rev. A) 2018年 4月 5日
技術記事 eFuses: clamping and cutoff and auto retry, oh my! – part 3/3 PDF | HTML 2016年 6月 2日
EVM ユーザー ガイド (英語) TPS25942x635EVM: Evaluation Module For TPS25942x User's Guide 2014年 5月 27日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS25942EVM-635 — Power Mux 用の真のリバース・ブロッキング機能付き TPS25942EVM-635 eFuse 評価モジュール

TPS25942XEVM-635 は、2.7V ~ 18V で動作する eFuse (イネーブル ENBLKb が使用できる電流制限機能) であり、双方向 FET を内蔵しているほか、低電圧、過電圧、逆電圧、過電流、突入電流に対するプログラマブル保護機能を搭載しています。また、 3 x 4mm の小型 20 ピン QFN パッケージに、アナログ電流モニタも搭載しています。ホット・プラグを実施する際、このデバイスは突入電流を制限するほか、dVdT ピンに取り付ける 1 個のコンデンサを使用する方法で出力の上昇レートもプログラマブル (設定可能) です。

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TPS25942L Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. C)

SLVMAA4C.ZIP (86 KB) - PSpice Model
計算ツール

SLVC571 TPS2594x Design Calculation Tool

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
eFuse とホット・スワップ・コントローラ
TPS25940 逆電流ブロックおよび DevSleep サポート機能搭載、2.7V ~ 18V、42mΩ、0.6 ~ 5.2A eFuse TPS25940-Q1 電流監視機能とバッテリ短絡保護機能搭載、2.7V ~ 18V、42mΩ、0.6 ~ 5.3A 車載 eFuse TPS25942A 逆電流ブロック機能、IMON、PG 搭載、2.7V ~ 18V、42mΩ、0.6 ~ 5.2A eFuse TPS25942L 逆電流ブロック機能搭載、ラッチオフによる障害対応、2.7V ~ 18V、42mΩ、0.6 ~ 5.2A eFuse TPS25944A 逆電流ブロック機能と 4ms の回路ブレーカー機能搭載、2.7V ~ 18V、42mΩ、0.6 ~ 5.2A eFuse TPS25944L 逆電流ブロック機能搭載、2.7V ~ 18V、42mΩ、0.6 ~ 5.2A eFuse
計算ツール

TVS-RECOMMENDATION-CALC TVS diode recommendation tool

This tool suggests suitable TVS for given system parameters and abs max voltage rating of the device.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

こちらの設計リソースは、このカテゴリに属する製品の大半をサポートしています。

サポート状況を確認するには、製品の詳細ページをご覧ください。

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WQFN (RVC) 20 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ