TPS25944A
- 動作電圧2.7V~18V、20V (最大値)
- 42mΩ RON (標準値)
- 電流制限を0.6A~5.3Aに調整可能(±8%)
- IMON電流インジケータ出力(±8%)
- 動作時IQ: 200µA (標準値)
- ディセーブル時IQ: 15µA (標準値)
- ±2%過電圧、低電圧スレッショルド
- 逆電流保護
- 1µsの逆電圧シャットオフ
- dVo/dt制御をプログラム可能
- パワーグッドおよびフォルト出力
- 2つの過電流フォルト応答オプション
- TPS25942: I(LIMIT)とサーマル・シャットダウン
- TPS25944: 4msのフォルト・タイマ後にシャットオフ
- 接合部温度範囲: –40℃~+125℃
- UL 2367認定済み
- ファイル番号169910
- RILIM ≥ 20kΩ (最大4.81A)
- UL60950 単一点障害時の安全性
- オープン、短絡ILIMの検出
TPS25942、TPS25944 eFuse Power MUXは小型で豊富な機能を持つ電力管理デバイスで、完全な保護機能のセットが内蔵されています。動作電圧範囲が広いため、多くの一般的なDCバス電圧の制御が可能です。バック・ツー・バックFETが内蔵されており、双方向の電流制御を行うため、このデバイスは電力多重化や、複数の電源を持つシステムに適しています。
負荷、ソース、デバイス保護が組み込まれており、多くの機能をプログラム可能です。低電圧、過電圧、過電流、dVo/dtランプ・レート、パワー・グッド、突入電流保護のスレッショルドはすべて、システム固有の要件に合わせてプログラム可能です。システム・ステータスの監視や下流負荷の制御のため、PGOOD、FLT、および高精度の電流監視出力を備えています。
TPS25942、TPS25944デバイスはV(IN)およびV(OUT)を監視し、V(IN) < (V(OUT) – 10mV)のときに真の逆電圧ブロックを行います。デバイスは、FLTおよびDMODEピンを使用して、メイン/補助電源の優先度を割り当てるように構成できます。
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TPS25942x/44x 2.7V~18V、5A eFuse Power MUX、複数の保護モード付き データシート (Rev. D 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2017年 11月 28日 |
証明書 | TPS25942/44 CB Test Certificate IEC 62368-1 | 2021年 7月 9日 | ||||
e-Book(PDF) | 11 Ways to Protect Your Power Path(英語) | 英語版 | 2020年 10月 30日 | |||
証明書 | TPS2594x UL Certificate of Compliance UL 2367 | 2020年 4月 10日 | ||||
機能安全情報 | eFuse: Safety Certification and why it Matters | 2020年 3月 18日 | ||||
アプリケーション・ノート | Basics of eFuses (Rev. A) | 2018年 4月 5日 | ||||
技術記事 | eFuses: clamping and cutoff and auto retry, oh my! – part 3/3 | PDF | HTML | 2016年 6月 2日 | |||
技術記事 | eFuses: clamping and cutoff and auto retry, oh my! – part 2/3 | PDF | HTML | 2016年 5月 26日 | |||
EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS25944X635EVM: Evaluation Module for TPS25944X (Rev. A) | 2015年 7月 6日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS25942EVM-635 — Power Mux 用の真のリバース・ブロッキング機能付き TPS25942EVM-635 eFuse 評価モジュール
TPS25942XEVM-635 は、2.7V ~ 18V で動作する eFuse (イネーブル ENBLKb が使用できる電流制限機能) であり、双方向 FET を内蔵しているほか、低電圧、過電圧、逆電圧、過電流、突入電流に対するプログラマブル保護機能を搭載しています。また、 3 x 4mm の小型 20 ピン QFN パッケージに、アナログ電流モニタも搭載しています。ホット・プラグを実施する際、このデバイスは突入電流を制限するほか、dVdT ピンに取り付ける 1 個のコンデンサを使用する方法で出力の上昇レートもプログラマブル (設定可能) です。
TPS25944A TINA-TI Reference Design (Rev. A)
TPS25944A TINA-TI Transient Spice Model (Rev. A)
TPS25944A Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. D)
TVS-RECOMMENDATION-CALC — TVS diode recommendation tool
サポート対象の製品とハードウェア
こちらの設計リソースは、このカテゴリに属する製品の大半をサポートしています。
サポート状況を確認するには、製品の詳細ページをご覧ください。
-
parametric-filter eFuse とホット・スワップ・コントローラ
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
WQFN (RVC) | 20 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。