TPS25940EVM-635

Power Mux 用の真のリバース・ブロッキング機能付き TPS25940EVM-635 2.7V-18V eFuse 評価モジュール

TPS25940EVM-635

購入

概要

TPS25940XEVM-635 は、2.7V ~ 18V で動作する eFuse (DEVSLP が使用できる電流制限機能) であり、双方向 FET を内蔵しているほか、低電圧、過電圧、逆電圧、過電流、突入電流に対するプログラマブル保護機能を搭載しています。また、 3 x 4mm の小型 20 ピン QFN パッケージに、アナログ電流モニタも搭載しています。ホット・プラグを実施する際、このデバイスは突入電流を制限するほか、dVdT ピンに取り付ける 1 個のコンデンサを使用する方法で出力の上昇レートもプログラマブル (設定可能) です。

特長
  • 動作電圧範囲:2.7V ~ 18V
  • 複数のジャンパを使用して、最大 5A まで調整可能な ILIMIT 設定オプション
  • 故障とパワー・グッドに対応する複数のオンボード LED
  • リニア出力上昇 (ゲートの dV/dt 制御) オプション
  • オンボードのテスト・ポイント経由で、デバイス・レベルのすべてのピンへのアクセスが可能
eFuse とホット・スワップ・コントローラ
TPS25940 逆電流ブロックおよび DevSleep サポート機能搭載、2.7V ~ 18V、42mΩ、0.6 ~ 5.2A eFuse TPS25940-Q1 電流監視機能とバッテリ短絡保護機能搭載、2.7V ~ 18V、42mΩ、0.6 ~ 5.3A 車載 eFuse
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS25940EVM-635 — Power Mux 用の真のリバース・ブロッキング機能付き TPS25940EVM-635 2.7V-18V eFuse 評価モジュール

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
証明書 TPS25940EVM-635 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
EVM ユーザー ガイド (英語) TPS25940 Evaluation Module User's Guide (Rev. B) 2018年 7月 9日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ