LMG1020EVM-006
LMG1020 GaN ローサイド ドライバ + GaN FET LiDAR の評価基板
LMG1020EVM-006
概要
LMG1020EVM-006 は、LIDAR レーザー ドライブ向けの小型で使いやすい電力段です。この評価基板 (EVM) は、内蔵の抵抗性負荷 (レーザーは付属していません) を搭載しており、短いパルス入力を受け入れます。この入力は、バッファでバッファリング (およびいっそう短縮) するか、電力段に直接渡すことができます。このボードは、高分解能 LIDAR と ToF (タイム オブ フライト) の各システム向けに、ナノ秒 (ns) レーザー パルスを提示することができます。
特長
- 1ns のパルスで 50A を超えるドライバ能力を実証
- 非常に短い伝搬遅延:標準 2.5ns、最大 4.5ns
- 210ps の立ち上がり/立ち下がり時間 (代表値)
- 堅牢性を高めるためのシュミット トリガ タイプの CMOS 入力
- インダクタンスが 500pH を超える高度なレイアウト
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
ローサイド ドライバ
購入と開発の開始
評価ボード
LMG1020EVM-006 — LMG1020 GaN ローサイド・ドライバ + GaN FET LiDAR の評価モジュール
サポート対象の製品とハードウェア
LMG1020EVM-006 — LMG1020 GaN ローサイド・ドライバ + GaN FET LiDAR の評価モジュール
設計ファイル
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | Using the LMG1020-EVM Nano-second LiDAR EVM (Rev. D) | PDF | HTML | 2025/04/04 | ||
| 証明書 | LMG1020EVM-006 EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) | 2020/05/07 |