UCC27611

アクティブ

4V UVLO 搭載、レギュレーション済みの 5V 出力、4A/6A、シングルチャネル・ゲート・ドライバ

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Number of channels 1 Power switch GaNFET, MOSFET Peak output current (A) 6 Input supply voltage (min) (V) 4 Input supply voltage (max) (V) 18 Features Regulated gate driver voltage, Split Output Operating temperature range (°C) -40 to 140 Rise time (ns) 9 Fall time (ns) 4 Propagation delay time (µs) 0.014 Input threshold CMOS, TTL Channel input logic Inverting, Non-Inverting Input negative voltage (V) 0 Rating Catalog Undervoltage lockout (typ) (V) 4 Driver configuration Low Side
Number of channels 1 Power switch GaNFET, MOSFET Peak output current (A) 6 Input supply voltage (min) (V) 4 Input supply voltage (max) (V) 18 Features Regulated gate driver voltage, Split Output Operating temperature range (°C) -40 to 140 Rise time (ns) 9 Fall time (ns) 4 Propagation delay time (µs) 0.014 Input threshold CMOS, TTL Channel input logic Inverting, Non-Inverting Input negative voltage (V) 0 Rating Catalog Undervoltage lockout (typ) (V) 4 Driver configuration Low Side
WSON (DRV) 6 4 mm² 2 x 2
  • エンハンスメント・モードの窒化ガリウムFET(eGANFET)
  • シングル電源VDD電圧範囲:4V~18V
  • 駆動電圧VREFを5Vに制御
  • 駆動ピーク電流:4Aソース、6Aシンク
  • プルアップおよびプルダウン抵抗:1Ωおよび0.35Ω(高スルーレートでのdV/dt耐性を最大化)
  • 分割出力構成(各FETのターンオンおよびターンオフ時間を最適化可能)
  • 高速伝搬遅延(標準14ns)
  • 高速立ち上がり/立ち下がり時間(標準9ns/5ns)
  • TTLおよびCMOS互換入力(電源電圧から独立し、デジタルおよびアナログ・コントローラへのインターフェイスが容易)
  • デュアル入力設計によって駆動の柔軟性を向上(反転および非反転構成)
  • 入力のフローティング時は出力をLowに保持
  • VDD低電圧誤動作防止(UVLO)
  • eGANFETのフットプリントに対して最適化されたピン配置により、レイアウトが容易
  • 露出したサーマル/グランド・パッドを備えた2.00mm×2.00mmのSON-6パッケージ(寄生インダクタンスの最小化によってゲートのリンギングを低減)
  • 動作温度範囲:–40°C~140°C
  • エンハンスメント・モードの窒化ガリウムFET(eGANFET)
  • シングル電源VDD電圧範囲:4V~18V
  • 駆動電圧VREFを5Vに制御
  • 駆動ピーク電流:4Aソース、6Aシンク
  • プルアップおよびプルダウン抵抗:1Ωおよび0.35Ω(高スルーレートでのdV/dt耐性を最大化)
  • 分割出力構成(各FETのターンオンおよびターンオフ時間を最適化可能)
  • 高速伝搬遅延(標準14ns)
  • 高速立ち上がり/立ち下がり時間(標準9ns/5ns)
  • TTLおよびCMOS互換入力(電源電圧から独立し、デジタルおよびアナログ・コントローラへのインターフェイスが容易)
  • デュアル入力設計によって駆動の柔軟性を向上(反転および非反転構成)
  • 入力のフローティング時は出力をLowに保持
  • VDD低電圧誤動作防止(UVLO)
  • eGANFETのフットプリントに対して最適化されたピン配置により、レイアウトが容易
  • 露出したサーマル/グランド・パッドを備えた2.00mm×2.00mmのSON-6パッケージ(寄生インダクタンスの最小化によってゲートのリンギングを低減)
  • 動作温度範囲:–40°C~140°C

UCC27611は、5V駆動用に最適化されたシングル・チャネルの高速ゲート・ドライバであり、特にエンハンスメント・モードのGaN FET用に設計されています。駆動電圧VREFは、内部のリニア・レギュレータによって精密に5Vに制御されます。UCC27611は、4Aソースおよび6Aシンクの非対称レール・ツー・レール・ピーク電流駆動能力を備えています。分割出力構成となっているため、FETに応じてターンオン時間とターンオフ時間を個別に最適化できます。寄生インダクタンスを最小限に抑えたパッケージとピン配置により、立ち上がりおよび立ち下がり時間が短縮され、リンギングが抑制されます。また、伝播遅延が短く、公差や変動も最小限であるため、高い周波数で高効率の動作が可能です。1Ωと0.35Ωの抵抗により、高スルーレートのdV/dtによる急激なスイッチングにも高い耐性を持ちます。

VDD入力信号のスレッショルドから独立していることで、TTLおよびCMOS低電圧ロジックとの互換性が確保されています。安全性の理由により、入力ピンがフローティング状態のときには、内部の入力プルアップ/プルダウン抵抗によって出力がLowに保持されます。VREFピンの内部回路には、低電圧誤動作防止機能が搭載され、VREF電源電圧が動作範囲内になるまで出力がLowに保持されます。UCC27611は、露出したサーマル/グランド・パッドを備えた小型の2.00mm×2.00mm SON-6パッケージ(DRV)で供給され、パッケージの電力処理能力を高めています。UCC27611は、-40°C~140°Cの幅広い温度範囲で動作します。

UCC27611は、5V駆動用に最適化されたシングル・チャネルの高速ゲート・ドライバであり、特にエンハンスメント・モードのGaN FET用に設計されています。駆動電圧VREFは、内部のリニア・レギュレータによって精密に5Vに制御されます。UCC27611は、4Aソースおよび6Aシンクの非対称レール・ツー・レール・ピーク電流駆動能力を備えています。分割出力構成となっているため、FETに応じてターンオン時間とターンオフ時間を個別に最適化できます。寄生インダクタンスを最小限に抑えたパッケージとピン配置により、立ち上がりおよび立ち下がり時間が短縮され、リンギングが抑制されます。また、伝播遅延が短く、公差や変動も最小限であるため、高い周波数で高効率の動作が可能です。1Ωと0.35Ωの抵抗により、高スルーレートのdV/dtによる急激なスイッチングにも高い耐性を持ちます。

VDD入力信号のスレッショルドから独立していることで、TTLおよびCMOS低電圧ロジックとの互換性が確保されています。安全性の理由により、入力ピンがフローティング状態のときには、内部の入力プルアップ/プルダウン抵抗によって出力がLowに保持されます。VREFピンの内部回路には、低電圧誤動作防止機能が搭載され、VREF電源電圧が動作範囲内になるまで出力がLowに保持されます。UCC27611は、露出したサーマル/グランド・パッドを備えた小型の2.00mm×2.00mm SON-6パッケージ(DRV)で供給され、パッケージの電力処理能力を高めています。UCC27611は、-40°C~140°Cの幅広い温度範囲で動作します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
21 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート UCC27611 5V、4A~6A、ローサイドGaNドライバ データシート (Rev. F 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.F) PDF | HTML 2018年 8月 6日
アプリケーション・ノート Review of Different Power Factor Correction (PFC) Topologies' Gate Driver Needs PDF | HTML 2024年 1月 22日
アプリケーション・ノート Using a Single-Output Gate-Driver for High-Side or Low-Side Drive (Rev. B) PDF | HTML 2023年 9月 8日
アプリケーション概要 GaN Applications PDF | HTML 2022年 8月 10日
アプリケーション概要 GaN Driver Schematic and Layout Recommendations PDF | HTML 2022年 8月 10日
アプリケーション概要 Key Parameters and Driving Requirements of GaN FETs PDF | HTML 2022年 8月 4日
アプリケーション概要 Nomenclature, Types, and Structure of GaN Transistors PDF | HTML 2022年 8月 4日
アプリケーション概要 How GaN Enables More Efficient and Reduced Form Factor Power Supplies PDF | HTML 2022年 8月 2日
アプリケーション・ノート Benefits of a Compact, Powerful, and Robust Low-Side Gate Driver PDF | HTML 2021年 11月 10日
アプリケーション概要 External Gate Resistor Selection Guide (Rev. A) 2020年 2月 28日
アプリケーション概要 Understanding Peak IOH and IOL Currents (Rev. A) 2020年 2月 28日
アプリケーション・ノート GaN Gate Driver Layout Help 2019年 5月 23日
アプリケーション概要 How to overcome negative voltage transients on low-side gate drivers' inputs 2019年 1月 18日
その他の技術資料 Fundamentals of MOSFET and IGBT Gate Driver Circuits (Replaces SLUP169) (Rev. A) 2018年 10月 29日
セレクション・ガイド 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) 英語版 (Rev.R) 2018年 9月 13日
アプリケーション概要 Enable Function with Unused Differential Input 2018年 7月 11日
アプリケーション概要 Low-Side Gate Drivers With UVLO Versus BJT Totem-Pole 2018年 3月 16日
技術記事 How to achieve higher system efficiency- part two: high-speed gate drivers PDF | HTML 2017年 1月 31日
ホワイト・ペーパー A comprehensive methodology to qualify the reliability of GaN products 2015年 3月 2日
ホワイト・ペーパー GaNの将来性に基づく電源ソリューションの向上 英語版 2015年 3月 2日
EVM ユーザー ガイド (英語) Using the UCC27611OLEVM-203 2012年 11月 29日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LMG1020EVM-006 — LMG1020 GaN ローサイド・ドライバ + GaN FET LiDAR の評価モジュール

The LMG1020EVM-006 is a small, easy-to-use power stage for LIDAR laser drive. The EVM includes an integrated resistive load, (laser not included) and takes a short-pulse input that can either be buffered (and shortened further), or passed directly to the power stage. The board can demonstrate (...)
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

UCC27611OLEVM-203 — UCC27611 ゲート・ドライバ オープン・ループ評価モジュール

The UCC27611OLEVM-203 aids in the evaluation of high-speed, single channel, low-side driver capable of driving eGANFETs with a regulated 5-V optimized output. The EVM is designed to drive a capacitive load on the output of the UCC27611 device, with connectors provided to offer flexibility to bring (...)
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

UCC27611 PSpice Transient Model (Rev. C)

SLUM339C.ZIP (45 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

UCC27611 TINA-TI Transient Reference Design (Rev. E)

SLUM362E.TSC (761 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

UCC27611 TINA-TI Transient Spice Model (Rev. B)

SLUM363B.ZIP (5 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

UCC27611 Unencrypted PSpice Transient Model (Rev. B)

SLUM487B.ZIP (2 KB) - PSpice Model
計算ツール

SLURB16 UCC27611 Schematic Review Template

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
ローサイド・ドライバ
UCC27611 4V UVLO 搭載、レギュレーション済みの 5V 出力、4A/6A、シングルチャネル・ゲート・ドライバ
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
リファレンス・デザイン

PMP22951 — アクティブ クランプ搭載、54V、3kW 位相シフト フルブリッジのリファレンス デザイン

は、GaN ベースの 3kW 位相シフト フルブリッジ (PSFB) コンバータのリファレンス デザインです。このデザインは、複数の 2 次側同期整流 (SR) MOSFET への電圧ストレスを最小化する目的で 2 次側に 1 個のアクティブ クランプを採用しているため、より良好な性能指数 (FoM) を達成する、電圧定格のより低い MOSFET を複数使用することができます。PMP22951 は、1 次側で 30mΩ の GaN、同期整流器として 100V、1.8mΩ の GaN を採用しています。TMS320F280049C リアルタイム マイコンを使用して PSFB (...)
試験報告書: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00785 — 絶縁型 GaN ドライバのリファレンス・デザイン

This reference design consists of a reinforced dualchannel digital isolator, a GaN gate driver, and isolated power supplies. This compact reference design is intended to control GaN in power supplies, DC-to-DC converters, synchronous rectification, solar inverters, and motor control. An open-loop (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WSON (DRV) 6 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ