PMP22951
アクティブ クランプ搭載、54V、3kW 位相シフト フルブリッジのリファレンス デザイン
PMP22951
概要
は、GaN ベースの 3kW 位相シフト フルブリッジ (PSFB) コンバータのリファレンス デザインです。このデザインは、複数の 2 次側同期整流 (SR) MOSFET への電圧ストレスを最小化する目的で 2 次側に 1 個のアクティブ クランプを採用しているため、より良好な性能指数 (FoM) を達成する、電圧定格のより低い MOSFET を複数使用することができます。PMP22951 は、1 次側で 30mΩ の GaN、同期整流器として 100V、1.8mΩ の GaN を採用しています。TMS320F280049C リアルタイム マイコンを使用して PSFB 制御を実現しています。PSFB コンバータは 140kHz のスイッチング周波数で動作し、385V 入力時に 97.45% のピーク効率を達成します。
特長
- ピーク効率:97.45% (385V 入力時)
- SR (同期整流) MOSFET の電圧ストレスを最小化するアクティブ クランプを採用しているので、FoM (性能指標) がより優れたデバイスを使用可能
- すべてに GaN を採用したソリューション
出力電圧オプション | PMP22951.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 350 |
Vin (Max) (V) | 400 |
Vout (Nom) (V) | 54 |
Iout (Max) (A) | 56 |
Output Power (W) | 3024 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Full Bridge- Phase Shifted |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDT331.PDF (1152 K)
効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果
TIDMBS9A.ZIP (113 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
C2000 リアルタイム・マイコン
TMS320F280045 — 100MHz、FPU、TMU (三角関数算術演算ユニット)、256 KB フラッシュ、PGA (プログラマブル ゲイン アンプ)、SDFM (デルタ シグマ フィルタ モジュール) 搭載、C2000™
データシート: PDF | HTMLC2000 リアルタイム・マイコン
TMS320F280049 — 100MHz、FPU と TMU (三角関数算術演算ユニット) と 256KB フラッシュと CLA (制御補償器アクセラレータ) と PGA (プログラマブル ゲイン アンプ) と SDFM (デル
データシート: PDF | HTMLC2000 リアルタイム・マイコン
TMS320F280049C — 100MHz、FPU と TMU (三角関数算術演算ユニット) と 256KB フラッシュと CLA (制御補償器アクセラレータ) と InstaSPIN-FOC と CLB (構成可能論理ブロック)
データシート: PDF | HTML技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
試験報告書 | 54-V, 3-kW, Phase-Shifted Full Bridge With Active Clamp Reference Design | PDF | HTML | 2023年 8月 24日 |