LMG3522R030
- ゲート・ドライバ内蔵の 650-V GaN オン Si FET
- 高精度のゲート・バイアス電圧を内蔵
- FET ホールド・オフ:200V/ns
- 2MHz のスイッチング周波数
- 20V/ns~150V/ns のスルーレートによりスイッチング性能の最適化と EMI の軽減
- 7.5V~18V 電源で動作
- 堅牢な保護
- サイクル単位の過電流保護と応答時間 100ns 未満のラッチ付き短絡保護
- ハード・スイッチング中のサージ耐性:720V
- 内部過熱および UVLO 監視機能による自己保護
- 高度な電源管理
- デジタル温度 PWM 出力
- 上面から放熱する 12mm × 12mm の VQFN パッケージにより、電気的経路と熱的経路を分離することで電力ループのインダクタンスを最小化
ドライバと保護機能を内蔵した LMG3522R030 GaN FET は、スイッチ・モード・パワー・コンバータを対象としています。このデバイスを使うと、設計者は比類ない電力密度と効率を実現できます。
LMG3522R030 は、最大 150V/ns のスイッチング速度を実現できるシリコン・ドライバを内蔵しています。TI の統合型高精度ゲート・バイアスは、ディスクリート・シリコン・ゲート・ドライバと比較して、より広いスイッチング SOA をもたらします。この統合と TI の低インダクタンス・パッケージの組み合わせにより、ハード・スイッチング電源トポロジでもノイズの少ないスイッチングとリンギングの最小化を実現できます。調整可能なゲート・ドライブ強度により、20V/ns~150V/ns までのスルーレートの制御が可能で、EMI のアクティブ制御とスイッチング性能の最適化に使用できます。
高度な電源管理機能として、デジタル温度通知とフォルト検出を備えています。GaN FET の温度は可変デューティ・サイクル PWM 出力により通知されるため、デバイスの負荷の管理が簡単になります。報告されるフォルトには、過熱、過電流、UVLO の監視があります。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LMG3522R030 ドライバと保護機能と温度レポート機能を内蔵、650V、30mΩ の GaN FET データシート | PDF | HTML | 最新英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2022年 4月 25日 |
アプリケーション・ノート | Implementation of Single-Phase Off-Grid Inverter With Digital Control Using PLECS Simulation | PDF | HTML | 2024年 4月 15日 | |||
技術記事 | 高スルーレートでの負荷過渡テスト | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2024年 4月 4日 | |
技術記事 | 高轉換速率的負載暫態測試 | PDF | HTML | 2024年 3月 20日 | |||
技術記事 | 높은 회전율로 부하 과도 테스트 | PDF | HTML | 2024年 3月 20日 | |||
Analog Design Journal | 高密度 GaN 最適化 PFC コンバータにおける AC 電圧低下からの回復 | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2024年 3月 19日 | |
Analog Design Journal | 以高密度、GaN 最佳化 PFC 轉換器解決 AC 壓降復原問題 | PDF | HTML | 2024年 3月 18日 | |||
Analog Design Journal | 고밀도 GaN 최적화 PFC 컨버터에서 AC 드롭아웃 복구 문제 해결 | PDF | HTML | 2024年 3月 18日 | |||
技術記事 | The benefits of GaN for battery test systems | PDF | HTML | 2022年 10月 7日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
LMG3522EVM-042 — LMG3522R030-Q1 車載対応、ドライバ内蔵、650V 30mΩ GaN FET ドーター・カード
LMG3522EVM-042 は、2 個の LMG3522R030 GaN FET によるハーフブリッジ構成に、サイクルごとの過電流保護機能とラッチ付き短絡保護機能を実装し、必要な補助ペリフェラル回路をすべて組み合わせています。この評価基板 (EVM) は、より大規模なシステムとの組み合わせで動作する設計を採用しています。
LMG3422R0x0 LMG3425R0x0 LMG3522R030 and LMG3522R030-Q1 PLECS Simulation Model
SNOR029 — GaN CCM Boost PFC Power Loss Calculation Excel Sheet
サポート対象の製品とハードウェア
製品
窒化ガリウム (GaN) 電力段
SNOR030 — GaN CCM Totem Pole PFC Power Loss Calculation Excel Sheet
サポート対象の製品とハードウェア
製品
窒化ガリウム (GaN) 電力段
PMP23338 — e メーター機能搭載、3.6kW、単相トーテム ポール ブリッジレス PFC (力率補正) のリファレンス デザイン
PMP40988 — 可変周波数、ZVS (ゼロ電圧スイッチング)、5kW、GaN ベース、2 相トーテムポール PFC のリファレンス・デザイン
TIDA-010938 — 7.2-kW, GaN-based single-phase string inverter with battery energy storage system reference design
PMP23069 — 最大 16A の入力に対応し、180W/in3 (10.98W/立方 cm) を上回る電力密度を達成する、3kW の単相トーテム・ポール・ブリッジレス PFC のリファレンス・デザイン
PMP23126 — アクティブ・クランプ搭載、270W/立方インチ (16.48W/立方 cm) を上回る電力密度、3kW 位相シフト・フルブリッジのリファレンス・デザイン
PMP22951 — アクティブ クランプ搭載、54V、3kW 位相シフト フルブリッジのリファレンス デザイン
PMP23249 — 650V 30mΩ の GaN FET 向けドーター・カードのリファレンス・デザイン
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VQFN (RQS) | 52 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点