LMG3526R030
- ゲート・ドライバ内蔵の 650-V GaN オン Si FET
- 高精度のゲート・バイアス電圧を内蔵
- FET ホールド・オフ:200V/ns
- 2MHz のスイッチング周波数
- 20V/ns~150V/ns のスルーレートによりスイッチング性能の最適化と EMI の軽減
- 7.5V~18V 電源で動作
- 堅牢な保護
- サイクル単位の過電流保護と応答時間 100ns 未満のラッチ付き短絡保護
- ハード・スイッチング中のサージ耐性:720V
- 内部過熱および UVLO 監視機能による自己保護
- 高度な電源管理
- デジタル温度 PWM 出力
- 上面から放熱する 12mm × 12mm の VQFN パッケージにより、電気的経路と熱的経路を分離することで電力ループのインダクタンスを最小化
- ソフト・スイッチング・コンバータを容易にするゼロ電圧検出機能
ドライバと保護機能を内蔵した LMG3526R030 GaN FET は、スイッチ・モード・パワー・コンバータを対象としています。このデバイスを使うと、設計者は比類ない電力密度と効率を実現できます。
LMG3526R030 は、最大 150V/ns のスイッチング速度を実現できるシリコン・ドライバを内蔵しています。テキサス・インスツルメンツの統合型高精度ゲート・バイアスは、ディスクリート・シリコン・ゲート・ドライバと比較して、より広いスイッチング SOA をもたらします。この統合とテキサス・インスツルメンツの低インダクタンス・パッケージの組み合わせにより、ハード・スイッチング電源トポロジでもノイズの少ないスイッチングとリンギングの最小化を実現できます。調整可能なゲート・ドライブ強度により、20V/ns~150V/ns までのスルーレートの制御が可能で、EMI のアクティブ制御とスイッチング性能の最適化に使用できます。
高度な機能として、デジタル温度レポート、障害検出、ゼロ電圧検出 (ZVD) などがあります。GaN FET の温度は可変デューティ・サイクル PWM 出力により通知されます。報告されるフォルトには、過熱、過電流、UVLO の監視があります。ゼロ電圧検出 (ZVD) 機能は、ゼロ電圧スイッチング (ZVS) が実現されたときに、ZVD ピンからのパルス出力を提供できます。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LMG3526R030 ドライバと保護機能と温度レポート機能を内蔵、650V、30mΩ の GaN FET データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2023年 5月 23日 |
技術記事 | GaN スイッチの内蔵による PFC の低 THD と高効率を実現する方 法 | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2024年 4月 4日 | |
技術記事 | GaN 開關整合如何在 PFC 中實現低 THD 與高效率 | PDF | HTML | 2024年 3月 21日 | |||
技術記事 | GaN 스위치 통합으로 PFC에서 낮은 THD와 높은 효율성을 구현하 는 방법 | PDF | HTML | 2024年 3月 21日 | |||
ホワイト・ペーパー | Achieving GaN Products With Lifetime Reliability | PDF | HTML | 2021年 6月 2日 | |||
アプリケーション・ノート | Thermal Design and Performance of Top-Side Cooled QFN 12x12 Package | 2021年 3月 5日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
LMG342X-BB-EVM — LMG342x の評価基板
LMG342X-BB-EVM は、LMG3422EVM-043 などの LMG342xR0x0 ハーフ ブリッジ ボードを非同期整流降圧コンバータとして構成するための使いやすいブレイクアウト (外部取り出し) ボードです。この評価基板 (EVM) は、電力段、バイアス電源、ロジック回路を搭載しており、GaN (窒化ガリウム) デバイスのスイッチング測定を迅速に実行できます。この評価基板は適切な熱管理 (強制空冷、低周波動作など) を行うと、最大動作温度を超過せず、最大 12A の出力電流を供給できます。この評価基板は開ループ ボードなので、過渡測定に適していません。
(...)
LMG3522EVM-042 — LMG3522R030-Q1 車載対応、ドライバ内蔵、650V 30mΩ GaN FET ドーター・カード
LMG3522EVM-042 は、2 個の LMG3522R030 GaN FET によるハーフブリッジ構成に、サイクルごとの過電流保護機能とラッチ付き短絡保護機能を実装し、必要な補助ペリフェラル回路をすべて組み合わせています。この評価基板 (EVM) は、より大規模なシステムとの組み合わせで動作する設計を採用しています。
SNOR029 — GaN CCM Boost PFC Power Loss Calculation Excel Sheet
サポート対象の製品とハードウェア
製品
窒化ガリウム (GaN) 電力段
SNOR030 — GaN CCM Totem Pole PFC Power Loss Calculation Excel Sheet
サポート対象の製品とハードウェア
製品
窒化ガリウム (GaN) 電力段
PMP40988 — 可変周波数、ZVS (ゼロ電圧スイッチング)、5kW、GaN ベース、2 相トーテムポール PFC のリファレンス・デザイン
パッケージ | ピン数 | ダウンロード |
---|---|---|
VQFN (RQS) | 52 | オプションの表示 |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 材質成分
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点