LMG2610
- 650V GaN パワー FET ハーフブリッジ
- 170mΩ ローサイドおよび 248mΩ ハイサイド GaN FET
- 伝搬遅延が小さく、ターンオン・スルーレート制御を調整可能な内蔵ゲート・ドライバ
- 広い帯域幅で高精度の電流検出エミュレーション
- ローサイド / ハイサイド・ゲート・ドライブ・インターロック
- ハイサイド・ゲート・ドライブ信号レベル・シフタ
- スマート・スイッチ付きブートストラップ・ダイオード機能
- ハイサイドの起動:8µs 未満
- ローサイド / ハイサイドのサイクルごとの過電流保護
- FLT ピン通知付きの過熱保護
- AUX アイドル静止電流:240µA
- AUX スタンバイ静止電流:50µA
- BST アイドル静止電流:60µA
- 電源および入力ロジック・ピン最大電圧:26V
- デュアル・サーマル・パッド付き 9mm x 7mm QFN パッケージ
LMG2610 は、スイッチ・モード電源アプリケーションの 75W 未満のアクティブ・クランプ・フライバック (ACF) コン バータに適した 650V GaN パワー FET ハーフブリッジで す。LMG2610 は、ハーフブリッジ・パワー FET、ゲート・ド ライバ、ブートストラップ・ダイオード、ハイサイド・ゲート・ド ライブ・レベル・シフタを 9mm x 7mm の QFN パッケージ に統合することで、設計の簡素化、部品点数の低減、基 板面積の低減を実現しています。
GaN FET の非対称の抵抗値は、ACF の動作条件に合 わせて最適化されています。プログラマブルなターンオン・ スルーレートにより、EMI とリンギングを制御できます。ロー サイド電流検出エミュレーションにより、従来の電流検出抵 抗方式よりも消費電力を低減でき、またローサイドのサー マル・パッドを冷却用 PCB 電源グランドに接続できます。
ハイサイド・ゲート・ドライブ信号レベル・シフタにより、外付 けソリューションに見られるノイズとバースト・モード電力消 費の問題を解消できます。スマート・スイッチ付き GaN ブ ートストラップ FET を使うと、ダイオードの順方向電圧降下 がなく、ハイサイド電源を過充電せず、逆方向回復電荷が ありません。
LMG2610 は、小さい静止電流と高速な起動時間によっ て、コンバータの軽負荷効率要件とバースト・モード動作 に対応しています。保護機能には、FET ターンオン・イン ターロック、低電圧誤動作防止 (UVLO)、サイクル単位の 電流制限、過熱シャットダウンが含まれます。
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
UCC28782EVM-030 — UCC28782 GaN ハーフブリッジである LMG2610 を内蔵、65W USB Type-C PD 向け、アクティブ・クランプ・フライバック・コンバータの評価基板 (EVM)
UCC28782EVM-030 は UCC28782 アクティブ・クランプ・フライバック・コントローラを使用して、65W USB Type-C™ Power Delivery (PD) オフライン・アダプタ向けの高効率で高密度の回路を提示します。入力は、90Vac ~ 264Vac のユニバーサル範囲に対応し、単一出力は 5V、9V、15V のいずれかに設定でき、どの場合も最大 3A を供給できます。また、20V で最大 3.25A を供給することもできますが、この場合は USB PD インターフェイス・コントローラによる制御が可能です。公称 250kHz (...)
TIDA-050074 — 140W、GaN ベース、USB PD 3.1 USB-C® アダプタのリファレンス デザイン
PMP23146 — サーバーの補助電源向け、GaN 搭載、45W、電力密度の高いアクティブ クランプ フライバックのリファレンス デザイン
PMP22244 — 60W、GaN 搭載、USB Type-C® 高密度アクティブ・クランプ・フライバックのリファレンス・デザイン
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VQFN (RRG) | 40 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点