LMG2100R044—ドライバと保護機能内蔵、100V、4.4mΩ、ハーフブリッジ GaN FETLMG2610—ドライバと保護機能と電流センス機能を内蔵、ACF (アクティブ・クランプ・フォワード) 向け、650V 170/248mΩ GaNハーフブリッジLMG2650—ドライバと保護機能と電流センシング機能内蔵、650V、95mΩ、GaN ハーフブリッジLMG3410R050—ドライバと保護機能内蔵、600V、50mΩ GaNLMG3410R070—ドライバと保護機能内蔵、600V、70mΩ の GaNLMG3410R150—ドライバと過電流保護機能搭載、600V、150mΩ GaNLMG3411R050—ドライバとサイクルごとの過電流保護機能内蔵、600V、50mΩ の GaNLMG3411R070—ドライバとサイクルごとの過電流保護機能内蔵、600V、70mΩ GaNLMG3411R150—ドライバとサイクルごとの過電流保護機能内蔵、600V、150mΩ GaNLMG3422R030—ドライバ、保護機能、温度レポート機能を内蔵した、600V、30mΩ の GaN FETLMG3422R050—ドライバ、保護機能、温度レポート機能を内蔵した、600V、50mΩ の GaN FETLMG3425R030—ドライバ、保護機能、温度レポート機能を内蔵、理想ダイオード・モードを搭載、600V、30mΩ の GaN FETLMG3425R050—ドライバ、保護機能、温度レポート機能を内蔵、理想ダイオード・モードを搭載、600V、50mΩ の GaN FETLMG3426R030—ドライバと保護機能とゼロ電圧検出機能内蔵、600V、30mΩ の GaN FETLMG3426R050—ドライバと保護機能とゼロ電圧検出機能内蔵、600V、50mΩ の GaN FETLMG3522R030—ドライバ、保護機能、温度レポート機能内蔵、650V、30mΩ の GaN FETLMG3522R030-Q1—車載、ドライバと保護機能と温度レポート機能を内蔵、650V、30mΩ の GaN FETLMG3522R050—ドライバと保護機能と温度報告機能内蔵、650V、50mΩ の GaN FETLMG3526R030—ドライバと保護機能とゼロ電圧検出機能内蔵、650V、30mΩ の GaN FETLMG3526R050—ドライバと保護機能とゼロ電圧検出報告機能内蔵、650V、50mΩ の GaN FETLMG5200—80V GaN ハーフ・ブリッジ出力段