ホーム パワー・マネージメント Power stages 窒化ガリウム (GaN) 電力段

LMG2650

プレビュー

ドライバと保護機能と電流センシング機能内蔵、650V、95mΩ、GaN ハーフブリッジ

製品詳細

VDS (max) (V) 650 RDS(on) (mΩ) 95 ID (max) (A) 9.7 Features Bottom-side cooled, Built-in bootstrap diode, Cycle-by-cycle overcurrent protection, Half-bridge, Integrated current sense, Overtemperature protection Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
VDS (max) (V) 650 RDS(on) (mΩ) 95 ID (max) (A) 9.7 Features Bottom-side cooled, Built-in bootstrap diode, Cycle-by-cycle overcurrent protection, Half-bridge, Integrated current sense, Overtemperature protection Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
UNKNOWN (RFB) 19 See data sheet
  • 650V GaN パワー FET ハーフブリッジ
  • 95mΩ ローサイドおよびハイサイド GaN FET
  • 伝搬遅延時間が短い (100ns 未満) ゲート ドライバを内蔵
  • プログラマブルなターンオン スルーレート制御機能
  • 広い帯域幅で高精度の電流検出エミュレーション
  • ローサイド基準 (INH) とハイサイド基準 (GDH) のハイサイド ゲート ドライブ ピン
  • ローサイド (INL) / ハイサイド (INH) ゲート ドライブ インターロック
  • ハイサイド (INH) ゲート ドライブ信号レベル シフタ
  • スマート スイッチ付きブートストラップ ダイオード機能
  • ハイサイドの起動:<8µs
  • ローサイド / ハイサイドのサイクル単位の過電流保護
  • 過熱保護
  • AUX アイドル静止電流:250µA
  • AUX スタンバイ静止電流:50µA
  • BST アイドル静止電流:85µA
  • デュアル サーマル パッド付き 8x6mm QFN パッケージ
  • 650V GaN パワー FET ハーフブリッジ
  • 95mΩ ローサイドおよびハイサイド GaN FET
  • 伝搬遅延時間が短い (100ns 未満) ゲート ドライバを内蔵
  • プログラマブルなターンオン スルーレート制御機能
  • 広い帯域幅で高精度の電流検出エミュレーション
  • ローサイド基準 (INH) とハイサイド基準 (GDH) のハイサイド ゲート ドライブ ピン
  • ローサイド (INL) / ハイサイド (INH) ゲート ドライブ インターロック
  • ハイサイド (INH) ゲート ドライブ信号レベル シフタ
  • スマート スイッチ付きブートストラップ ダイオード機能
  • ハイサイドの起動:<8µs
  • ローサイド / ハイサイドのサイクル単位の過電流保護
  • 過熱保護
  • AUX アイドル静止電流:250µA
  • AUX スタンバイ静止電流:50µA
  • BST アイドル静止電流:85µA
  • デュアル サーマル パッド付き 8x6mm QFN パッケージ

LMG2650 は 650V 95mΩ GaN パワー FET ハーフブリッジです。LMG2650 は、ハーフブリッジ パワー FET、ゲート ドライバ、ブートストラップ ダイオード、ハイサイド ゲート ドライブ レベル シフタを 6mm x 8mm の QFN パッケージに統合することで、設計の簡素化、部品点数の低減、基板面積の低減を実現しています。

プログラマブルなターンオン スルーレートにより、EMI とリンギングを制御できます。ローサイド電流検出エミュレーションにより、従来の電流検出抵抗方式よりも消費電力を低減でき、またローサイドのサーマル パッドを冷却用 PCB 電源グランドに接続できます。

ハイサイド GaN パワー FET は、ローサイド基準ゲート ドライブ ピン (INH) またはハイサイド基準ゲート ドライブ ピン (GDH) で制御できます。ハイサイド ゲート ドライブ信号レベル シフタは、厳しいパワー スイッチング環境でも、INH ピンの信号を確実にハイサイド ゲート ドライバに伝えます。スマート スイッチ付き GaN ブートストラップ FET は、ダイオードの順方向電圧降下がなく、ハイサイド電源の過充電を回避でき、逆回復電荷はゼロです。

LMG2650 は、小さい静止電流と高速な起動時間によって、コンバータの軽負荷効率要件とバースト モード動作に対応しています。保護機能には、FET ターンオン インターロック、低電圧誤動作防止 (UVLO)、サイクル単位の電流制限、過熱シャットダウンが含まれます。超低スルーレート設定はモーター ドライブ アプリケーションに対応します。

LMG2650 は 650V 95mΩ GaN パワー FET ハーフブリッジです。LMG2650 は、ハーフブリッジ パワー FET、ゲート ドライバ、ブートストラップ ダイオード、ハイサイド ゲート ドライブ レベル シフタを 6mm x 8mm の QFN パッケージに統合することで、設計の簡素化、部品点数の低減、基板面積の低減を実現しています。

プログラマブルなターンオン スルーレートにより、EMI とリンギングを制御できます。ローサイド電流検出エミュレーションにより、従来の電流検出抵抗方式よりも消費電力を低減でき、またローサイドのサーマル パッドを冷却用 PCB 電源グランドに接続できます。

ハイサイド GaN パワー FET は、ローサイド基準ゲート ドライブ ピン (INH) またはハイサイド基準ゲート ドライブ ピン (GDH) で制御できます。ハイサイド ゲート ドライブ信号レベル シフタは、厳しいパワー スイッチング環境でも、INH ピンの信号を確実にハイサイド ゲート ドライバに伝えます。スマート スイッチ付き GaN ブートストラップ FET は、ダイオードの順方向電圧降下がなく、ハイサイド電源の過充電を回避でき、逆回復電荷はゼロです。

LMG2650 は、小さい静止電流と高速な起動時間によって、コンバータの軽負荷効率要件とバースト モード動作に対応しています。保護機能には、FET ターンオン インターロック、低電圧誤動作防止 (UVLO)、サイクル単位の電流制限、過熱シャットダウンが含まれます。超低スルーレート設定はモーター ドライブ アプリケーションに対応します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LMG2650 ドライバおよび電流検出エミュレーション機能内蔵 650V 95 GaN ハーフブリッジ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2023年 11月 1日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

計算ツール

LMGXX-GAN-LLC-CALC GaN LLC resonant converter device loss calculator

Device Loss Calculator can be used to evaluate different devices for different topologies of the LLC Resonant Converter
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
窒化ガリウム (GaN) 電力段
LMG2100R044 ドライバと保護機能内蔵、100V、4.4mΩ、ハーフブリッジ GaN FET LMG2610 ドライバと保護機能と電流センス機能を内蔵、ACF (アクティブ・クランプ・フォワード) 向け、650V 170/248mΩ GaNハーフブリッジ LMG2650 ドライバと保護機能と電流センシング機能内蔵、650V、95mΩ、GaN ハーフブリッジ LMG3410R050 ドライバと保護機能内蔵、600V、50mΩ GaN LMG3410R070 ドライバと保護機能内蔵、600V、70mΩ の GaN LMG3410R150 ドライバと過電流保護機能搭載、600V、150mΩ GaN LMG3411R050 ドライバとサイクルごとの過電流保護機能内蔵、600V、50mΩ の GaN LMG3411R070 ドライバとサイクルごとの過電流保護機能内蔵、600V、70mΩ GaN LMG3411R150 ドライバとサイクルごとの過電流保護機能内蔵、600V、150mΩ GaN LMG3422R030 ドライバ、保護機能、温度レポート機能を内蔵した、600V、30mΩ の GaN FET LMG3422R050 ドライバ、保護機能、温度レポート機能を内蔵した、600V、50mΩ の GaN FET LMG3425R030 ドライバ、保護機能、温度レポート機能を内蔵、理想ダイオード・モードを搭載、600V、30mΩ の GaN FET LMG3425R050 ドライバ、保護機能、温度レポート機能を内蔵、理想ダイオード・モードを搭載、600V、50mΩ の GaN FET LMG3426R030 ドライバと保護機能とゼロ電圧検出機能内蔵、600V、30mΩ の GaN FET LMG3426R050 ドライバと保護機能とゼロ電圧検出機能内蔵、600V、50mΩ の GaN FET LMG3522R030 ドライバ、保護機能、温度レポート機能内蔵、650V、30mΩ の GaN FET LMG3522R030-Q1 車載、ドライバと保護機能と温度レポート機能を内蔵、650V、30mΩ の GaN FET LMG3522R050 ドライバと保護機能と温度報告機能内蔵、650V、50mΩ の GaN FET LMG3526R030 ドライバと保護機能とゼロ電圧検出機能内蔵、650V、30mΩ の GaN FET LMG3526R050 ドライバと保護機能とゼロ電圧検出報告機能内蔵、650V、50mΩ の GaN FET LMG5200 80V GaN ハーフ・ブリッジ出力段
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
UNKNOWN (RFB) 19 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ