TIDA-050074
140W、GaN ベース、USB PD 3.0 USB-C® アダプタのリファレンス デザイン
TIDA-050074
概要
このリファレンス デザインは、GaN (窒化ガリウム) ベースの 140W AC/DC 電源で、高効率と高い電力密度を実現します。広い入力電圧 (90VAC ~ 264VAC) と出力電圧 (5V ~ 28V) に対応しています。USB PD (パワー デリバリ) 3.1 向けのアダプタ設計や、電動工具向けの充電器のようなアプリケーションに適した設計を採用しています。
特長
- USB PD 3.1 アプリケーション向け、5V ~ 28V の広い出力電力範囲
- PFC (力率補正) の設計に、ドライバを内蔵した TI の 120mΩ シングル GaN と、遷移モード (TM) PFC コントローラである UCC28056 を採用
- AHB (高度高電圧バス) の設計に、TI のハーフブリッジ GaN を採用。この製品は、ドライバ、レベル シフト、ブートストラップ ダイオードを内蔵した 170mΩ / 248mΩ GaN デバイスとして動作
- 115VAC 入力時に 94% 超の効率、230VAC 入力時に 95.5% 超の効率
- 電力密度の高い設計:27.33W/in³ (1.67W/立方 cm)。この密度は、次の PCB サイズの場合:50mm × 73mm × 23mm
出力電圧オプション | TIDA-050074.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 90 |
Vin (Max) (V) | 264 |
Vout (Nom) (V) | 28 |
Iout (Max) (A) | 5 |
Output Power (W) | 140 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated |
Input Type | AC |
Topology | Boost- PFC^Half Bridge |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDMCR4.PDF (165 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。