LMG342X-BB-EVM
LMG342x の評価基板
LMG342X-BB-EVM
概要
LMG342X-BB-EVM は、LMG3422EVM-043 などの LMG342xR0x0 ハーフ ブリッジ ボードを非同期整流降圧コンバータとして構成するための使いやすいブレイクアウト (外部取り出し) ボードです。この評価基板 (EVM) は、電力段、バイアス電源、ロジック回路を搭載しており、GaN (窒化ガリウム) デバイスのスイッチング測定を迅速に実行できます。この評価基板は適切な熱管理 (強制空冷、低周波動作など) を行うと、最大動作温度を超過せず、最大 12A の出力電流を供給できます。この評価基板は開ループ ボードなので、過渡測定に適していません。
相補型パルス幅変調信号を使用し、対応デッドタイムをボード上で生成するので、必要なパルス幅変調 (PWM) 入力はわずか 1 つです。短いグランド スプリングを搭載しているオシロスコープのプローブを使用して、ロジックと電力段の主な波形を測定できるように、複数のプローブ点が用意されています。
特長
- 最大 650V の入力電圧で動作
- LMG342XR0XX や LMG352XR0XX の性能を評価するシンプルな開ループ設計
- 可変デッドタイムの PWM 信号に対応するオンボードのシングル / デュアル PWM 入力
- 短いグランド スプリング プローブを搭載しているオシロスコープのプローブを使用して、ロジックと電力段の主な波形を測定できる、利便性の高い複数のプローブ点
窒化ガリウム (GaN) 電力段
開始する
- LMG342x ファミリと希望のドーター カードに対応する、LMG342x GaN システム レベル評価マザーボードのご注文
- LMG342XEVM-04X ユーザー ガイドを読みます
購入と開発の開始
ドーター・カード
LMG3522EVM-042 — LMG3522R030-Q1 automotive 650-V 30-mΩ GaN FET with integrated driver daughter card
設計ファイル
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2