LMG2640EVM-090

LMG2640 ドーターカード

LMG2640EVM-090

購入

概要

LMG2640ドーター カードの評価基板 (EVM) は、各種ハーフブリッジ トポロジに搭載した TI の統合型 GaN デバイスを迅速かつ容易に評価するプラットフォームを実現できる設計を採用しています。この基板は、ボード底面のエッジにある 6 本の電源ピンと 10 本のデジタル ピンを使用して、より大規模なシステムに接続できる設計を採用しています。電源ピンは、高電圧 DC バス、スイッチ ノード、電源グランドで構成されるメイン スイッチング ループを形成します。デジタル ピンは、PWM ゲート入力を使用して LMG2640 デバイスを制御し、低電圧の電源電圧を使用して補助的な電力を供給するほか、デジタル出力を使用して障害を報告します。TI の同期整流昇降圧マザーボード (LMG342X-BB-EVM) を使用して、LMG2640EVM の性能を評価する方法を非常に簡単に提示できます。ドーターカードはマザーボードに簡単に接続でき、すべての電源回路とデジタル制御回路を開ループ構成で接続できるため、包括的なシステム制御が可能です。加えて、ドーターカードとカスタム システムを接続して、さらにテストを行うための推奨フットプリントも確保済みです。

特長
  • 最大 650V の入力電圧で動作
  • LMG2640 の性能を評価するシンプルな開ループ設計
  • 可変デッドタイムの PWM 信号に対応するオンボードのシングル / デュアル PWM 入力
  • ローサイドの電流センス エミュレーション出力搭載、高集積 GaN パワー FET ハーフブリッジ
  • 短いグランド スプリング プローブを採用したオシロスコープのプローブを使用し、ロジックと電力段の測定値を取得できる、利便性の高い複数のプローブ点

  • General Texas Instruments High Voltage Evaluation (TI_HV_EVM)

窒化ガリウム (GaN) 電力段
LMG2640 ドライバと保護機能と電流センシング機能内蔵、650V、105mΩ、GaN ハーフブリッジ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

ドーター・カード

LMG2640EVM-090 — LMG2640 ドーターカード

TI.com で取り扱いなし
評価ボード

LMG342X-BB-EVM — LMG342x の評価マザーボード

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
EVM ユーザー ガイド (英語) LMG2640 Half-Bridge Daughter Card Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2024年 10月 7日
証明書 LMG2640EVM-090 EU Declaration of Conformity (DoC) 2024年 10月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ