LMG3522EVM-042

LMG3522R030-Q1 車載、ドライバ内蔵、650V 30mΩ GaN FET ドーター カード

LMG3522EVM-042

ご注文はこちら

概要

LMG3522EVM-042 は、2 個の LMG3522R030 GaN FET によるハーフブリッジ構成に、サイクルごとの過電流保護機能とラッチ付き短絡保護機能を実装し、必要な補助ペリフェラル回路をすべて組み合わせています。この評価基板 (EVM) は、より大規模なシステムとの組み合わせで動作する設計を採用しています。

特長
  • 最大 650V の入力電圧で動作
  • LMG3522R030-Q1 の性能を評価するシンプルな開ループ設計
  • 可変デッドタイムの PWM 信号に対応するオンボードのシングル / デュアル PWM 入力
  • サイクルごとの過電流保護機能
  • 短いグランド スプリング プローブを搭載しているオシロスコープのプローブを使用して、ロジックと電力段の主な波形を測定できる、利便性の高い複数のプローブ点

  • ファン付きヒートシンクが付属

窒化ガリウム (GaN) 電力段
LMG3522R030 ドライバ、保護機能、温度レポート機能内蔵、650V、30mΩ の GaN FET LMG3522R030-Q1 車載、ドライバと保護機能と温度レポート機能を内蔵、650V、30mΩ の GaN FET LMG3522R050 ドライバと保護機能と温度報告機能内蔵、650V、50mΩ の GaN FET LMG3526R030 ドライバと保護機能とゼロ電圧検出機能内蔵、650V、30mΩ の GaN FET LMG3526R050 ドライバと保護機能とゼロ電圧検出報告機能内蔵、650V、50mΩ の GaN FET
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

詳細はこちら

  1. 車載対応、ドライバ内蔵、650V 30mΩ GaN FET ドーター カードである LMG3522EVM-042 を注文します
  2. (オプション) LMG342x ファミリ向け、GaN システム レベル評価基板 (EVM) である LMG342X-BB-EVM を注文します
  3. LMG352XEVM-04X ユーザー ガイドを読みます

購入と開発の開始

評価ボード

LMG342X-BB-EVM — LMG342x の評価マザーボード

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
ドーター・カード
LMG2640EVM-090 LMG2640 ドーターカード LMG2650EVM-100 LMG2650 ハーフ ブリッジ ドーターカードの 評価基板 LMG2656EVM-102 LMG2656 ドーターカード LMG3422EVM-041 LMG3422R050 600V 50mΩ ハーフブリッジ ドーター カード LMG3422EVM-043 LMG3422R030 600V 30mΩ ハーフブリッジ ドーター カード LMG3425EVM-041 LMG3425R050 理想ダイオード モード搭載の 600V 50mΩ ハーフブリッジ ドーター カード LMG3425EVM-043 LMG3425R030 理想ダイオード モード搭載の 600V 30mΩ ハーフブリッジ ドーター カード LMG3522EVM-042 LMG3522R030-Q1 車載、ドライバ内蔵、650V 30mΩ GaN FET ドーター カード LMG3650EVM-114 LMG3650R035 ドーターカード LMG3650EVM-115 LMG3650R070 ドーターカード
評価ボード
LMG3650EVM-113 LMG3650R025 ドーターカード
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LMG342X-BB-EVM LMG342x の評価マザーボード

close
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
ドーター・カード
LMG2640EVM-090 LMG2640 ドーターカード LMG2650EVM-100 LMG2650 ハーフ ブリッジ ドーターカードの 評価基板 LMG2656EVM-102 LMG2656 ドーターカード LMG3422EVM-041 LMG3422R050 600V 50mΩ ハーフブリッジ ドーター カード LMG3422EVM-043 LMG3422R030 600V 30mΩ ハーフブリッジ ドーター カード LMG3425EVM-041 LMG3425R050 理想ダイオード モード搭載の 600V 50mΩ ハーフブリッジ ドーター カード LMG3425EVM-043 LMG3425R030 理想ダイオード モード搭載の 600V 30mΩ ハーフブリッジ ドーター カード LMG3522EVM-042 LMG3522R030-Q1 車載、ドライバ内蔵、650V 30mΩ GaN FET ドーター カード LMG3650EVM-114 LMG3650R035 ドーターカード LMG3650EVM-115 LMG3650R070 ドーターカード
評価ボード
LMG3650EVM-113 LMG3650R025 ドーターカード
ドーター・カード

LMG3522EVM-042 — LMG3522R030-Q1 automotive 650-V 30-mΩ GaN FET with integrated driver daughter card

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
評価ボード
LMG342X-BB-EVM LMG342x 評価基板
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LMG3522EVM-042 LMG3522R030-Q1 automotive 650-V 30-mΩ GaN FET with integrated driver daughter card

close
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
評価ボード
LMG342X-BB-EVM LMG342x 評価基板
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) LMG352XEVM-04X EVM User's Guide (Rev. A) 2021/02/03
証明書 LMG3522EVM-042 EU Declaration of Conformity (DoC) 2020/10/26

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ