LMG3650EVM-114

LMG3650R035 ドーターカード

LMG3650EVM-114

購入

概要

LMG3650R035 評価基板 (EVM) は、2 個の LMG3650R035 GaN FET をハーフ ブリッジとして構成し、過熱保護機能、サイクルごとの過電流保護機能、ラッチ付き短絡非飽和保護機能を搭載しているほか、絶縁型バイアス電源またはブートストラップ電源のテストに必要なすべての補助ペリフェラル回路を組み合わせています。この評価基板 (EVM) は、より大規模なシステムとの組み合わせで動作する設計を採用しています。

特長
  • 最大 650V の入力電圧で動作
  • LMG3650R035 の性能を評価するシンプルな開ループ設計
  • 障害報告機能付きのサイクルごとの過電流保護と短絡非飽和保護
  • 障害報告機能付きの過熱保護
  • チップとバレルの測定に最適化されたロジックおよび電力段の測定のための、利便性の高い複数のプローブ点
窒化ガリウム (GaN) 電力段
LMG3650R035 統合型ドライバと保護機能内蔵、650V、35mΩ、TOLL パッケージ化 GaN FET
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

ドーター・カード

LMG3650EVM-114

LMG3650R035 ドーターカード

評価ボード

LMG342X-BB-EVM — LMG342x の評価マザーボード

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
EVM ユーザー ガイド (英語) LMG3650R035 Evaluation Module PDF | HTML 2024年 12月 20日
証明書 LMG3650EVM-114 EU Declaration of Conformity (DoC) 2024年 12月 16日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ