TIDA-00785
絶縁型 GaN ドライバのリファレンス・デザイン
TIDA-00785
概要
This reference design consists of a reinforced dualchannel digital isolator, a GaN gate driver, and isolated power supplies. This compact reference design is intended to control GaN in power supplies, DC-to-DC converters, synchronous rectification, solar inverters, and motor control. An open-loop push-pull topology based power supply for gate drivers provides flexibility in PCB routing. The pushpull transformer driver used in the TIDA-00785 operates at 300 kHz, which helps in reducing the size of the isolation transformer, leading to a compact power supply solution.
特長
- Suited for Low-Voltage GaN Drives (300 to 450 V)\
- Rail-to-Rail Peak Current Drive Capability With 4-A Source and 6-A Current Suits Driving GaN Modules
- 5000-Vpk Reinforced Isolation and Very High CMTI of > 100 kV/us
- Spread Spectrum Operation of Transformer Driver Helps Reduce Emissions
- PWM Signals of Gate Drivers can be Directly Interfaced to a Controller (3.3-V Operation)
産業用
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRL43.PDF (21 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3