ISO7821

アクティブ

最高絶縁定格、デュアルチャネル、1/1、強化絶縁型デジタル アイソレータ

製品詳細

Number of channels 2 Rating Catalog Forward/reverse channels 1 forward / 1 reverse Integrated isolated power No Isolation rating Reinforced Default output High, Low Data rate (max) (Mbps) 100 Protocols GPIO, PWM, UART Surge isolation voltage (VIOSM) (VPK) 12800 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 8000 Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 5700 CMTI (min) (V/µs) 85000 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Supply voltage (max) (V) 5.5 Supply voltage (min) (V) 2.25 Propagation delay time (typ) (µs) 0.0107 Current consumption per channel (DC) (typ) (mA) 1.2 Current consumption per channel (1 Mbps) (typ) (mA) 1.8 Creepage (min) (mm) 8, 14.5 Clearance (min) (mm) 8, 14.5
Number of channels 2 Rating Catalog Forward/reverse channels 1 forward / 1 reverse Integrated isolated power No Isolation rating Reinforced Default output High, Low Data rate (max) (Mbps) 100 Protocols GPIO, PWM, UART Surge isolation voltage (VIOSM) (VPK) 12800 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 8000 Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 5700 CMTI (min) (V/µs) 85000 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Supply voltage (max) (V) 5.5 Supply voltage (min) (V) 2.25 Propagation delay time (typ) (µs) 0.0107 Current consumption per channel (DC) (typ) (mA) 1.2 Current consumption per channel (1 Mbps) (typ) (mA) 1.8 Creepage (min) (mm) 8, 14.5 Clearance (min) (mm) 8, 14.5
SOIC (DW) 16 106.09 mm² 10.3 x 10.3 SOIC (DWW) 16 177.675 mm² 10.3 x 17.25
  • 信号速度:最大 100Mbps
  • 広い電源電圧範囲:2.25V~5.5V
  • 2.25V から 5.5V への電圧変換
  • 広い温度範囲:-55℃~125℃
  • 低い消費電力:1Mbps のとき、チャネルあたり 1.8mA (標準値)
  • 小さい伝搬遅延時間:標準値 11ns (5V電源)
  • 業界をリードするCMTI (最小値):±100kV/µs
  • 堅牢な電磁環境適合性 (EMC)
  • システム レベルでのESD、EFT、サージ耐性
  • 低い放射
  • 絶縁バリアの寿命:25 年超
  • SOIC-16 幅広 (DW) および超幅広 (DWW) パッケージ オプション
  • 安全および規制の認定:
    • DIN V VDE V 0884-10 (VDE V 0884-10): 2006-12 に準拠した 8000VPK の強化絶縁耐圧
    • UL 1577 に準拠した 5.7 kVRMS での 1 分間の絶縁
    • CSA Component Acceptance Notice 5A、IEC 60950-1、およびIEC 60601-1 最終機器標準
    • GB4943.1-2011 準拠の CQC 認定
    • EN 61010-1 および EN 60950-1 準拠の TUV 認定
    • すべての DW パッケージ認証は完了、DWW パッケージ認証は UL、TUV については完了、VDE、CSA、CQC については計画中
  • 信号速度:最大 100Mbps
  • 広い電源電圧範囲:2.25V~5.5V
  • 2.25V から 5.5V への電圧変換
  • 広い温度範囲:-55℃~125℃
  • 低い消費電力:1Mbps のとき、チャネルあたり 1.8mA (標準値)
  • 小さい伝搬遅延時間:標準値 11ns (5V電源)
  • 業界をリードするCMTI (最小値):±100kV/µs
  • 堅牢な電磁環境適合性 (EMC)
  • システム レベルでのESD、EFT、サージ耐性
  • 低い放射
  • 絶縁バリアの寿命:25 年超
  • SOIC-16 幅広 (DW) および超幅広 (DWW) パッケージ オプション
  • 安全および規制の認定:
    • DIN V VDE V 0884-10 (VDE V 0884-10): 2006-12 に準拠した 8000VPK の強化絶縁耐圧
    • UL 1577 に準拠した 5.7 kVRMS での 1 分間の絶縁
    • CSA Component Acceptance Notice 5A、IEC 60950-1、およびIEC 60601-1 最終機器標準
    • GB4943.1-2011 準拠の CQC 認定
    • EN 61010-1 および EN 60950-1 準拠の TUV 認定
    • すべての DW パッケージ認証は完了、DWW パッケージ認証は UL、TUV については完了、VDE、CSA、CQC については計画中

ISO7821 は、8000VPK の絶縁電圧を持つ高性能デュアルチャネル デジタル アイソレータです。このデバイスは、VDE、CSA、TUV、CQC に準拠した強化絶縁認証を取得しています。本アイソレータは、CMOS や LVCMOS のデジタル I/O を絶縁しながら、低消費電力で高い電磁気耐性と低い放射を実現します。それぞれの絶縁チャネルにはロジック入力および出力バッファがあり、二酸化ケイ素 (SiO2) の絶縁バリアによって分離されています。ISO7821 には、1 つの順方向チャネルと 1 つの逆方向チャネルがあります。入力電源または信号が失われた場合、デフォルト出力は、ISO7821 では「High」、ISO7821F デバイスでは「Low」です。このデバイスを絶縁型電源と組み合わせて使用すると、データ バスまたは他の回路上のノイズ電流がローカル グランドに入り込んでノイズに敏感な回路に干渉または損傷を与えることを防止できます。革新的なチップ設計およびレイアウト技法により、ISO7821 は電磁両立性が大幅に強化されているため、システム レベルの ESD、EFT、サージ、および放射のコンプライアンスを容易に達成できます。ISO7821 は、16 ピン SOIC 幅広 (DW) および超幅広 (DWW) パッケージで供給されます。DWW パッケージ オプションにはイネーブル ピンがあり、対応する出力を高インピーダンスに移行して、マルチ コントローラ駆動アプリケーションや、消費電力の低減に使用できます。

spacer

ISO7821 は、8000VPK の絶縁電圧を持つ高性能デュアルチャネル デジタル アイソレータです。このデバイスは、VDE、CSA、TUV、CQC に準拠した強化絶縁認証を取得しています。本アイソレータは、CMOS や LVCMOS のデジタル I/O を絶縁しながら、低消費電力で高い電磁気耐性と低い放射を実現します。それぞれの絶縁チャネルにはロジック入力および出力バッファがあり、二酸化ケイ素 (SiO2) の絶縁バリアによって分離されています。ISO7821 には、1 つの順方向チャネルと 1 つの逆方向チャネルがあります。入力電源または信号が失われた場合、デフォルト出力は、ISO7821 では「High」、ISO7821F デバイスでは「Low」です。このデバイスを絶縁型電源と組み合わせて使用すると、データ バスまたは他の回路上のノイズ電流がローカル グランドに入り込んでノイズに敏感な回路に干渉または損傷を与えることを防止できます。革新的なチップ設計およびレイアウト技法により、ISO7821 は電磁両立性が大幅に強化されているため、システム レベルの ESD、EFT、サージ、および放射のコンプライアンスを容易に達成できます。ISO7821 は、16 ピン SOIC 幅広 (DW) および超幅広 (DWW) パッケージで供給されます。DWW パッケージ オプションにはイネーブル ピンがあり、対応する出力を高インピーダンスに移行して、マルチ コントローラ駆動アプリケーションや、消費電力の低減に使用できます。

spacer

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
22 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート ISO782 1 x 高性能、8000VPK 強化絶縁デュアル チャネル デジタル アイソレータ データシート (Rev. H 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.H) PDF | HTML 2024年 12月 4日
証明書 VDE Certificate for Reinforced Isolation for DIN EN IEC 60747-17 (Rev. AA) 2026年 3月 10日
ホワイト・ペーパー フォトカプラをデジタル アイソレータに交換することで実現するシス テム性能の向上 (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2025年 11月 13日
証明書 UL Certificate of Compliance File E181974 Vol 4 Sec 6 (Rev. R) 2025年 9月 8日
証明書 CQC Certificate for ISOxxDWx (Rev. K) 2025年 8月 18日
証明書 TUV Certificate for Isolation Devices (Rev. L) 2025年 8月 15日
アプリケーション・ノート Digital Isolator Design Guide (Rev. G) PDF | HTML 2023年 9月 13日
ホワイト・ペーパー Circuit Board Insulation Design According to IEC60664 for Motor Drive Apps PDF | HTML 2023年 8月 31日
証明書 CSA Certificate for ISO78xxDWx 2023年 3月 13日
ホワイト・ペーパー Why are Digital Isolators Certified to Meet Electrical Equipment Standards? 2021年 11月 16日
ホワイト・ペーパー Distance Through Insulation: How Digital Isolators Meet Certification Requiremen PDF | HTML 2021年 6月 11日
機能安全情報 Isolation in AC Motor Drives: Understanding the IEC 61800-5-1 Safety Standard (Rev. A) 2019年 9月 19日
Analog Design Journal Pushing the envelope with high-performance digital-isolation technology (Rev. A) 2018年 8月 22日
アプリケーション概要 Considerations for Selecting Digital Isolators 2018年 7月 24日
機能安全情報 Isolation in solar power converters: Understanding the IEC62109-1 safety standar (Rev. A) 2018年 5月 18日
Analog Design Journal How to reduce radiated emissions of digital isolators for systems with RF module 2018年 3月 26日
アプリケーション・ノート Isolation Glossary (Rev. A) 2017年 9月 19日
ホワイト・ペーパー ACモーター・ドライブの絶縁: IEC 61800-5-1 安全規格の理解 最新英語版 (Rev.A) 2017年 6月 19日
Analog Design Journal 4Q 2015 Analog Applications Journal 2015年 10月 30日
Analog Design Journal Common-mode transient immunity for isolated gate drivers 2015年 10月 30日
ホワイト・ペーパー Understanding electromagnetic compliance tests in digital isolators 2014年 10月 17日
ホワイト・ペーパー High-voltage reinforced isolation: Definitions and test methodologies 2014年 10月 16日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DIGI-ISO-EVM — ユニバーサル デジタル アイソレータ評価モジュール

DIGI-ISO-EVM は、以下の 5 種類のパッケージのいずれかに封止されている、TI のシングルチャネル、デュアルチャネル、トリプルチャネル、クワッドチャネル、または 6 チャネル デジタル アイソレータ デバイスの評価に使用できる評価基板です。幅の狭い 8 ピン SOIC (D)、幅の広い 8 ピン SOIC (DWV)、幅の広い 16 ピン SOIC (DW)、超幅広 16 ピン SOIC (DWW)、16 ピン QSOP (DBQ) の各パッケージ。この評価基板 (EVM) は十分な数の Berg ピン (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

ISO7842-EVM — 高イミュニティ、5.7kVRMS 強化絶縁、4 チャネル 2/2 デジタル・アイソレータ評価モジュール

The ISO7842 provides galvanic isolation up to 5700 VRMS for 1 minute per UL and 8000 VPK per VDE. This device has four isolated channels comprised of a logic input and output buffer separated by a silicon dioxide (SiO2) insulation barrier. Used in conjunction with isolated power supplies, this (...)

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

ISO7821 IBIS Model (Rev. A)

SLLM266A.ZIP (52 KB) - IBIS Model
シミュレーション・モデル

ISO7821F IBIS Model (Rev. B)

SLLM276B.ZIP (52 KB) - IBIS Model
リファレンス・デザイン

TIDA-00785 — 絶縁型 GaN ドライバのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、強化絶縁型のデュアル チャネル デジタル アイソレータ、GaN ゲートドライバ、および絶縁電源で構成されています。このコンパクトなリファレンス デザインは、電源回路、DC–DC コンバータ、同期整流、太陽光インバータ、モータ制御などにおける GaN の制御を目的としています。ゲート ドライバに対応する、オープン ループのプッシュプル トポロジをベースとする電源が存在するため、PCB を柔軟に配線できます。TIDA–00785 で使用されているプッシュプル トランス ドライバは 300kHz (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (DW) 16 Ultra Librarian
SOIC (DWW) 16 Ultra Librarian