SN6501
- 小型トランス用のプッシュプル・ドライバ
- 3.3V または 5V のシングル電源
- 1 次側の高い電流駆動能力
- 5V 電源:350mA (最大値)
- 3.3V 電源:150mA (最大値)
- 整流出力のリップルが小さいため、小型の出力コンデンサを使用可能
- 小型の 5 ピン SOT-23 パッケージ
SN6501 は、絶縁型インターフェイス・アプリケーションで使用される小型の絶縁型電源向けに設計された、モノリシックな発振器 / 電源ドライバです。3.3V または 5V の DC 電源から、低背のセンター・タップ付きトランスの 1 次側を駆動します。2 次側は、トランスの巻数比に基づいて任意の絶縁電圧に設定できます。
SN6501 は、発振回路に続いて、グランド基準の N チャネル電源スイッチを駆動するための相補型出力信号を供給するゲート駆動回路を搭載しています。内部ロジックにより、2 つのスイッチ間で Break-Before-Make 動作が保証されます。
SN6501 は小型の SOT-23 (5) パッケージで供給され、-40℃~125℃の温度範囲で動作が規定されています。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
AMC1300EVM — AMC1300 高 CMTI、±250mV 入力、強化絶縁型アンプの評価基板
The AMC1300 evaluation module (EVM) is a platform for evaluating the AMC1300, which is a 7-kV reinforced isolation amplifier designed for use in current shunt measuring applications. AMC1300EVM allows the user to explore all the features of the AMC1300 device.
AMC1302EVM — AMC1302 ±50mV 入力、高精度、強化絶縁型アンプの評価基板
The AMC1302 evaluation module (EVM) is a platform for evaluating the AMC1302, which is a 7-kV reinforced isolation amplifier designed for use in current shunt measuring applications. AMC1302EVM allows the user to explore all the features of the AMC1302 device.
AMC1303EVM — AMC1303 の評価モジュール
AMC1306EVM — AMC1306 の評価モジュール
AMC1311EVM — AMC1311 の評価モジュール
The AMC1311 device is a high-voltage isolation amplifier with a differential output separated from the input interface circuitry by a silicon dioxide (SiO2) isolation barrier. The isolation barrier provides galvanic isolation of up to 7000 VPEAK. When used in combination with TLV6001, the (...)
AMC1336EVM — AMC1336 reinforced isolated delta-sigma modulator for voltage sensing evaluation module
The AMC1336 evaluation module (EVM) is a platform for evaluating the AMC1336 device, which is a reinforced isolated delta-sigma modulator for voltage sensing. AMC1336 is a 1-bit modulator with an output buffer separated from the input interface circuitry by a silicon dioxide (SiO2) (...)
ISO224EVM — ISO224 の評価モジュール
The ISO224 evaluation module (EVM) is an evaluation platform for ISO224, which is a 7-kV reinforced isolation amplifier designed for use in voltage-measuring applications. ISO224EVM allows the user to explore all the features of the ISO224 device. ISO224EVM also features a bipolar (...)
SN6501-MULXFMR-EVM — SN6501 絶縁電源用 トランス・ドライバ評価基板
The SN6501-Multi-Xfmr EVM is configured with five independent circuits providing options to operate using either a +3.3Vdc or +5.0Vdc input and provides isolated 3.3Vdc or 5.0Vdc outputs. Two of the circuits include LDO's to regulate the output. The five configurations include 3Vdc-to-3Vdc with no (...)
SN6507DGQEVM — SN6507 少ない電磁波、500mA プッシュプル絶縁型電源の評価基板
SN6507DGQEVM を採用すると、絶縁型電源アプリケーション内で、SN6507 プッシュプル絶縁型トランス・ドライバの性能と機能を評価できます。
MSP-ISO — MSP LaunchPad 開発キット向け絶縁型アダプタ
The MSP-ISO Isolation board is an easy-to-use plug-in module that offers galvanic isolation between the Debug and Target circuits for MSP430 LaunchPad developers. This is important in cases where the debug circuitry may adversely affect the quality of analog signal measurements made by the MSP430 (...)
SN6501 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
多くの TI リファレンス デザインには、SN6501 があります。
TI のリファレンス デザイン セレクション ツールを使用すると、開発中のアプリケーションやパラメータとの適合度が最も高いデザインの確認と特定を進めることができます。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。